WSシリーズ NF-C形プラグインノーヒューズ遮断器

WSシリーズ NF-C形プラグインノーヒューズ遮断器
通常単価:
-
通常出荷日:
21日目~

プラグイン方式、経費の大幅節約になったノーヒューズ遮断器。
【特長】
・盤の標準化設計ができる。
・遮断器取付面からパネルカット面までの寸法(124mm)を統一しているので、盤設計が容易。
・盤の省スペース化が図れる。
・主母線からの分岐導帯が不要となり盤寸法の縮小が可能。
・盤の前面保守構造により保全性、安全性が向上。

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS指令カテゴリ9「監視制御機器」に属し、2021年7月21日までフタル酸エステル使用制限の除外用途となります。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、RA RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ160mmはこちら

型番

14 の型番候補があります候補を表示

WSシリーズ NF-C形プラグインノーヒューズ遮断器の仕様

NF400-CWイメージ

NF400-CWイメージ

NF630-CWイメージ

NF630-CWイメージ

外形寸法図

  • 二種耐熱形(NF400-CW/NF630-CW)

120℃耐熱試験温度曲線により30分間加熱したとき、支障なく耐熱定格電流を通電することができる。

 

(単位:mm)

 

寸法図(NF400-CW)

寸法図(NF400-CW)

 

(単位:mm)

 

寸法図(NF630-CW)

寸法図(NF630-CW)

過電流引きはずし装置(NF400-CW/NF630-CWの例)

熱動-電磁形(NF400-CW/NF630-CW)

熱動-電磁形(NF400-CW/NF630-CW)

  1. 1.時延引きはずし
    過電流が流れるとバイメタルが加熱され、矢印の方向にわん曲してトリップバーを動かす
  2. 2.瞬時引きはずし
    大電流が流れると可動鉄片が矢印の方向に吸引されトリップバーを動かす

製品詳細

  • NF400-CWの例
種別(シリーズ)用途別遮断器・特殊環境用遮断器
種別配電盤用プラグイン形遮断器
シリーズ名配電盤用プラグイン形ノーヒューズ遮断器
製品説明配電盤用プラグイン形、ノーヒューズ遮断器、WS-Vシリーズ
形名NF400-CW
フレームA400
極数3
AC/DCAC/DC
最大適用電圧(AC)AC500V級
最大適用電圧(DC)DC200V級
クラス経済品(C)
モータ保護用無し
定格電流(A)250 300 350 400
定格絶縁電圧(V)690
定格短絡遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1JIS C 8201-2-1 Ann.2IEC 60947-2EN 60947-2(Icu/Ics)AC690V-
AC500V15/8
AC440V25/13
AC415V36/18
AC400V36/18
AC380V40/20
AC230V50/25
AC200V50/25
DC250V20/10
GB 14048.2(Icu/Ics)AC415V36/18
AC400V36/18
AC380V40/20
AC230V50/25
DC250V20/10
NK(Icu/Ics)AC450V25(500VIcu)
AC240V50(250VlIcu)
DC250V-
定格インパルス耐電圧(kV)8
アイソレーション適合適合
逆接続
開閉寿命(回)機械的6,000
電気的1,000
選択度種別(使用カテゴリー)A
汚損度3
EMC環境条件(環境A又は環境B)対象外
接続方式配電盤用プラグイン(BPM)配電盤用プラグイン
付属装置つき警報スイッチ(AL)
補助スイッチ(AX)
電圧引きはずし装置(SHT)
不足電圧引きはずし装置(UVT)
縦形リード線端子台(SLT)
別売部品とってロック装置LC-
HL
HL-S
端子カバーTC-L
TC-S-
TTC
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン
漏電遮断機能
定格遮断容量小・経済品(C)
用途特定用途なし
特殊条件配電盤用プラグイン
型番
NF400-CW 2P 250A BPM
NF400-CW 2P 300A BPM
NF400-CW 2P 350A BPM
NF400-CW 2P 400A BPM
NF400-CW 3P 250A BPM
NF400-CW 3P 300A BPM
NF400-CW 3P 350A BPM
NF400-CW 3P 400A BPM
NF630-CW 2P 500A BPM
NF630-CW 2P 600A BPM
NF630-CW 2P 630A BPM
NF630-CW 3P 500A BPM
NF630-CW 3P 600A BPM
NF630-CW 3P 630A BPM
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHSアンペアフレーム 極数 定格電流
(A)
寸法 奥行き
(mm)

-

1個

お見積り

6[400AF以上] 400AF2250134

-

1個

お見積り

6[400AF以上] 400AF2300134

-

1個

お見積り

6[400AF以上] 400AF2350134

-

1個

お見積り

6[400AF以上] 400AF2400134

72,826円

1個

21日目

6[400AF以上] 400AF3250134

-

1個

お見積り

6[400AF以上] 400AF3300134

-

1個

お見積り

6[400AF以上] 400AF3350134

67,344円

1個

22日目

6[400AF以上] 400AF3400134

-

1個

お見積り

6[400AF以上] 600AF2500155

-

1個

お見積り

6[400AF以上] 600AF2600155

-

1個

お見積り

6[400AF以上] 630AF2630155

-

1個

お見積り

6[400AF以上] 600AF3500155

136,745円

1個

22日目

6[400AF以上] 600AF3600155

-

1個

お見積り

6[400AF以上] 630AF3630155

Loading...

  1. 1

PDFダウンロード

  • ※三菱電機Webサイトへリンクします。

基本情報

定格遮断容量 AC200Vの時(kA) 50 定格遮断容量 AC400Vの時(kA) 36 定格遮断容量 DC250Vの時(kA) 20
取付方法 ネジ止め 接続方式 配電盤用プラグイン形 代表規格 CE / CCC
寸法 高さ(mm) 257 寸法 幅(mm) 140 種類 経済品

WSシリーズ NF-C形プラグインノーヒューズ遮断器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)