WS-Vシリーズ NF-H形ノーヒューズ遮断器(高性能品)

WS-Vシリーズ NF-H形ノーヒューズ遮断器(高性能品)
通常単価:
-
通常出荷日:
2日目~

高性能のノーヒューズ遮断器。

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS指令カテゴリ9「監視制御機器」に属し、2021年7月21日までフタル酸エステル使用制限の除外用途となります。
  • NF63-HVタイプにつきましては、DINレール取付には取付アダプター「DIN-05SV」が必要です。

型番

167 の型番候補があります候補を表示

ノーヒューズ遮断器の仕様

NF63-HVの仕様

形名NF63-HV
定格電流 In A
基準周囲温度40℃(舶用45℃)
10 15 20 30 40 50
極数234
定格絶縁電圧 Ui V690
定格短絡遮断容量 kAJIS C 8201-2-1
Ann.1
JIS C 8201-2-1
Ann.2
IEC 60947-2
EN 60947-2
(Icu/Ics)
AC690V2.5/2.5
500V7.5/7.5
440V10/8
415V10/8
400V10/8
380V10/8
230V25/19
DC250V(注1)7.5/7.5
GB 14048.2
(Icu/Ics)
AC415V10/8
400V10/8
380V10/8
230V25/19
DC250V7.5/7.5
NK
(Icu/Ics)
AC450V10/8-
240V25/19-
DC250V7.5/7.5-

注:3極品、4極品の場合、2つの極を使用ください。

NF63-HVの内部付属装置

NF63-HVの内部付属装置

NF63-HVの温度補正曲線

NF63-HVの温度補正曲線

NF63-HRV/NF125-HVの仕様

形名NF63-HRVNF125-HV
定格電流 In A
基準周囲温度40℃(舶用45℃)
15 20 30 40 5015 20 30 40 50
極数23234
定格絶縁電圧 Ui V690690
定格短絡遮断容量 kAJIS C 8201-2-1
Ann.1
JIS C 8201-2-1
Ann.2
IEC 60947-2
EN 60947-2
(Icu/Ics)
AC690V2.5/110/8
500V20/1030/23
440V30/1550/38
415V30/1550/38
400V30/1550/38
380V30/1550/38
230V85/43100/75
DC250V(注1)40/20-
GB 14048.2
(Icu/Ics)
AC415V-50/38
400V-50/38
380V-50/38
230V-100/75
DC250V--
NK
(Icu/Ics)
AC450V30/1550/38-
240V85/43100/75-
DC250V40/20--
標準付属部品
(表面形)
取付ねじ M4×0.7×55(2,3極2本,4極4本)
(注2)絶縁バリア(2極1枚,3極2枚,4極3枚)

注1:3極品、4極品の場合、2つの極を使用ください。その場合,4極品の中性極は使用しないでください。また、カタログ28ページ下図のように結線すれば、3極品はDC400V、4極品はDC500Vまで使用できます。詳しくはカタログをご覧ください。
注2:NF63-HRV、NF125-HVに付属します。

NF63-HRV/NF125-HVの内部付属装置

NF63-HRV/NF125-HVの内部付属装置

※NF63-HRV、NF125-HVの2極品は3極の取付可能数を参照ください。

NF63-HRV/NF125-HVの温度補正曲線

NF63-HRV/NF125-HVの温度補正曲線

NF125-HEVの仕様

形名NF125-HEV
定格電流 In A
基準周囲温度40℃
50
極数34
定格絶縁電圧 Ui V690
定格短絡遮断容量 kAJIS C 8201-2-1
Ann.1
JIS C 8201-2-1
Ann.2
IEC 60947-2
EN 60947-2
(Icu/Ics)
AC690V10/8
500V50/38
440V65/65
415V70/70
400V75/75
380V75/75
230V100/100
DC250V-
GB 14048.2
(Icu/Ics)
AC415V70/70
400V75/75
380V75/75
230V100/100
DC250V-
NK
(Icu/Ics)
AC450V-
240V-
DC250V-
標準付属部品
(表面形)
取付ねじ M4×0.7×55(3極2本,4極4本)
絶縁バリア(3極4枚,4極6枚)
NF125-HEVの内部付属装置

NF125-HEVの内部付属装置

(注)標準からSLT付きとなります。制御電源(AC/DC100-240V)が必要です。

定格電流に温度特性はありませんが、周囲温度が40℃を越える場合は、使用電流を左記曲線のように逓減してください。

NF125-HEVの電流逓減曲線

※上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番
NF63-HRV 2P 15A
NF63-HRV 2P 15A B
NF63-HRV 2P 15A FP
NF63-HRV 2P 15A PM
NF63-HRV 2P 20A
NF63-HRV 2P 20A B
NF63-HRV 2P 20A FP
NF63-HRV 2P 20A PM
NF63-HRV 2P 30A
NF63-HRV 2P 30A B
NF63-HRV 2P 30A FP
NF63-HRV 2P 30A PM
NF63-HRV 2P 40A
NF63-HRV 2P 40A B
NF63-HRV 2P 40A FP
NF63-HRV 2P 40A PM
NF63-HRV 2P 50A
NF63-HRV 2P 50A B
NF63-HRV 2P 50A FP
NF63-HRV 2P 50A PM
NF63-HRV 3P 15A
NF63-HRV 3P 15A B
NF63-HRV 3P 15A FP
NF63-HRV 3P 15A PM
NF63-HRV 3P 20A
NF63-HRV 3P 20A B
NF63-HRV 3P 20A FP
NF63-HRV 3P 20A PM
NF63-HRV 3P 30A
NF63-HRV 3P 30A B
NF63-HRV 3P 30A FP
NF63-HRV 3P 30A PM
NF63-HRV 3P 40A
NF63-HRV 3P 40A B
NF63-HRV 3P 40A FP
NF63-HRV 3P 40A PM
NF63-HRV 3P 50A
NF63-HRV 3P 50A B
NF63-HRV 3P 50A FP
NF63-HRV 3P 50A PM
NF63-HV 2P 10A
NF63-HV 2P 10A B
NF63-HV 2P 10A FP
NF63-HV 2P 10A PM
NF63-HV 2P 15A
NF63-HV 2P 15A B
NF63-HV 2P 15A FP
NF63-HV 2P 15A PM
NF63-HV 2P 20A
NF63-HV 2P 20A B
NF63-HV 2P 20A FP
NF63-HV 2P 20A PM
NF63-HV 2P 30A
NF63-HV 2P 30A B
NF63-HV 2P 30A FP
NF63-HV 2P 30A PM
NF63-HV 2P 40A
NF63-HV 2P 40A B
NF63-HV 2P 40A FP
NF63-HV 2P 40A PM
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHSアンペアフレーム 定格遮断容量 AC200Vの時
(kA)
定格遮断容量 AC400Vの時
(kA)
定格遮断容量 DC250Vの時
(kA)
極数 定格電流
(A)
接続方式 代表規格 寸法 高さ
(mm)
寸法 幅
(mm)
寸法 奥行き
(mm)

11,804円

1個

2日目

650AF853040215表面型PSE / CE1309090

-

1個

お見積り

650AF853040215裏面形PSE / CE1309090

-

1個

お見積り

650AF853040215埋込形PSE / CE1309090

-

1個

お見積り

650AF853040215さし込形PSE / CE1309090

11,804円

1個

2日目

650AF853040220表面型PSE / CE1309090

-

1個

お見積り

650AF853040220裏面形PSE / CE1309090

-

1個

お見積り

650AF853040220埋込形PSE / CE1309090

-

1個

お見積り

650AF853040220さし込形PSE / CE1309090

10,593円

1個

21日目

650AF853040230表面型PSE / CE1309090

-

1個

お見積り

650AF853040230裏面形PSE / CE1309090

-

1個

お見積り

650AF853040230埋込形PSE / CE1309090

-

1個

お見積り

650AF853040230さし込形PSE / CE1309090

11,804円

1個

31日目

650AF853040240表面型PSE / CE1309090

-

1個

お見積り

650AF853040240裏面形PSE / CE1309090

-

1個

お見積り

650AF853040240埋込形PSE / CE1309090

-

1個

お見積り

650AF853040240さし込形PSE / CE1309090

10,593円

1個

21日目

650AF853040250表面型PSE / CE1309090

-

1個

お見積り

650AF853040250裏面形PSE / CE1309090

-

1個

お見積り

650AF853040250埋込形PSE / CE1309090

-

1個

お見積り

650AF853040250さし込形PSE / CE1309090

13,899円

1個

2日目

650AF853040315表面型PSE / CE1309090

-

1個

お見積り

650AF853040315裏面形PSE / CE1309090

-

1個

お見積り

650AF853040315埋込形PSE / CE1309090

-

1個

お見積り

650AF853040315さし込形PSE / CE1309090

13,899円

1個

2日目

650AF853040320表面型PSE / CE1309090

-

1個

お見積り

650AF853040320裏面形PSE / CE1309090

-

1個

お見積り

650AF853040320埋込形PSE / CE1309090

-

1個

お見積り

650AF853040320さし込形PSE / CE1309090

13,899円

1個

2日目

650AF853040330表面型PSE / CE1309090

-

1個

お見積り

650AF853040330裏面形PSE / CE1309090

-

1個

お見積り

650AF853040330埋込形PSE / CE1309090

-

1個

お見積り

650AF853040330さし込形PSE / CE1309090

14,899円

1個

22日目

650AF853040340表面型PSE / CE1309090

-

1個

お見積り

650AF853040340裏面形PSE / CE1309090

-

1個

お見積り

650AF853040340埋込形PSE / CE1309090

-

1個

お見積り

650AF853040340さし込形PSE / CE1309090

13,899円

1個

2日目

650AF853040350表面型PSE / CE1309090

-

1個

お見積り

650AF853040350裏面形PSE / CE1309090

-

1個

お見積り

650AF853040350埋込形PSE / CE1309090

-

1個

お見積り

650AF853040350さし込形PSE / CE1309090

4,989円

1個

2日目

650AF25107.5210表面型PSE / CE / CCC1305090

-

1個

お見積り

650AF25107.5210裏面形PSE / CE / CCC1305090

-

1個

お見積り

650AF25107.5210埋込形PSE / CE / CCC1305090

-

1個

お見積り

650AF25107.5210さし込形PSE / CE / CCC1305090

4,989円

1個

2日目

650AF25107.5215表面型PSE / CE / CCC1305090

-

1個

お見積り

650AF25107.5215裏面形PSE / CE / CCC1305090

-

1個

お見積り

650AF25107.5215埋込形PSE / CE / CCC1305090

-

1個

お見積り

650AF25107.5215さし込形PSE / CE / CCC1305090

4,989円

1個

2日目

650AF25107.5220表面型PSE / CE / CCC1305090

-

1個

お見積り

650AF25107.5220裏面形PSE / CE / CCC1305090

-

1個

お見積り

650AF25107.5220埋込形PSE / CE / CCC1305090

-

1個

お見積り

650AF25107.5220さし込形PSE / CE / CCC1305090

4,989円

1個

2日目

650AF25107.5230表面型PSE / CE / CCC1305090

-

1個

お見積り

650AF25107.5230裏面形PSE / CE / CCC1305090

-

1個

お見積り

650AF25107.5230埋込形PSE / CE / CCC1305090

-

1個

お見積り

650AF25107.5230さし込形PSE / CE / CCC1305090

4,989円

1個

2日目

650AF25107.5240表面型PSE / CE / CCC1305090

-

1個

お見積り

650AF25107.5240裏面形PSE / CE / CCC1305090

-

1個

お見積り

650AF25107.5240埋込形PSE / CE / CCC1305090

-

1個

お見積り

650AF25107.5240さし込形PSE / CE / CCC1305090

Loading...

PDFダウンロード

  • ※三菱電機Webサイトへリンクします。

基本情報

取付方法 ネジ止め 形式 高性能品

WS-Vシリーズ NF-H形ノーヒューズ遮断器(高性能品)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)