GOT1000 RS-422変換ユニット

GOT1000 RS-422変換ユニット
  • 数量スライド割引
通常単価:
5,989円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

三菱グラフィックオペレーションターミナル変換ユニット。
【特長】
・RS-232→RS-422への変更が可能。
・質量:0.04kg。
・内部消費電流(DC5V):0.098A。
【用途】
・RS-422変換ユニット。

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS指令カテゴリ9「監視制御機器」に属し、2021年7月21日までフタル酸エステル使用制限の除外用途となります。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

RS-422変換ユニットの特長

RS-422変換ユニットは、GOTのRS-232インタフェースへ装着し、RS-232/RS-422変換することにより、RS-422通信を可能にするユニット。

RS-422変換ユニットの外形図

外形図

外形図

  • ※ 形名により、コネクタ形状等が異なります。

インタフェース・RS-422コネクタ

GT15-RS2T4-9P :Dサブ9ピン(メス)・第一電子工業(株)製17LE-13090-27(D2AC)
GT15-RS2T4-25P :Dサブ25ピン(メス)・第一電子工業(株)製17LE-13250-27(D3AC)

RS-422変換ユニットの共通仕様

カテゴリ通信ユニット
シリーズGOT1000
ユニットRS-422変換ユニット
適合する規格UL/cUL、CE(EMC)、ABS、BV、DNV GL、LR、NK、RINA
対応機種GT1695/GT1685/GT167□/GT166□、GT1595/1585/157□/156□
内部消費電流(DC5V)0.098A
質量0.04kg
型番
GT15-RS2T4-9P
GT15-RS2T4-25P
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHSコネクタ1 備考

9,611円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

6D-Sub 9PGOTのRS-232インタフェースへ装着し、RS-232/RS-422変換することにより、RS-422通信を可能にするユニット RS-232→RS-422変換ユニット(RS-422側コネクタ9P)

5,989円

1個

31日目

6D-Sub 25PGOTのRS-232インタフェースへ装着し、RS-232/RS-422変換することにより、RS-422通信を可能にするユニット RS-232→RS-422変換ユニット(RS-422側コネクタ25P)

Loading...

  1. 1

PDFダウンロード

  • ※三菱電機Webサイトへリンクします。

商品担当おすすめ

GOT1000 バッテリ 画像

GOT1000 バッテリ

三菱電機

GOT1000シリーズ 交換用バッテリ。

GOT1000 CFカード 画像

GOT1000 CFカード

三菱電機

GOT1000シリーズ用 CFカード。

基本情報

適用機種 G15 / G16

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)