YS-210NAVシリーズ 交流電圧計(機械式指示計器)

YS-210NAVシリーズ 交流電圧計(機械式指示計器)
通常単価:
-
通常出荷日:
21日目~

三菱計器。
【特長】
・機械式指示計器。
【用途】
・交流電圧計。

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS指令カテゴリ9「監視制御機器」に属し、2021年7月21日までフタル酸エステル使用制限の除外用途となります。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

YS-210NAVシリーズ 交流電圧計(機械式指示計器)の仕様

分類指示電気計器
種別機械式指示計器
機種交流電圧計(不平等目盛)
外観角形計器
シリーズY-2Nシリーズ
サイズ(ヨコ×タテ)mm100×85
形名YS-210NAV
動作原理可動鉄片形
階級(級)2.5
周波数50-60Hz共用
目盛長(mm)85
消費VA(VA)3
質量(kg)0.15
型番
YS-210NAV 150V 0-4500V 3300/110V B
YS-210NAV 150V 0-600V 440/110V B
YS-210NAV 150V 0-9000V 6600/110V B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS目盛 VT比

3,210円

1個

21日目

60-4500V3300/110V

2,353円

1個

お見積り

60-600V440/110V

-

1個

お見積り

60-9000V6600/110V

Loading...

  1. 1

PDFダウンロード

  • ※三菱電機Webサイトへリンクします。

基本情報

計器定格 150V 計器正面寸法(横×縦)(mm) 100×85

YS-210NAVシリーズ 交流電圧計(機械式指示計器)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)