USBポート

USBポート
  • 数量スライド割引
通常単価:
7,589
通常出荷日:
お見積り

USB延長ケーブル2m

【特長】
・キーボードケース内で、USB 機器を接続可能にする延長ケーブル(2m)です。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、SDHC4・SDHC10カードはこちら
    2、パネルマウント シールド付JJアダプタ(中継用ジャック) STP・CAT5eはこちら
    3、高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】はこちら

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PUS-1

 
型番
PUS-1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

7,589円

1個あり

お見積り

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

コネクタタイプCN1 Aオス コネクタタイプCN2 Aメス 長さ(m) 2
タイプ ケーブル 特長 延長用

USBポートの型番PUS-1のページです。
型番PUS-1に関する仕様情報を記載しております。

PUS-1で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)