A1Cタイプコードクリップ【100個入り】

A1Cタイプコードクリップ
  • 数量スライド割引
通常単価:
2,197円~
通常出荷日:
お見積り

粘着テープが片側のみについた屋内用の配線固定具。
【特長】
・最大静荷重:64g。
・固定方法:粘着テープ。
・材質:PVC。
【用途】
・電線、コード、チューブなどを狭い場所で固定するのに最適。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ【貸出対象】はこちら

PDF

コードクリップ(A1Cタイプ)の仕様

コードクリップ(A1Cタイプ)の外観

コードクリップ(A1Cタイプ)の外観

コードクリップ(A1Cタイプ)の側面寸法図

コードクリップ(A1Cタイプ)の側面寸法図

コードクリップ(A1Cタイプ)の正面寸法図

コードクリップ(A1Cタイプ)の正面寸法図

部品番号最大束線径
(mm)
寸法(mm)
ABCDE
A1C12-A-C83.019.63.05.816.015.0
A1C25-A-C86.423.16.49.7
A1C38-A-C89.526.49.713.0
A1C50-A-C812.729.712.716.3

※取り付け方法については、カタログD38~D39ページをご覧ください。

型番
A1C12-A-C8
A1C25-A-C8
A1C38-A-C8
A1C50-A-C8
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
使用結束バンド幅
(mm)

2,197円

100個入り

1パックあり

お見積り

3.0

2,526円

100個入り

1パックあり

お見積り

6.4

3,828円

100個入り

1パックあり

お見積り

9.5

4,038円

100個入り

1パックあり

お見積り

12.7

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

取付/固定方法 粘着テープ 使用箇所 屋内 材質 PVC
グレー

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)