MELSEC-Qシリーズ 基本ベースユニット(Aモード専用)

MELSEC-Qシリーズ 基本ベースユニット(Aモード専用)
通常単価:
13,464円~
通常出荷日:
31日目~

オールラウンドモデル MELSEC-QシリーズのAモード専用基本ベースユニットです。

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS指令カテゴリ9「監視制御機器」に属し、2021年7月21日までフタル酸エステル使用制限の除外用途となります。
  • 【LANケーブル商品のプロモーション】
    1、CAT5e(シールド付き)、"ロープライス品"はこちら
    2、CAT5e(シールド付き)、"長さ指定をご希望の方"はこちら
    3、LANケーブルのご選定にお困りの方はこちら

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
QA1S33B
QA1S35B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS入出力ユニット装着台数
(台)
備考

13,464円

1個

31日目

633スロット AnSシリーズ電源ユニット装着要

14,137円

1個

お見積り

655スロット AnSシリーズ電源ユニット装着要

Loading...

  1. 1

基本情報

代表規格 UL/CE 適用シリーズ Q(Aモード) 増設接続可否

MELSEC-Qシリーズ 基本ベースユニット(Aモード専用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)