インターフェースコンバータ PHN-S

インターフェースコンバータ PHN-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
54,899
通常出荷日:
お見積り

LANからシリアル機器の制御ができます(Ethernet⇔シリアル)。
【特長】
・RS-232C機器の制御がEthernet上からおこなえます。
・ネットワークから接続機器に信号を送るサーバーモードだけでなく、機器から信号をネットワークに送るクライアントモードの選択もできます。
・10base-T/100base-TX自動切替対応。
・高速な32bit RISC CPUを採用。
・設定ユーティリティソフト(PHN Manager)の使用により、ネットワーク経由でIPアドレス設定などができます。
・MicrosoftVB(Visual Basic)などによりプログラム作成することで制御コマンドを実行し動作します。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PHN-S

インターフェースコンバータEthernet⇔シリアルの詳細

インターフェースコンバータEthernet⇔シリアル 商品イメージ

インターフェースコンバータEthernet⇔シリアル 商品イメージ

インターフェースコンバータEthernet⇔シリアルの仕様

 

(単位:mm)

 

インターフェースコンバータEthernet⇔シリアル 寸法図

インターフェースコンバータEthernet⇔シリアル 寸法図

項目仕様
型式PHN-S
ネットワーク物理層Ethernet(IEEE802.3準拠)
データリンク層CSMA/CD
ネットワーク層IP,ICMP,ARP
トランスポート層TCP
アプリケーション層Socket(TCP/IPのみ) Telnet(設定のみ)
通信速度10Base-T/100Base-TX(自動切替)
入出力入力インタフェースRS-232C(EIA準拠)
通信方法調歩同期式
転送速度1,200~115,200bps
データビット7、8bit
ストップビット1、2bit
パリティビット奇数、偶数、なし
フロー制御Xon/Xoff、CTS/RTS(ハードウェア)、なし
通信コネクタD-Sub9Pコネクタ(オス)(ミリねじM2.6)
本体仕様外形寸法(突起部含まず)120(W)×28(H)×70(D)mm
質量300g以下(ACアダプタ含まず)
供給電源付属PHN専用ACアダプタ
消費電力10W以下
使用温度範囲0~50℃(ACアダプタ含まず)
使用湿度範囲20~80%RH(結露なきこと)

開発秘話

 

開発型ベンチャー企業が、販売する機器が多く存在したが、製品の修理・保守などで、突然の販売中止、修理対応も対応不可、官公庁含め入札含めた製品選択が難しい製品であった。この問題を解決し、製品化したのが、当メーカーネットワーク製品です。

型番
PHN-S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
備考

54,899円

1個

お見積り

付属ACアダプタ:TAS2800-Y-2-JSK

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ 画像

1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

ミスミ

PCのUSBポートからRS-422・485機器と通信可能。付属アダプタで端子台に変換可能。

RS-422・485(4ポート) 画像

RS-422・485(4ポート)

ミスミ

LAN経由で4台のRS-422/485機器と双方向通信可能。PCからLAN(イーサネット)経由でRS-422・485機器を最大4台制御可能。

RS-232(2ポート) 画像

RS-232(2ポート)

ミスミ

LAN経由で2台のRS-232機器と双方向通信可能。PCからLAN(イーサネット)経由で2台のRS-232機器を制御可能。

基本情報

変換前通信方式 Ethernet 変換後通信方式 RS-232C 延長距離(m) 1.6/1.95
寸法 縦(mm) 120 寸法 横(mm) 70 寸法 奥行き(mm) 28
特長 10base-T/100base-TX自動切替対応

インターフェースコンバータ PHN-Sの型番PHN-Sのページです。
型番PHN-Sに関する仕様情報を記載しております。

PHN-Sで型番確定

インターフェースコンバータ PHN-Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: マルチホスト対応とは?
回答: PHNに接続するホストマシンを任意に切り替えることができるため、シリアル機器を複数の場所から監視・制御をすることができる機能です。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)