• 2018/2/22 20:30 ~ 2/23 2:00 と 2018/2/25 8:00 ~ 2/26 0:30 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
  • 大雪の影響により福井県にて商品のお届けに遅延が発生しております。そのため、到着日・到着時間指定はお受けいたしかねますのでご了承ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

マルチユースOAタップ 平刃形×1ヶ+引掛形×1ヶ 平刃形プラグ付コードセット

マルチユースOAタップ 平刃形×1ヶ+引掛形×1ヶ 平刃形プラグ付コードセット
  • 数量スライド割引
通常単価:
3,779
通常出荷日:
3日目

送り配線と3.5mm2電線に対応する構造を持つ、平刃形1ヶ口+引掛形1ヶ口、平刃形プラグ付コードセットのOAタップです。

【特長】
・送り配線とVCT3.5㎟に対応する構造をもつ、難熱・耐衝撃性のナイロン樹脂ケースを採用しています。
・2つのさし込み口付きで、接地形2P15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KC1085

型番
KC1085
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

3,779円

1個あり

3日目

対応

Loading...

  1. 1

基本情報

プラグ形状 A-3 ソケット形状 A-3ソケット / 引掛け・NEMA 差込口個数/分割口 2
ケーブル長(m) 3 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125
対応国(規格) 日本(PSE) 芯数 3 ソケット形状詳細 A-3平刃形+接地形2P引掛形

マルチユースOAタップ 平刃形×1ヶ+引掛形×1ヶ 平刃形プラグ付コードセットの型番KC1085のページです。
型番KC1085に関する仕様情報を記載しております。

マルチユースOAタップ 平刃形×1ヶ+引掛形×1ヶ 平刃形プラグ付コードセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
回答: 本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

新機能のご案内

以下をお知らせする領域です。

  • 型番確定までの仕様・寸法の選択数
  • 現在の確定している型番
  • 追加工できる型番のご案内

型番KC1085で確定しました。