マルチユースOAタップ 抜止形×5ヶ+引掛形×1ヶ 平刃形プラグ付コードセット

マルチユースOAタップ 抜止形×5ヶ+引掛形×1ヶ 平刃形プラグ付コードセット
  • 数量スライド割引
通常単価:
6,806
通常出荷日:
4日目

抜止形×5ヶ+引掛形×1ヶ、平刃形プラグ付コードセットのOAタップ。
【特長】
・送り配線とVCT3.5mm2に対応する構造をもつ、難熱、耐衝撃性のナイロン樹脂ケースを採用。
・6つのさし込み口付きで、接地形2P15Aの定格で、合計15Aまで使用できる。
・キャブタイヤケーブル1.25〜3.5mm2やVVF1.6〜2.0mm等、各種電線に対応。
・裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能。
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることができる。
・スタイリッシュ化・省スペース化に貢献する。
・色:白色。

(i)ご注意

  • 【LANケーブル商品のプロモーション】
     1、CAT5e(シールド付き)、"ロープライス品"はこちら
     2、CAT5e(シールド付き)、"長さ指定をご希望の方"はこちら
     3、LANケーブルのご選定にお困りの方はこちら

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KC1285

マルチユースOAタップ 平刃形プラグ KC1285の仕様

KC1285の外観

KC1285の外観

KC1285の外観(裏面)

KC1285の外観(裏面)

 

(単位:mm)

 

KC1285の構造・寸法図

KC1285の構造・寸法図

ブランクピース(端末フタ):送り配線をする場合は、取除いて使用する。

KC1285の構造(内部結線部)

KC1285の構造(内部結線部)

グリップ(電線保持用):使用電線によって大小差し替えて使用すること。
※平刃形プラグ(一体成形・VCTFコード)の場合、グリップ逆方向取付けとなります。

平刃形プラグの構造・寸法図

平刃形プラグの構造・寸法図

コンビ (抜止形・5ヶ/引掛形・1ヶ)

コンビ (抜止形・5ヶ/引掛形・1ヶ)

部番部品名箇数摘要
1プラカバーA1ポリアミド樹脂
2プラカバーB1ポリアミド樹脂
3抜止形複式機器用アウトレット27117GHDZ
4抜止・引掛形コンビ機器用アウトレット13117HCDZ
5グリップ(電線保持用)2ポリアミド樹脂
6コード口用ブランクピース1ポリアミド樹脂
7アウトレット連結板3銅合金
8-2ケーブル付平刃形さし込みプラグ1ソフトVCT 3C 2mm2:7112GN-IV

この製品の詳細

特長

  • 本体難燃性:UL94 V-0
  • コード:3m
  • 極配置:125V コンビ 抜止形×5ヶ+引掛形×1ヶ
送り配線ができるマルチな仕様

送り配線ができるマルチな仕様

ブランクピース(防じん用フタ)を取り外すことで、通常のOAタップとしての使い方の他に、送り配線が可能な分岐用タップとして自由な使用(フリーアクセス・レイアウト)ができる。

多種電線が接続可能

多種電線が接続可能

グリップはねじ止め式で、安心で確実な引き止めが可能。

  • 大側:仕上外径11~13mm
  • 小側:仕上外径7.4~11.5mm
電線ストリップ長が全タイプ共通化

電線ストリップ長が全タイプ共通化

電線を接続する端子部がすべてコンセントの裏面にあるため、結線作業を容易に行うことが可能。また接続する電線の端末加工寸法(ストリップ長)が、電源側・送り側共に、3本の心線すべて同一寸法(40mm)となったことによって、電線のストリップ加工も容易になった。

  • ※ 結線は信頼性の高い圧着端子接続をしてください。
  • ※ ノイズフィルター付・サーキットプロテクター付の電源側を除きます。
2方向の設置可能

2方向の設置可能

L型フックの採用により、通常の平置きの他、側面置きでの設置も可能となり、より一層使い勝手が広がった。

※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番
KC1285
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

6,806円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

基本情報

プラグ形状 A-3 ソケット形状 引掛け・NEMA / A-3抜け止め 差込口個数/分割口 6
ケーブル長(m) 3 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125
対応国(規格) 日本(PSE) 芯数 3 ソケット形状詳細 A-3抜止形+接地形2P引掛形

マルチユースOAタップ 抜止形×5ヶ+引掛形×1ヶ 平刃形プラグ付コードセットの型番KC1285のページです。
型番KC1285に関する仕様情報を記載しております。

KC1285で型番確定

マルチユースOAタップ 抜止形×5ヶ+引掛形×1ヶ 平刃形プラグ付コードセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
回答: 本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
質問: 固定は可能ですか?
回答: オプションでさし込み式マグネット(Z0353:別売)がございます。マグネットを利用しての仮固定が可能です。仮固定用のフック穴もございます。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)