マルチユースOAタップ 抜止形×4ヶ+引掛形×2ヶ ハーネスプラグ付コードセット

マルチユースOAタップ 抜止形×4ヶ+引掛形×2ヶ ハーネスプラグ付コードセット
  • 数量スライド割引
通常単価:
7,633
通常出荷日:
4日目

送り配線が可能で、VCT3.5mm²電線に対応する構造を持つハイスペックなOAタップ。
【特長】
・抜止形×4ヶ+引掛形×2ヶ。
・色:白色。
・本体難燃性:UL94 V-0。
・コード長3m。
・ハーネスプラグ。
【用途】
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に。

(i)ご注意

  • 【LANケーブル商品のプロモーション】
     1、CAT5e(シールド付き)、"ロープライス品"はこちら
     2、CAT5e(シールド付き)、"長さ指定をご希望の方"はこちら
     3、LANケーブルのご選定にお困りの方はこちら

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KC1246

マルチユースOAタップ コンビ6ヶ口 コード3M ハーネスプラグ KC1246の仕様

KC1246の外観(表面)

KC1246の外観(表面)

KC1246の外観(裏面)

KC1246の外観(裏面)

 

(単位:mm)

 

KC1246の構造・寸法図

KC1246の構造・寸法図

※ブランクピース(端末用フタ):送り配線をする場合は、取除いてご使用ください。

KC1246の内部結線部構造図

KC1246の内部結線部構造図

  • ※ グリップ(電線保持用):使用電線によって大小差し替えてご使用ください。
  • ※ 平刃形プラグ(一体成型・VCTFコード)の場合、グリップ逆方向取付けとなります。
ハーネスプラグの構造・寸法図

ハーネスプラグの構造・寸法図

※ハーネスの外観形状は、どちらかになります。

さし込み口の構造図 コンビ (抜止形・4ヶ/引掛形・2ヶ)

さし込み口の構造図 コンビ (抜止形・4ヶ/引掛形・2ヶ)

部番部品名箇数摘要
1プラカバーA1ポリアミド樹脂
2プラカバーB1ポリアミド樹脂
3抜止形複式機器用アウトレット27117GHDZ
4引掛形複式機器用アウトレット13117HD
5グリップ(電線保持用)2ポリアミド樹脂
6コード口用ブランクピース1ポリアミド樹脂
7アウトレット連結板3銅合金
8-3ケーブル付ハーネスプラグ1ソフトVCT 3C 2mm2:ハーネスプラグ

この製品の詳細

特長

  • JISC8303 配線用差込接続器。
  • 内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。
  • 6つのさし込み口付き、接地形2P/15Aの定格で、合計15Aまで使用可能。
  • キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応。
  • 電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)。
  • 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能。
  • コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用。
  • 送り配線でOAタップを自由に繋げることができるので、スタイリッシュ化・省スペース化に貢献。
送り配線ができるマルチな仕様

送り配線ができるマルチな仕様

ブランクピース(防じん用フタ)を取り外すことで、通常のOAタップとしての使い方の他に、送り配線が可能な分岐用タップとして自由な使用(フリーアクセス・レイアウト)ができる。

多種電線が接続可能

多種電線が接続可能

独自のグリップ構造により、キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2mm等、各種電線に対応。グリップはねじ止め式で、安心で確実な引き止めが可能。

  • 大側:仕上外径11~13mm
  • 小側:仕上外径7.4~11.5mm
環境にやさしいナイロン樹脂製

環境にやさしいナイロン樹脂製

有害物質を含まずリサイクルも可能な、安全で環境に優しい樹脂を使用。

電線ストリップ長が全タイプ共通化

電線ストリップ長が全タイプ共通化

電線を接続する端子部がすべてコンセントの裏面にあるため、結線作業を容易に行うことが可能。

  • ※ 結線は信頼性の高い圧着端子接続をしてください。
  • ※ ノイズフィルター付・サーキットプロテクター付の電源側を除きます。

※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番
KC1246
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

7,633円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

基本情報

プラグ形状 ハーネス用 ソケット形状 引掛け・NEMA / A-3抜け止め 差込口個数/分割口 6
ケーブル長(m) 3 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125
対応国(規格) 日本(PSE) 芯数 3 ソケット形状詳細 A-3抜止形+接地形2P引掛形

マルチユースOAタップ 抜止形×4ヶ+引掛形×2ヶ ハーネスプラグ付コードセットの型番KC1246のページです。
型番KC1246に関する仕様情報を記載しております。

KC1246で型番確定

マルチユースOAタップ 抜止形×4ヶ+引掛形×2ヶ ハーネスプラグ付コードセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
回答: 本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
質問: 固定は可能ですか?
回答: オプションでさし込み式マグネット(Z0353:別売)がございます。マグネットを利用しての仮固定が可能です。仮固定用のフック穴もございます。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)