ルーバー付盤用キャビネット FXL

ルーバー付盤用キャビネット FXL
  • 数量スライド割引
通常単価:
17,125円~
通常出荷日:
5日目~

鉄板製、屋内用露出型のルーバー付キャビネットで温度上昇を防ぐ制御ボックス。
【特長】
・ルーバーにより盤内の温度上昇を防ぎます。
・鉄製基板の使用により機器類の取付けが確実。
・ルーバー部には防虫用の金網を設置。
・鉄板製 / 屋内用、露出形 / 鉄製基板 / ルーバー付。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転はこちら
    2、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら
    3、フリーサイズ制御盤ボックス スタンダードタイプ FSAシリーズはこちら

PDF

ルーバー付盤用キャビネットの特長

ルーバー付盤用キャビネットの外観

ルーバー付盤用キャビネットの外観

ルーバー付盤用キャビネットの寸法図

ルーバー付盤用キャビネットの寸法図

取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
板厚ドア 1.6mm ボデー 1.6mm 前面枠 1.6mm
ハンドルキャビネットタテ寸法900mm以下 
KH-84F(キー付平面ハンドル小 キー No.K200)
キャビネットタテ寸法1,000mm以上 
KH-117F(キー付平面ハンドル大 キー No.K200)

フカサ 200mm (ドア下有効フカサ(D)180mm ハンドル下有効フカサ(E)160mm)

キャビネット寸法(mm)ドア
形式
鉄製基板(鉄板ベース)基板寸法(mm)重量
(kg)
ルーバー位置
タテ
(A)
ヨコ
(B)
フカサ
(C)
品番(ベージュ) タテヨコ
500400200片扉FXL 5040-2042032014.5両側面上下の計4ヶ所
400500200片扉FXL 4050-2032042014.5両側面上部計2ヶ所
600FXL 6050-2052019.8両側面上下の計4ヶ所
700FXL 7050-2062022.4
800FXL 8050-2072025.1
400600200片扉FXL 4060-2032052016.7両側面上部計2ヶ所
500FXL 5060-2042019.8両側面上下の計4ヶ所
1,000FXL 1060-2092034.9
1,200FXL 1260-201,12041.0
600700200片扉FXL 6070-2052062025.8

フカサ 250mm (ドア下有効フカサ(D)230mm ハンドル下有効フカサ(E)210mm)

キャビネット寸法(mm)ドア
形式
鉄製基板(鉄板ベース)基板寸法(mm)重量
(kg)
ルーバー位置
タテ
(A)
ヨコ
(B)
フカサ
(C)
品番(ベージュ) タテヨコ
800600250片扉FXL 8060-2572052030.6両側面上下の計4ヶ所
1,000FXL 1060-2592037.0
1,200FXL 1260-251,12043.3
1,400700250片扉FXL 1470-251,32062055.8
1,600FXL 1670-251,52062.8
600800250両扉FXL 6080-2552072030.6
700900250両扉FXL 7090-2562082038.0
型番
FXL1060-20
FXL1060-20K
FXL1060-25
FXL1060-25K
FXL1260-20
FXL1260-20K
FXL1260-25
FXL1260-25K
FXL1470-25
FXL1470-25K
FXL1670-25
FXL1670-25K
FXL4050-20
FXL4050-20K
FXL4060-20
FXL4060-20K
FXL5040-20
FXL5040-20K
FXL5060-20
FXL5060-20K
FXL6050-20
FXL6050-20K
FXL6070-20
FXL6070-20K
FXL6080-25
FXL6080-25K
FXL7050-20
FXL7050-20K
FXL7090-25
FXL7090-25K
FXL8050-20
FXL8050-20K
FXL8060-25
FXL8060-25K
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外形寸法W 横(幅)
(mm)
外形寸法H 縦(高さ)
(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)
(mm)
塗装色 標準カラー 塗装色 その他カラー 仕様 ドア形式

28,409円

1個

5日目

6001000200-ベージュ(5Y7/1)ルーバー位置 上下4ヶ所片扉

28,409円

1個

5日目

6001000200クリーム(2.5Y9/1)-ルーバー位置 上下4ヶ所片扉

29,478円

1個

5日目

6001000250-ベージュ(5Y7/1)ルーバー位置 上下4ヶ所片扉

29,478円

1個

5日目

6001000250クリーム(2.5Y9/1)-ルーバー位置 上下4ヶ所-

32,629円

1個

5日目

6001200200-ベージュ(5Y7/1)ルーバー位置 上下4ヶ所片扉

32,629円

1個

5日目

6001200200クリーム(2.5Y9/1)-ルーバー位置 上下4ヶ所-

36,117円

1個

5日目

6001200250-ベージュ(5Y7/1)ルーバー位置 両側面上下の計4ヶ所片扉

36,117円

1個

5日目

6001200250クリーム(2.5Y9/1)-ルーバー位置 上下4ヶ所片扉

46,749円

1個

5日目

7001400250-ベージュ(5Y7/1)ルーバー位置 上下4ヶ所片扉

46,749円

1個

5日目

7001400250クリーム(2.5Y9/1)-ルーバー位置 上下4ヶ所-

52,825円

1個

5日目

7001600250-ベージュ(5Y7/1)ルーバー位置 上下4ヶ所片扉

52,825円

1個

5日目

7001600250クリーム(2.5Y9/1)-ルーバー位置 上下4ヶ所-

17,125円

1個あり

お見積り

500400200-ベージュ(5Y7/1)-片扉

17,566円

1個あり

お見積り

500400200クリーム(2.5Y9/1)--片扉

17,864円

1個あり

お見積り

600400200-ベージュ(5Y7/1)-片扉

18,340円

1個あり

お見積り

600400200クリーム(2.5Y9/1)--片扉

17,125円

1個あり

お見積り

400500200-ベージュ(5Y7/1)-片扉

17,566円

1個あり

お見積り

400500200クリーム(2.5Y9/1)--片扉

19,971円

1個あり

お見積り

600500200-ベージュ(5Y7/1)-片扉

20,493円

1個あり

お見積り

600500200クリーム(2.5Y9/1)--片扉

19,971円

1個あり

お見積り

500600200-ベージュ(5Y7/1)-片扉

20,493円

1個あり

お見積り

500600200クリーム(2.5Y9/1)--片扉

24,294円

1個あり

5日目

700600200-ベージュ(5Y7/1)-片扉

24,885円

1個あり

5日目

700600200クリーム(2.5Y9/1)--片扉

32,089円

1個あり

5日目

800600250-ベージュ(5Y7/1)-両扉

32,893円

1個あり

5日目

800600250クリーム(2.5Y9/1)--両扉

22,189円

1個あり

5日目

500700200-ベージュ(5Y7/1)-片扉

22,732円

1個あり

5日目

500700200クリーム(2.5Y9/1)--片扉

37,692円

1個

5日目

900700250-ベージュ(5Y7/1)ルーバー位置 上下4ヶ所両扉

37,692円

1個

5日目

900700250クリーム(2.5Y9/1)-ルーバー位置 上下4ヶ所両扉

23,157円

1個あり

5日目

500800200-ベージュ(5Y7/1)-片扉

23,765円

1個あり

5日目

500800200クリーム(2.5Y9/1)--片扉

26,685円

1個あり

5日目

600800250-ベージュ(5Y7/1)-片扉

27,382円

1個あり

5日目

600800250クリーム(2.5Y9/1)--片扉

Loading...

  1. 1
 

基本情報

材質 穴加工対応 非対応 開閉形状 ハンドル
基板・中板 鉄製 板厚(本体)(mm) 1.6 板厚(扉・カバー)(mm) 1.6
板厚(中板)(mm) 2.3 保護機能(耐環境性) IP2XC 代表規格 なし

ルーバー付盤用キャビネット FXLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)