窓付屋外盤用キャビネット POMシリーズ

窓付屋外盤用キャビネット POMシリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価:
22,646円~
通常出荷日:
6日目~

鉄板製/屋外用/鉄製基板/窓付

【特長】
 ●メーターパネルは計器類の取付け及び奥行調整に便利なスライド回転式。
 ●半埋込みの取付けが可能。
 ●窓ガラスは3mm厚の強化板ガラスを使用。
 ●施錠が可能な防水平面ハンドルを使用。
【仕様】
 ●保護構造:IP44
 ●構造:水切・防水・パッキン付
 ●取付基板:鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付 メーターパネル 1.6mm
 ●板厚:ドア1.6mm ボデー1.6mm 屋根1.6mm
 ●ハンドル:KH-110A(キー付防水平面ハンドル小)

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転はこちら
    2、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら
    3、フリーサイズ制御盤ボックス スタンダードタイプ FSAシリーズはこちら

PDF

 
型番
POM1070-25A
POM1070-25AK
POM1270-25A
POM1270-25AK
POM5340-20
POM5340-20K
POM5350-20
POM5350-20K
POM5360-20
POM5360-20K
POM6310-25
POM6310-25K
POM6350-20
POM6350-20K
POM6350-25
POM6350-25K
POM6380-25
POM6380-25K
POM7312-25
POM7312-25K
POM7350-20
POM7350-20K
POM8350-20
POM8350-20K
POM8360-25
POM8360-25K
POM9350-20
POM9350-20K
POM9360-25
POM9360-25K
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外形寸法W 横(幅)
(mm)
外形寸法H 縦(高さ)
(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)
(mm)
塗装色 標準カラー 塗装色 その他カラー ドア形式

48,549円

1個

お見積り

7001030250-ベージュ(5Y7/1)片扉

48,549円

1個

お見積り

7001030250クリーム(2.5Y9/1)-片扉

57,944円

1個

お見積り

7001230250-ベージュ(5Y7/1)片扉

57,944円

1個

お見積り

7001230250クリーム(2.5Y9/1)-片扉

22,646円

1個あり

お見積り

400530200-ベージュ(5Y7/1)-

22,646円

1個あり

お見積り

400530200クリーム(2.5Y9/1)--

24,971円

1個あり

お見積り

500530200-ベージュ(5Y7/1)-

24,971円

1個あり

6日目

500530200クリーム(2.5Y9/1)--

28,329円

1個あり

6日目

600530200-ベージュ(5Y7/1)-

28,329円

1個あり

6日目

600530200クリーム(2.5Y9/1)--

47,087円

1個

7日目

1000630250-ベージュ(5Y7/1)両扉

47,087円

1個

8日目

1000630250クリーム(2.5Y9/1)-両扉

25,487円

1個あり

お見積り

500630200-ベージュ(5Y7/1)-

25,487円

1個あり

お見積り

500630200クリーム(2.5Y9/1)--

28,899円

1個あり

お見積り

500630250-ベージュ(5Y7/1)-

28,899円

1個あり

お見積り

500630250クリーム(2.5Y9/1)--

39,351円

1個あり

6日目

800630250-ベージュ(5Y7/1)-

39,351円

1個あり

6日目

800630250クリーム(2.5Y9/1)--

53,613円

1個

8日目

1200730250-ベージュ(5Y7/1)両扉

53,613円

1個

8日目

1200730250クリーム(2.5Y9/1)-両扉

30,137円

1個あり

お見積り

500730200-ベージュ(5Y7/1)-

30,137円

1個あり

お見積り

500730200クリーム(2.5Y9/1)--

35,218円

1個あり

お見積り

500830200-ベージュ(5Y7/1)-

35,218円

1個あり

6日目

500830200クリーム(2.5Y9/1)--

39,351円

1個あり

お見積り

600830250-ベージュ(5Y7/1)-

39,351円

1個あり

お見積り

600830250クリーム(2.5Y9/1)--

36,960円

1個

お見積り

500930200-ベージュ(5Y7/1)片扉

36,960円

1個

8日目

500930200クリーム(2.5Y9/1)-片扉

42,530円

1個

お見積り

600930250-ベージュ(5Y7/1)片扉

42,530円

1個

お見積り

600930250クリーム(2.5Y9/1)-片扉

Loading...

  1. 1

基本情報

材質 穴加工対応 非対応 開閉形状 ハンドル
基板・中板 鉄製 板厚(本体)(mm) 1.6 板厚(扉・カバー)(mm) 1.6
板厚(中板)(mm) 2.3 保護機能(耐環境性) IP44 代表規格 なし

窓付屋外盤用キャビネット POMシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)