ステンレス製塗装付屋外スイッチボックス SSOシリーズ

ステンレス製塗装付屋外スイッチボックス SSOシリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価:
8,783円~
通常出荷日:
1日目~

水切、防水、パッキン付のステンレス製キャビネット。
【特長】
・材質はSUSを使用。
・表面は焼付塗装の為、美しく、もらい錆等を防止。
【用途】
・錆等が気になる屋外でも使用可能なキャビネット。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転はこちら
    2、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら
    3、フリーサイズ制御盤ボックス スタンダードタイプ FSAシリーズはこちら

PDF

スイッチボックスSSOシリーズの詳細

寸法図

寸法図

フカサ 120mm

ボックス寸法(mm) ドア
形式
木製基板(木板ベース) 基板寸法(mm)重量
(kg)
タテ
(A)
ヨコ
(B)
フカサ
(C)
品番(ベージュ ) タテヨコ
320200120片扉SSO 3220-122201203.2
370250120片扉SSO 3725-122701704.3
470SSO 4725-123705.4
320300120片扉SSO 3230-122202204.2
420SSO 4230-123205.5
320400120片扉SSO 3240-122203205.3
420SSO 4240-123206.9
520SSO 5240-124208.5
620SSO 6240-1252010.1
720SSO 7240-1262011.7
820SSO 8240-1272013.3
420500120片扉SSO 4250-123204208.2
520SSO 5250-1242010.2
620SSO 6250-1252012.1

(ドア下有効フカサ(D) 95mm ハンドル下有効フカサ(E) 65mm)

フカサ 160mm

ボックス寸法(mm) ドア
形式
木製基板(木板ベース) 基板寸法(mm)重量
(kg)
タテ
(A)
ヨコ
(B)
フカサ
(C)
品番(ベージュ ) タテヨコ
320200160片扉SSO 3220-162201203.6
420SSO 4220-163204.6
320300160片扉SSO 3230-162202204.7
420SSO 4230-163206.0
320400160片扉SSO 3240-162203205.7
420SSO 4240-163207.4
520SSO 5240-164209.1
620SSO 6240-1652010.8
720SSO 7240-1662012.5
820SSO 8240-1672014.2
420500160片扉SSO 4250-163204208.8
520SSO 5250-1642010.8
620SSO 6250-1652012.8
720SSO 7250-1662014.8
820SSO 8250-1672016.8
920SSO 9250-1682018.9
520600160片扉SSO 5260-1642052012.5
620SSO 6260-1652014.8
720SSO 7260-1662017.2
820SSO 8260-1672019.5
720700160片扉SSO 7270-1662062019.5
820SSO 8270-1672022.1

(ドア下有効フカサ(D) 135mm ハンドル下有効フカサ(E) 105mm)

フカサ 200mm

ボックス寸法(mm) ドア
形式
木製基板(木板ベース) 基板寸法(mm)重量
(kg)
タテ
(A)
ヨコ
(B)
フカサ
(C)
品番(ベージュ ) タテヨコ
420300200片扉SSO 4230-203202206.5
320400200片扉SSO 3240-202203206.2
420SSO 4240-203208.0
520SSO 5240-204209.8
420500200片扉SSO 4250-203204209.4
520SSO 5250-2042011.5
620SSO 6250-2052013.6
720SSO 7250-2062015.7
820SSO 8250-2072017.8
520600200片扉SSO 5260-2042052013.2
920SSO 9260-2082022.9
1,020SSO 1060-20A92025.3
1,120SSO 1160-20A1,02027.7
570700200片扉SSO 5770-2047062016.3
920SSO 9270-2082025.9
1,020SSO 1070-20A92028.6
1,120SSO 1170-20A1,02031.3
1,220SSO 1270-20A1,12034.0
670800200片扉SSO 6780-2057072021.5

(ドア下有効フカサ(D) 175mm ハンドル下有効フカサ(E) 145mm)

  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。
型番
SSO1060-20A
SSO1060-20AK
SSO1070-20A
SSO1070-20AK
SSO1160-20A
SSO1160-20AK
SSO1170-20A
SSO1170-20AK
SSO1270-20A
SSO1270-20AK
SSO3220-12
SSO3220-12K
SSO3220-16
SSO3220-16K
SSO3230-12
SSO3230-12K
SSO3230-16
SSO3230-16K
SSO3240-12
SSO3240-12K
SSO3240-16
SSO3240-16K
SSO3240-20
SSO3240-20K
SSO3725-12
SSO3725-12K
SSO4220-16
SSO4220-16K
SSO4230-12
SSO4230-12K
SSO4230-16
SSO4230-16K
SSO4230-20
SSO4230-20K
SSO4240-12
SSO4240-12K
SSO4240-16
SSO4240-16K
SSO4240-20
SSO4240-20K
SSO4250-12
SSO4250-12K
SSO4250-16
SSO4250-16K
SSO4250-20
SSO4250-20K
SSO4725-12
SSO4725-12K
SSO5240-12
SSO5240-12K
SSO5240-16
SSO5240-16K
SSO5240-20
SSO5240-20K
SSO5250-12
SSO5250-12K
SSO5250-16
SSO5250-16K
SSO5250-20
SSO5250-20K
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外形寸法W 横(幅)
(mm)
外形寸法H 縦(高さ)
(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)
(mm)
板厚(本体)
(mm)
板厚(扉・カバー)
(mm)
塗装色 標準カラー 塗装色 その他カラー

50,800円

1個

8日目

60010202001.51.5-ベージュ(5Y7/1)

50,800円

1個

8日目

60010202001.51.5クリーム(2.5Y9/1)-

54,456円

1個

8日目

70010202001.51.5-ベージュ(5Y7/1)

54,456円

1個

8日目

70010202001.51.5クリーム(2.5Y9/1)-

53,500円

1個

8日目

60011202001.51.5-ベージュ(5Y7/1)

53,500円

1個

8日目

60011202001.51.5クリーム(2.5Y9/1)-

57,382円

1個

8日目

70011202001.51.5-ベージュ(5Y7/1)

57,382円

1個

8日目

70011202001.51.5クリーム(2.5Y9/1)-

59,632円

1個

8日目

70012202001.51.5-ベージュ(5Y7/1)

59,632円

1個

8日目

70012202001.51.5クリーム(2.5Y9/1)-

9,489円

1個あり

1日目

2003201201.21.2-ベージュ(5Y7/1)

8,783円

1個あり

1日目

2003201201.21.2クリーム(2.5Y9/1)-

11,021円

1個あり

お見積り

2003201601.21.2-ベージュ(5Y7/1)

11,021円

1個あり

お見積り

2003201601.21.2クリーム(2.5Y9/1)-

11,624円

1個あり

お見積り

3003201201.21.2-ベージュ(5Y7/1)

11,624円

1個あり

1日目

3003201201.21.2クリーム(2.5Y9/1)-

12,141円

1個あり

お見積り

3003201601.21.2-ベージュ(5Y7/1)

12,141円

1個あり

8日目

3003201601.21.2クリーム(2.5Y9/1)-

15,899円

1個あり

お見積り

4003201201.21.2-ベージュ(5Y7/1)

13,260円

1個あり

8日目

4003201201.21.2クリーム(2.5Y9/1)-

13,863円

1個あり

お見積り

4003201601.51.5-ベージュ(5Y7/1)

13,863円

1個あり

8日目

4003201601.21.2クリーム(2.5Y9/1)-

17,135円

1個あり

8日目

4003202001.21.2-ベージュ(5Y7/1)

17,135円

1個あり

8日目

4003202001.21.2クリーム(2.5Y9/1)-

11,624円

1個あり

1日目

2503701201.21.2-ベージュ(5Y7/1)

11,624円

1個あり

お見積り

2503701201.21.2クリーム(2.5Y9/1)-

12,141円

1個あり

お見積り

2004201601.21.2-ベージュ(5Y7/1)

12,141円

1個あり

8日目

2004201601.21.2クリーム(2.5Y9/1)-

13,260円

1個あり

お見積り

3004201201.21.2-ベージュ(5Y7/1)

13,260円

1個あり

お見積り

3004201201.21.2クリーム(2.5Y9/1)-

13,863円

1個あり

1日目

3004201601.21.2-ベージュ(5Y7/1)

13,863円

1個あり

お見積り

3004201601.21.2クリーム(2.5Y9/1)-

17,135円

1個あり

お見積り

3004202001.21.2-ベージュ(5Y7/1)

17,135円

1個あり

8日目

3004202001.21.2クリーム(2.5Y9/1)-

15,413円

1個あり

1日目

4004201201.21.2-ベージュ(5Y7/1)

15,413円

1個あり

お見積り

4004201201.21.2クリーム(2.5Y9/1)-

17,899円

1個あり

お見積り

4004201601.21.2-ベージュ(5Y7/1)

16,102円

1個あり

8日目

4004201601.21.2クリーム(2.5Y9/1)-

18,254円

1個あり

8日目

4004202001.21.2-ベージュ(5Y7/1)

19,899円

1個あり

8日目

4004202001.21.2クリーム(2.5Y9/1)-

16,618円

1個あり

お見積り

5004201201.21.2-ベージュ(5Y7/1)

16,618円

1個あり

8日目

5004201201.21.2クリーム(2.5Y9/1)-

18,254円

1個あり

お見積り

5004201601.21.2-ベージュ(5Y7/1)

18,254円

1個あり

8日目

5004201601.21.2クリーム(2.5Y9/1)-

20,493円

1個あり

お見積り

5004202001.21.2-ベージュ(5Y7/1)

22,899円

1個あり

8日目

5004202001.21.2クリーム(2.5Y9/1)-

13,260円

1個あり

お見積り

2504701201.21.2-ベージュ(5Y7/1)

13,260円

1個あり

8日目

2504701201.21.2クリーム(2.5Y9/1)-

16,618円

1個あり

お見積り

4005201201.21.2-ベージュ(5Y7/1)

16,618円

1個あり

お見積り

4005201201.21.2クリーム(2.5Y9/1)-

18,254円

1個あり

お見積り

4005201601.21.2-ベージュ(5Y7/1)

18,254円

1個あり

お見積り

4005201601.21.2クリーム(2.5Y9/1)-

20,493円

1個あり

1日目

4005202001.21.2-ベージュ(5Y7/1)

20,493円

1個あり

8日目

4005202001.21.2クリーム(2.5Y9/1)-

19,546円

1個あり

お見積り

5005201201.21.2-ベージュ(5Y7/1)

19,546円

1個あり

お見積り

5005201201.21.2クリーム(2.5Y9/1)-

20,493円

1個あり

お見積り

5005201601.21.2-ベージュ(5Y7/1)

20,493円

1個あり

8日目

5005201601.21.2クリーム(2.5Y9/1)-

23,249円

1個あり

お見積り

5005202001.21.2-ベージュ(5Y7/1)

23,249円

1個あり

8日目

5005202001.21.2クリーム(2.5Y9/1)-

Loading...

 

基本情報

材質 ステンレス 穴加工対応 非対応 開閉形状 その他開閉形状
基板・中板 木製 板厚(中板)(mm) 15 保護機能(耐環境性) IP44
代表規格 なし ドア形式 片扉

ステンレス製塗装付屋外スイッチボックス SSOシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)