USB2.0延長ケーブル A-Aメス

USB2.0延長ケーブル A-Aメス
  • 数量スライド割引
通常単価:
498円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル。
【特長】
・最大転送速度480Mbpsに対応するが、USB2.0は規格上、延長が認められていない。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用。
・外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用。
【用途】
・付属ケーブルの長さが足りないときや、デスクトップパソコン裏側から延長が必要なときなどに使用。

(i)ご注意

  • 【LANケーブル商品のプロモーション】
     1、CAT5e(シールド付き)、"ロープライス品"はこちら
     2、CAT5e(シールド付き)、"長さ指定をご希望の方"はこちら
     3、LANケーブルのご選定にお困りの方はこちら

PDF

型番

6 の型番候補があります候補を表示

USB2.0延長ケーブル A⇔Aメスの仕様

USB2.0延長ケーブル A⇔Aメスの外観

U2C-E05BK 長さ:0.5m
U2C-E10BK 長さ:1.0m
U2C-E15BK 長さ:1.5m
U2C-E20BK 長さ:2.0m
U2C-E30BK 長さ:3.0m
U2C-E50BK 長さ:5.0m

共通事項
コネクタ形状:USB(A)オス‐USB(A)メス
対応機種:USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
規格:USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠

USB2.0延長ケーブル A⇔Aメスの特長

USB2.0延長ケーブル A⇔Aメス使用例の図

USB2.0延長ケーブル A⇔Aメス使用例の図

USB2.0延長ケーブル A⇔Aメスの結線図

USB2.0延長ケーブル A⇔Aメスの結線図

  • USB2.0準拠の延長ケーブル(A-A延長タイプ)
    USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブル。
    ※ USBの規格上、機器間のケーブル長5m以内が動作範囲内になりますので、ご注意ください。
  • 480Mbpsの高速伝送対応
    伝送速度480Mbpsの高速通信に対応する、USB2.0(HI-SPEEDモード)準拠のケーブル。
    ※ 本製品は最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。
  • ※ 本製品は最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。
  • 金メッキピン
    サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用。
  • 2重シールドケーブル
    外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドをケーブル部に使用。
型番
U2C-E05BK
U2C-E10BK
U2C-E15BK
U2C-E20BK
U2C-E30BK
U2C-E50BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS長さ
(m)
仕上り外径
(mm)
トラスココード

498円

2個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

100.5約3.8541-0789

588円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101約3.8541-0801

668円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101.5約3.8541-0819

688円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102約3.8541-0835

778円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103約3.8541-0851

878円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105約5.2541-0878

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

USB2.0 A-Bタイプケーブル 画像

USB2.0 A-Bタイプケーブル

ミスミ

USB-AタイプをBタイプに変換できるUSBケーブルです。

USB2.0 Aタイプ両端ケーブル 画像

USB2.0 Aタイプ両端ケーブル

ミスミ

両端がUSB-AタイプのUSBケーブルです。

USB2.0 Aタイプ延長ケーブル 画像

USB2.0 Aタイプ延長ケーブル

ミスミ

USB-Aタイプの延長用のUSBケーブルです。

基本情報

規格 (CN1/CN2) USB2.0 コネクタタイプCN1 Aオス コネクタタイプCN2 Aメス
タイプ ケーブル 規格詳細 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠

USB2.0延長ケーブル A-Aメスのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 製品とマウスの延長ケーブルとして使用2018/07/17
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    製品とマウスが離れてしまうのでその延長として使っています。USB2.0の規格上、延長が認められていませんので長さはできるだけ抑えて使っています。(マウスのケーブルが1.5mでこの商品が3.0mを足しても5m以内に)転送速度やデータ通信についても通信が途中で途切れたり遅延したりなどの症状は起きていないので全く問題ありません。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 金メッキ端子が優れているのは何故ですか?
回答: ①端子の表面が酸化しないため、電気を通さない酸化膜が形成されません。
②金は柔らかい金属のため、金メッキの端子を他の端子と接続する場合、顕微鏡レベルで見ると「金メッキ端子の表面の金の層がクッションになり、端子同士の密着度が高くなる」メリットがあります。
質問: 何メートルまで延長出来ますか?
回答: 最長5mまで延長出来ます。USBの規格上、機器間のケーブル長5m以内が動作範囲内になりますので、ご注意ください。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)