IE-Line プラグコネクタ RJ45(ツールフリー)

IE-Line プラグコネクタ RJ45(ツールフリー)
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,920円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

圧着工具を使用せず現場で容易にイーサネット・ケーブルの施工ができる組立式コネクタ。
【特長】
・工具を使用しない容易な施工性。
・ギガビット対応の高信頼性。
・堅牢な亜鉛ダイカスト製ハウジング。
・360°全方向シールディング。
・各種EIA/TIAに対応したケーブル施工用マーキング付。
【用途】
・イーサネットケーブルのケーブル端にRJ45プラグコネクタを現場で組み立て取り付け可能。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久 産業用/業務用SDカード PCシリーズ(4〜16GB)はこちら
    2、CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (単線・二重シールド) 自由長 LANケーブルはこちら
    3、パネルマウント シールド付JJアダプタ(中継用ジャック) STP・CAT5eはこちら

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

IE-Line プラグコネクタ RJ45(ツールフリー)の詳細

IE-Line プラグコネクタ RJ45(ツールフリー):関連画像

IE-Line プラグコネクタ RJ45(ツールフリー) イメージ

  • ケーブル・カテゴリ:Cat.6
  • 保護等級:IP 20
  • 材質:亜鉛ダイカスト
  • カラー:グレー
  • 電線接続可能範囲、より線 min./max.:0.48mm/0.76mm
  • 電線接続可能範囲、より線 min./max.:AWG 26/AWG 22
  • 電線接続可能範囲、単線 min./max.:0.4mm/0.64mm
  • 電線接続可能範囲、単線 min./max.:AWG 26/AWG 22
  • 電線被覆外径、max.:1.6mm
  • 電線被覆外径、min./max.:5.5mm/8.5mm
  • シールド:360°全方向シールディング
  • 挿抜サイクル(IEC 60603-7に基づく):750回
型番
1962730000
1963600000
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 寸法 長さ
(mm)
寸法 厚み
(mm)
型式 インサート+ハウジング 屈曲保護 アンチキンク

1,920円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

[ジャック] コネクタ(ジャック)50260IE-PI-RJ45-FHRJ45 TIA-A/B/PROFINETのみ

3,597円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

[プラグ] コネクタ(プラグ)45255IE-PS-RJ45-FH-BK---

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

カテゴリ CAT6A シールド 有(STP) 適合ケーブル(線種) より線/単線
機能 ツールレス 寸法 幅(mm) 160
特徴 プラグインコネクタ 取得規格 CE

IE-Line プラグコネクタ RJ45(ツールフリー)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)