USB2.0ケーブルA-Bタイプ KU-20

USB2.0ケーブルA-Bタイプ KU-20
  • 数量スライド割引
通常単価:
539円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

USBポートを持つ機器同士の接続に使うUSBケーブル。
【特長】
・「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続。
・USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応。
・USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用可能。
・USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品。
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールド。
・低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守る。
【用途】
・USB2.0・1.1規格準拠のパソコンとUSB機器、USBハブとUSB機器との接続に便利。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、SDHC4・SDHC10カードはこちら
    2、パネルマウント シールド付JJアダプタ(中継用ジャック) STP・CAT5eはこちら
    3、高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】はこちら

PDF

型番

14 の型番候補があります候補を表示

KU20-1HKの特長

USB2.0ケーブル(1m・ライトグレー)

USB2.0ケーブル(1m・ライトグレー)

コネクタ図

コネクタ図

結線図

結線図

パッケージ

パッケージ

  • 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用。
  • 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れる。
  • サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用。
  • 土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用。

仕様

カラーライトグレー
ケーブル長1m
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス
ケーブル直径5mm
ケーブル規格UL20276
結線ストレート全結線

対応機種

対応機種<パソコン>
USB Aコネクタを持つパソコン
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど
※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。

<周辺機器>
USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つUSB機器
※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。

長さ違いの商品

0.3m1.5m2m3m4m5m
KU20-03HKKU20-15HKKU20-2HKKU20-3HKKU20-4HKKU20-5HK

色違いの商品

ブラック(KU20-1BKHK)

ブラック(KU20-1BKHK)

KU20-2Kの特長

USB2.0ケーブル(2m・ライトグレー)

USB2.0ケーブル(2m・ライトグレー)

コネクタ図

コネクタ図

結線図

結線図

パッケージ

パッケージ

  • インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブル。
  • パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされている。
  • 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用。
  • 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れている。
  • サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用。
  • 土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用。

仕様

カラーライトグレー
ケーブル長2m
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス
ケーブル直径5mm
ケーブル規格UL20276
結線ストレート全結線

対応機種

対応機種<パソコン>
USB Aコネクタを持つパソコン
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど
※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。

<周辺機器>
USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つUSB機器
※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。

長さ違いの商品

5m
KU20-5K
型番
KU20-03HK
KU20-1BKHK
KU20-1HK
KU20-2BKHK
KU20-2HK
KU20-2K
KU20-3BKHK
KU20-3HK
KU20-4HK
KU20-5BKHK
KU20-5HK
KU20-5K
KU20-15BKHK
KU20-15HK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(m)
仕上がり外径 特長

539円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.3グレー5USB2.0 Hi-SPEEDモード対応 / 金コネクタ

798円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

15USB2.0 Hi-SPEEDモード対応 / 金コネクタ

738円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1グレー5USB2.0 Hi-SPEEDモード対応 / 金コネクタ

998円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

25USB2.0 Hi-SPEEDモード対応 / 金コネクタ

998円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2グレー5USB2.0 Hi-SPEEDモード対応 / 金コネクタ

861円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2グレー5USB2.0 Hi-SPEEDモード対応 / PC99規格

1,089円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

35USB2.0 Hi-SPEEDモード対応 / 金コネクタ

1,089円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3グレー5USB2.0 Hi-SPEEDモード対応 / 金コネクタ

1,368円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

4グレー5.8USB2.0 Hi-SPEEDモード対応 / 金コネクタ

1,389円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

55.8USB2.0 Hi-SPEEDモード対応 / 金コネクタ

1,389円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

5グレー5.8USB2.0 Hi-SPEEDモード対応 / 金コネクタ

1,368円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

5グレー5.8USB2.0 Hi-SPEEDモード対応 / PC99規格

798円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1.55USB2.0 Hi-SPEEDモード対応 / 金コネクタ

918円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5グレー5USB2.0 Hi-SPEEDモード対応 / 金コネクタ

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

基本情報

規格 (CN1/CN2) USB2.0 コネクタタイプCN1 Aオス コネクタタイプCN2 Bオス
タイプ ケーブル ケーブル種類 ツイストペア ケーブル規格 UL20276
結線 ストレート全結線 加工方法 モールド 仕様 二重シールドケーブル
コンタクト接触部 金メッキ

USB2.0ケーブルA-Bタイプ KU-20のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    機器の通信用に購入した。安価で即日出荷である事から重宝している。困った時の即日出荷品は非常に助かる。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • エプソンプリンタ用2018/12/25
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    エプソンインクジェットプリンタとPCの接続に使用。重いプリンタごと引張まわしてもびくともしない丈夫さがある。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)