接地用端子台 レール式【3~6個入り】

接地用端子台 レール式
  • 数量スライド割引
通常単価:
8,594円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

制御盤、分電盤等で接地を行う際に便利な端子台。
【特長】
・上部のねじを緩めるだけで短絡板が外れる。
・メガーテストを行なう際に大変便利な端子台。
・ユニット色は緑色で、一般の端子台と容易に区別が可能。
・IECレール(TXDA2,TNDS2)、C形レール(TRD2)、IEC・C形兼用レール(TRDA2)に取り付けが可能。
【用途】
・制御盤、分電盤等の制御回路で接地を必要とする場合に最適。

(i)ご注意

  • 春日電機株式会社 商号表記変更のお知らせ
    https://jp.misumi-ec.com/contents/info/kasuga_201710/
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久 産業用/業務用SDカード PCシリーズ(4〜16GB)はこちら
    2、フリーサイズ制御盤ボックス スタンダードタイプ FSAシリーズはこちら

PDF

接地用端子台 レール式の仕様

接地用端子台 レール式 イメージ

接地用端子台 レール式 イメージ

接地用端子台 レール式の寸法

(単位:mm)

接地用端子台 レール式の外形寸法図

接地用端子台 レール式の外形寸法図

備考:ダミーブロックは、ターミナルユニットを複数個並べて使用する場合に極間へ入れてください。

品名定格タイプ名端子ねじ締付トルク耐電圧1個あたりの概略質量
接地用端子台ターミナルユニット22mm2[90A]
30mm2[110A]
38mm2[130A]
TXG100M8×148~10N・m2500V 1分間189g
60mm2[175A]
80mm2[210A]
100mm2[240A]
TXG200M10×2015~20N・m2500V 1分間413g
型番
TXG100
TXG200
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHSネジサイズ 定格電流(JIS)
(A)
パック入り数
(個)

13,099円

6個入り

1パックあり

在庫品1日目

当日出荷可能

10M81306

8,594円

3個入り

1パックあり

5日目

10M102403

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

結線方式 ネジ 取付方式 DINレール取付 部品/完成品 組上完成品
極数(極) 1 入出力数 1対1 カバー(付属)
銘板(付属) わたり 仕様 アース用

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)