• 2018/7/17 20:30 ~ 7/18 0:00 の間と2018/7/19 20:30 ~ 7/20 2:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

レール対応端子台 VTHシリーズ【50~100個入り】

レール対応端子台 VTHシリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価:
3,070円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

VTHシリーズの結線方式は振動による緩みが無いスプリング方式を採用。スプリングの圧力により均一な結線力を長期に渡り保持します。

【特長】
・結線後のチェックがしやすい導通チェック穴を端子台上部に完備

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
VTH-6S
VTH-6S-PE
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS入出力数 定格電流(JIS)
(A)
特徴 端子間ピッチ
(mm)
規格 定格電流(TUV)
(A)
パック入り数
(個)
寸法 長さ
(mm)
寸法 幅
(mm)
寸法 厚み
(mm)

5,340円

50個入り

1パックあり

7日目

対応1対140標準タイプ8.2JIS50658.243

13,200円

50個入り

1パックあり

5日目

対応1対1-アース端子台8.2JIS50658.243

Loading...

  1. 1

基本情報

結線方式 スクリューレス 取付方式 DINレール取付 部品/完成品 バラ部品
極数(極) 1 カバー(付属) 銘板(付属)
わたり ネジアップ 定格電圧(V) AC/DC600

レール対応端子台 VTHシリーズのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 小型装置の制御盤2018/01/11
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    VTH-2.5DD(2:2)を4個とVTH-2.5BB-4を1個組み合わせると1対15の超小型コモン端子台ができる。300円以下という驚異の低コスト。
    配線し易く、変更も容易。
    輸送中の振動等でのネジ緩みによるトラブルも一切なし。
    もうできるだけ丸端子やY端子は使いたくない。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)