手動式アルミレール用カッター TA2シリーズ

手動式アルミレール用カッター TA2シリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価:
61,720
通常出荷日:
30日目

どこでも誰でも安全にレールの切断が可能です。切断位置の確認が容易で、作業者にやさしく、バリの出ない機構になっています。

【特長】
・小さなボディーに大きな工夫。
・手動式:どこでも誰でも安全にレール切断可能。
・新リンク式:高トルクを生み出し、作業者にやさしく、バリの出ない機構。
・ダイス交換式:1台でアルミレート全機種対応、刃部は簡単に再研磨可能。
・のぞき窓採用:切断位置の確認が容易で、取付穴の形状に合わせて切断可能。
・重量:約3.3kg。

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

 
型番
TA2-ASカッター
TA2-DASカッター
TA2-DAVカッター
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用レール

61,720円

1個あり

30日目

AS

61,720円

1個あり

30日目

DAS

61,720円

1個あり

30日目

DAV、DM

Loading...

  1. 1

基本情報

仕様 手動式アルミレール用カッター

手動式アルミレール用カッター TA2シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)