大型回転灯 SKC-A

大型回転灯 SKC-A
  • 数量スライド割引
通常単価:
17,899円~
通常出荷日:
6日目~

大型2面反射鏡による強力閃光を誇る、大型回転灯です。
【特長】
・大型2面反射鏡が、強力に回転閃光します。
・長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
・グローブの脱着金具は、さびないステンレス(SUS304)を使用。
・回転機構はベルトドライブ方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現しました。
・ボディは頑強で、優れた耐久性を誇る金属性です。

PDF

大型回転灯SKCの詳細

大型回転灯SKC 商品イメージ

大型回転灯SKC 商品イメージ

大型回転灯SKCの仕様

(単位:mm)

大型回転灯SKC 寸法図

大型回転灯SKC 寸法図

型式定格電圧電流閃光数電球質量
SKC-201ADC12V2.6A200回/分12V 35W1.6kg
SKC-202ADC24V1.2A24V 35W
SKC-210AAC100V0.4A120V 40W1.8kg
SKC-220AAC200V0.2A160回/分220V 30W

開発秘話

 

通常の回転灯は、1面反射鏡で対応しておりました。2面反射鏡を採用しますと、1面反射鏡に比べ当然倍の閃光で、お知らせします。危険箇所での告知のため、開発された製品です。

型番
SKC-201A-B
SKC-201A-G
SKC-201A-R
SKC-201A-Y
SKC-202A-B
SKC-202A-G
SKC-202A-R
SKC-202A-Y
SKC-210A-B
SKC-210A-G
SKC-210A-R
SKC-210A-Y
SKC-220A-B
SKC-220A-G
SKC-220A-R
SKC-220A-Y
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
定格電圧
(V)

19,899円

1個あり

お見積り

DC12V

19,899円

1個あり

お見積り

DC12V

19,899円

1個

お見積り

DC12V

19,899円

1個

お見積り

DC12V

19,899円

1個あり

お見積り

DC24V

19,899円

1個あり

お見積り

DC24V

19,899円

1個あり

お見積り

DC24V

19,899円

1個あり

お見積り

DC24V

17,899円

1個あり

お見積り

AC100V

17,899円

1個あり

お見積り

AC100V

17,899円

1個あり

6日目

AC100V

17,899円

1個あり

6日目

AC100V

19,899円

1個あり

お見積り

AC200V

19,899円

1個あり

お見積り

AC200V

19,899円

1個あり

お見積り

AC200V

19,899円

1個あり

お見積り

AC200V

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

強耐振型LED大型回転灯 RLRシリーズ 画像

強耐振型LED大型回転灯 RLRシリーズ

パトライト

LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯。

LED回転灯 Φ100  画像

LED回転灯 Φ100 

ミスミ

最も汎用的なAC100V、Φ100の高輝度の国産LED回転灯。赤色、黄色の2色を取り揃え。

基本情報

発光部形状 円筒形 大きさ(φ) 187 光源 電球
取付方法 直取付 ブザー有無 点灯/点滅 点灯
回転 ボディ材質 鋼板

よくあるご質問(FAQ)

質問: 閃光数は?
回答: 定格電圧DC12V・DC24V・AC100Vの仕様は、200回/分定格電圧AC200Vの仕様は、160回/分となります。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 小型表示灯 NE 小型表示灯 NE

    パトライト 通常価格: 1,890円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • LED小型回転灯 RHE LED小型回転灯 RHE

    パトライト 通常価格: 5,989円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • LED小型回転灯 SKHE LED小型回転灯 SKHE

    パトライト 通常価格: 4,989円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • LED小型回転灯 RHEB LED小型回転灯 RHEB

    パトライト 通常価格: 7,989円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • LED超小型回転灯 RLE LED超小型回転灯 RLE

    パトライト 通常価格: 7,989円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)