大型回転灯 KG

大型回転灯 KG
通常単価:
6,889円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

オールプラスチックの軽量タイプ大型回転灯、KGシリーズ。
【特長】
・大型2面反射鏡による強力な回転閃光。
・カラー:赤(KG-100型のみ)/黄(R/Y)。
・グローブ:耐候性、透光性に優れたポリスチレン樹脂。
・シリコン製のベルトを使ったベルトドライブ方式による優れた静粛性と耐久性。
・長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
・紫外線の影響を受けにくい耐候性に優れた黒色ボディ。
【用途】
・優れた耐候性で屋外の設置にも最適。

PDF

大型回転灯KGの詳細

  • サイズ:φ186(直径186mm)
  • 定格電圧:DC12V/DC24V/AC100V
  • 消費電流:DC12V/2.7A、DC24V/1.2A、AC100V/320mA
  • 本体色:黒
  • カラー:赤(KG-100型のみ)/黄(R/Y)
  • グローブ材質:AS(赤)、PS(黄)
  • 光源:電球
  • 材質:ABS
  • 質量:DC低圧/0.7kg、AC高圧/0.9kg
  • IP:23

大型回転灯KGの仕様

型式 定格電圧 電流 閃光数 電球 質量
KG-12-Y DC12V 2.7A 180回/分 12V 35W 0.7kg
KG-24-Y DC24V 1.2A 24V 35W
KG-100-R/-Y AC100V 0.32A 120V 40W 0.9kg

外観図・取付け面寸法図

大型回転灯 KG:関連画像

大型回転灯KGの外観図(単位:mm)

大型回転灯 KG:関連画像

大型回転灯KGの取付面寸法図

  • ※ 100V用プラグコンセントを通すためにはコード穴はφ30(直径30mm)以上必要です。

公称断面積:線種:引出し線長
KG-12/24:1.75mm2:AV:230
KG-100(プラグ付):0.75mm2:VCT:450

型番
KG-12-Y
KG-24-Y
KG-100-R
KG-100-Y
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
定格電圧
(V)

6,889円

1個

お見積り

DC12V

6,889円

1個

お見積り

DC24V

6,989円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

AC100V

6,989円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

AC100V

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

LED回転灯 Φ100  画像

LED回転灯 Φ100 

ミスミ

最も汎用的なAC100V、Φ100の高輝度の国産LED回転灯。赤色、黄色の2色を取り揃え。

大型回転灯 SKL-Aシリーズ 画像

大型回転灯 SKL-Aシリーズ

パトライト

幅広い用途に対応する、大型ベーシックタイプ。ボディは頑強で、優れた耐久性を誇る金属性。

強耐振型LED大型回転灯 RLRシリーズ 画像

強耐振型LED大型回転灯 RLRシリーズ

パトライト

LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯。

基本情報

発光部形状 円筒形 大きさ(φ) 186 光源 電球
取付方法 直取付 ブザー有無 点灯/点滅 点灯
回転 ボディ材質 ABS

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 小型表示灯 NE 小型表示灯 NE

    パトライト 通常価格: 1,890円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • LED小型回転灯 RHE LED小型回転灯 RHE

    パトライト 通常価格: 5,989円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • LED小型回転灯 SKHE LED小型回転灯 SKHE

    パトライト 通常価格: 4,989円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • LED小型回転灯 RHEB LED小型回転灯 RHEB

    パトライト 通常価格: 7,989円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • LED超小型回転灯 RLE LED超小型回転灯 RLE

    パトライト 通常価格: 7,989円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)