LED流動表示灯 KLEシリーズ

LED流動表示灯 KLEシリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価:
22,899円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

LEDと電子流動方式採用の大型ベーシックデザイン。
【特長】
・グローブ:耐候性、透光性荷優れたAS樹脂を採用。
・光源に32個の超高輝度LEDを採用し、レンズグローブで効果的に光を拡散し、屋外でも十分な明るさを実現しました。
・光源にLEDを採用することで、電球切れの解消や長寿命化が達成され、メンテナンスしづらい場所にも安心してご使用いただけます。
・モータを使用しない電子流動方式で、モータ寿命の心配がありません。
・流動閃光数は内蔵ボリュームで50回~200回まで調節できます。
・IP23の耐水性能で屋外設置も可能です。
・ボディは頑強で優れた耐久性を誇る金属性です。
・ステンレスボディ仕様もあります(KLE-S型)。

PDF

型番

10 の型番候補があります候補を表示

型番
KLE-24-R
KLE-24-Y
KLE-24S-R
KLE-24S-Y
KLE-100-R
KLE-100-Y
KLE-100S-R
KLE-100S-Y
KLE-200-R
KLE-200-Y
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
定格電圧
(V)
ボディ材質

22,899円

1個あり

お見積り

[その他] AC/DC24VSPCD

22,899円

1個

お見積り

[その他] AC/DC24VSPCD

24,899円

1個

お見積り

[その他] AC/DC24Vステンレス

24,899円

1個

お見積り

[その他] AC/DC24Vステンレス

23,899円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

AC100VSPCD

23,899円

1個

お見積り

AC100VSPCD

25,899円

1個

お見積り

AC100Vステンレス

25,899円

1個

お見積り

AC100Vステンレス

23,899円

1個

お見積り

AC200VSPCD

23,899円

1個

お見積り

AC200VSPCD

Loading...

  1. 1
 

基本情報

発光部形状 円筒形 大きさ(φ) 162 光源 LED
取付方法 直取付 ブザー有無 点灯/点滅 点滅
回転 保護機能(耐環境性) IP23

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 小型表示灯 NE 小型表示灯 NE

    パトライト 通常価格: 1,890円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • LED小型回転灯 RHE LED小型回転灯 RHE

    パトライト 通常価格: 5,989円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • LED小型回転灯 SKHE LED小型回転灯 SKHE

    パトライト 通常価格: 4,989円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • LED小型回転灯 RHEB LED小型回転灯 RHEB

    パトライト 通常価格: 7,989円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • LED超小型回転灯 RLE LED超小型回転灯 RLE

    パトライト 通常価格: 7,989円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)