商品ページへ
エコダクト(EDシリーズ)

エコダクト(EDシリーズ)【1~10個入り】 (レビュー)

通常単価:
-
通常出荷日:
8日目~

ノンハロゲンで環境にやさしいエコダクト。
【特長】
・環境に配慮した、焼却時に有害ガスの発生しないノンハロゲン樹脂を採用。
・難燃性は、UL94V-0認定の自己消火性。
・比重はPVCと比べ約20%軽量になった。
・EDダクトの側面孔は、内面に面取り加工を施している。
・EDダクトは従来のPVCと比べ耐熱性に優れている。
・日本配電盤工業会、日本電機工業会の標準色を採用。
【用途】
・中に電線を収容し、盤内の要所に固定配置に最適。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、[CH-A] CH形ボックス(防塵パッキン付)はこちら
    2、RA RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ160mmはこちら
    3、NAMF 150V UL規格はこちら
評価 5.0 平均満足度 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 装置の配線用として2018/09/03
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    装置の配線用として装置サイズに合わせたチョイスができ、便利です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)