SU-Gシリーズ 海外用トランス

SU-Gシリーズ 海外用トランス
  • 数量スライド割引
通常単価:
18,001円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

国内の製品が海外で使用できる、海外用トランス。
【特長】
・単相単巻。
・入力側マルチ、出力側100V固定のタイプ。
・出力コンセント4ヶ付。
・各国の電圧事情に対応できます(入力電圧切替装置付)。
・出力コンセント平ピン(A-2)。
・入力コード1.3m付き。
【用途】
・AV機器、パソコン、プリンター、電気毛布、食器乾燥機、冷蔵庫、コタツ、炊飯器、ホットプレート、電子レンジ等に。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、MILコネクタ付ケーブル 圧接アングルタイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用)はこちら
    2、壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転はこちら
    3、SDHC4・SDHC10カードはこちら

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

SU-Gシリーズの寸法

SU-Gシリーズ:関連画像

SU-550G/SU-1000Gの寸法図

SU-Gシリーズ:関連画像

SU-1500Gの寸法図

品番 入力プラグ
の形状
入力電圧 出力電圧 容量 外形寸法(mm) 絶縁
種類
重量
W D H
SU-550G 平ピン
A-2
付属
丸ビン C-2
AC-100V/
120V/200V/220V/240V
AC-100V×4 550VA 160 185 160 B 約5.0kg
SU-1000G 1KVA 160 185 160 B 約7.7kg
SU-1500G 1.5KVA 160 220 180 B 約10kg
SU-1700G 平ピン
アース付
付属
7点セット
AC-100/110/120/
200/220/230/240V
AC-100V×4 1.7KVA 180 240 210 B 約14kg
  • 保護機能:ノーヒューズブレーカー
  • 入力電圧切替装置付
型番
SU-1000G
SU-1500G
SU-1700G
SU-550G
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(kVA)
一次電圧
(V)
寸法 縦
(mm)
寸法 横
(mm)
寸法 奥行き
(mm)

20,205円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1AC100-120-200-220-240160160185

19,899円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5AC100-120-200-220-240180160220

28,997円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1.7AC100-110-120-200-220-230-240210180240

18,001円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.55AC100-120-200-220-240160160185

Loading...

  1. 1
 

基本情報

相数/巻線 単相/単巻 二次電圧(V) AC100 シールド有無
絶縁種別 B種 ケース有無

SU-Gシリーズ 海外用トランスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)