流線型回転灯 KW

流線型回転灯 KW
  • 数量スライド割引
通常単価:
-
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

停止中の車への突入を防止、ドライバーを守る停止表示灯です。
【特長】
・国家公安委員会認定の停止表示灯です。
・360°全周囲に回転閃光、悪条件下で威力を発揮します。
・自発光式のため、昼間350m以上、夜間2km以上遠方より確認可能で反射式停止表示板より視認性が優れています。
・点灯はシガーライターソケットに差し込むだけ。
・コード接続のため、置き忘れもなく、小型・軽量で携帯・保管に優れた設計。
・予備球内蔵。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

流線型回転灯の詳細

流線型回転灯 商品イメージ

流線型回転灯 商品イメージ

流線型回転灯の仕様

 

(単位:mm)

 

流線型回転灯 寸法図

流線型回転灯 寸法図

型式定格電圧電流閃光数電球質量
KW-12DC12V1.8A120回/分12V23W0.8kg
KW-24DC24V0.9A24V25W

使用上のご注意

  • ※ 車両に取付け、回転点灯させて走行しないでください。

開発秘話

 

車の停止表示用として、三角表示板はあるが、社内に乗車したままでも、リアウインドウで動作させ、告知可能な製品として、開発した製品です。

型番
KW-12
KW-24
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
定格電圧
(V)

3,989円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

DC12V

-

1個

お見積り

DC24V

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

LED小型回転灯 RHE 画像

LED小型回転灯 RHE

パトライト

配線が容易な端子台方式を採用、耐久性に優れた表示灯。明るく、省エネ、長寿命。LEDはもちろん、モータも省エネルギー、長寿命、高耐久性の小型モータを採用。

中型回転灯 KP-A 画像

中型回転灯 KP-A

パトライト

さびないオールプラスチックの中型回転灯KP-A。大型反射鏡(φ112(直径112mm))タイプで、強烈に回転閃光。ボディは水や紫外線に強い特殊な耐候性樹脂を使用。

LED回転灯 Φ100  画像

LED回転灯 Φ100 

ミスミ

最も汎用的なAC100V、Φ100の高輝度の国産LED回転灯。赤色、黄色の2色を取り揃え。

基本情報

発光部形状 流線形 光源 電球
ブザー有無 点灯/点滅 点灯 回転

よくあるご質問(FAQ)

質問: シガーライターソケット付のコードの長さは?
回答: KW-12型は、6mKW-24型は、8m

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 小型表示灯 NE 小型表示灯 NE

    パトライト 通常価格: 1,890円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • LED小型回転灯 RHE LED小型回転灯 RHE

    パトライト 通常価格: 5,989円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • LED小型回転灯 SKHE LED小型回転灯 SKHE

    パトライト 通常価格: 4,989円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • LED小型回転灯 RHEB LED小型回転灯 RHEB

    パトライト 通常価格: 7,989円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • LED超小型回転灯 RLE LED超小型回転灯 RLE

    パトライト 通常価格: 7,989円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)