(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

VZ-Dシリーズ 真空コンビネーションユニット車輪付固定形

VZ-Dシリーズ 真空コンビネーションユニット車輪付固定形
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
-
通常出荷日:
お見積り

最新エレクトロニクス技術で高機能と使いやすさを実現!

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS指令カテゴリ9「監視制御機器」に属し、2021年7月21日までフタル酸エステル使用制限の除外用途となります。

型番

240 の型番候補があります候補を表示

PDFダウンロード

  • ※三菱電機Webサイトへリンクします。
型番

VZ2-GE-D110000000

VZ2-GE-D110100000

VZ2-GE-D111000000

VZ2-GE-D111100000

VZ2-GE-D120000000

VZ2-GE-D120100000

VZ2-GE-D121000000

VZ2-GE-D121100000

VZ2-GE-D130000000

VZ2-GE-D130100000

VZ2-GE-D131000000

VZ2-GE-D131100000

VZ2-GE-D140000000

VZ2-GE-D140100000

VZ2-GE-D141000000

VZ2-GE-D141100000

VZ2-GE-D150000000

VZ2-GE-D150100000

VZ2-GE-D151000000

VZ2-GE-D151100000

VZ2-GE-D160000000

VZ2-GE-D160100000

VZ2-GE-D161000000

VZ2-GE-D161100000

VZ2-GE-D210000000

VZ2-GE-D210100000

VZ2-GE-D211000000

VZ2-GE-D211100000

VZ2-GE-D220000000

VZ2-GE-D220100000

VZ2-GE-D221000000

VZ2-GE-D221100000

VZ2-GE-D230000000

VZ2-GE-D230100000

VZ2-GE-D231000000

VZ2-GE-D231100000

VZ2-GE-D240000000

VZ2-GE-D240100000

VZ2-GE-D241000000

VZ2-GE-D241100000

VZ2-GE-D250000000

VZ2-GE-D250100000

VZ2-GE-D251000000

VZ2-GE-D251100000

VZ2-GE-D260000000

VZ2-GE-D260100000

VZ2-GE-D261000000

VZ2-GE-D261100000

VZ2-GL-D110000000

VZ2-GL-D110100000

VZ2-GL-D111000000

VZ2-GL-D111100000

VZ2-GL-D120000000

VZ2-GL-D120100000

VZ2-GL-D121000000

VZ2-GL-D121100000

VZ2-GL-D130000000

VZ2-GL-D130100000

VZ2-GL-D131000000

VZ2-GL-D131100000

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コイル定格電圧
(V)
寸法 長さ
(mm)
寸法 厚み
(mm)
仕様 定格電流
(A)
動作回数計 電源ヒューズ 電力ヒューズ溶断検出装置

-

1個

お見積り

AC・DC100/110 543 503.5 常時励磁式 200 φ50×260

-

1個

お見積り

AC・DC100/110 543 503.5 常時励磁式 200 φ50×260

-

1個

お見積り

AC・DC100/110 543 503.5 常時励磁式 200 φ50×260

-

1個

お見積り

AC・DC100/110 543 503.5 常時励磁式 200 φ50×260

-

1個

お見積り

AC・DC100/110 543 503.5 常時励磁式 200 φ60×200

-

1個

お見積り

AC・DC100/110 543 503.5 常時励磁式 200 φ60×200

-

1個

お見積り

AC・DC100/110 543 503.5 常時励磁式 200 φ60×200

-

1個

お見積り

AC・DC100/110 543 503.5 常時励磁式 200 φ60×200

-

1個

お見積り

AC・DC100/110 543 503.5 常時励磁式 200 φ60×310

-

1個

お見積り

AC・DC100/110 543 503.5 常時励磁式 200 φ60×310

-

1個

お見積り

AC・DC100/110 543 503.5 常時励磁式 200 φ60×310

-

1個

お見積り

AC・DC100/110 543 503.5 常時励磁式 200 φ60×310

-

1個

お見積り

AC・DC100/110 543 503.5 常時励磁式 200 φ77×200

-

1個

お見積り

AC・DC100/110 543 503.5 常時励磁式 200 φ77×200

-

1個

お見積り

AC・DC100/110 543 503.5 常時励磁式 200 φ77×200

-

1個

お見積り

AC・DC100/110 543 503.5 常時励磁式 200 φ77×200

-

1個

お見積り

AC・DC100/110 543 503.5 常時励磁式 200 φ77×310

-

1個

お見積り

AC・DC100/110 543 503.5 常時励磁式 200 φ77×310

-

1個

お見積り

AC・DC100/110 543 503.5 常時励磁式 200 φ77×310

-

1個

お見積り

AC・DC100/110 543 503.5 常時励磁式 200 φ77×310

-

1個

お見積り

AC・DC100/110 543 503.5 常時励磁式 200 φ77×350

-

1個

お見積り

AC・DC100/110 543 503.5 常時励磁式 200 φ77×350

-

1個

お見積り

AC・DC100/110 543 503.5 常時励磁式 200 φ77×350

-

1個

お見積り

AC・DC100/110 543 503.5 常時励磁式 200 φ77×350

-

1個

お見積り

AC・DC200/220 543 503.5 常時励磁式 200 φ50×260

-

1個

お見積り

AC・DC200/220 543 503.5 常時励磁式 200 φ50×260

-

1個

お見積り

AC・DC200/220 543 503.5 常時励磁式 200 φ50×260

-

1個

お見積り

AC・DC200/220 543 503.5 常時励磁式 200 φ50×260

-

1個

お見積り

AC・DC200/220 543 503.5 常時励磁式 200 φ60×200

-

1個

お見積り

AC・DC200/220 543 503.5 常時励磁式 200 φ60×200

-

1個

お見積り

AC・DC200/220 543 503.5 常時励磁式 200 φ60×200

-

1個

お見積り

AC・DC200/220 543 503.5 常時励磁式 200 φ60×200

-

1個

お見積り

AC・DC200/220 543 503.5 常時励磁式 200 φ60×310

-

1個

お見積り

AC・DC200/220 543 503.5 常時励磁式 200 φ60×310

-

1個

お見積り

AC・DC200/220 543 503.5 常時励磁式 200 φ60×310

-

1個

お見積り

AC・DC200/220 543 503.5 常時励磁式 200 φ60×310

-

1個

お見積り

AC・DC200/220 543 503.5 常時励磁式 200 φ77×200

-

1個

お見積り

AC・DC200/220 543 503.5 常時励磁式 200 φ77×200

-

1個

お見積り

AC・DC200/220 543 503.5 常時励磁式 200 φ77×200

-

1個

お見積り

AC・DC200/220 543 503.5 常時励磁式 200 φ77×200

-

1個

お見積り

AC・DC200/220 543 503.5 常時励磁式 200 φ77×310

-

1個

お見積り

AC・DC200/220 543 503.5 常時励磁式 200 φ77×310

-

1個

お見積り

AC・DC200/220 543 503.5 常時励磁式 200 φ77×310

-

1個

お見積り

AC・DC200/220 543 503.5 常時励磁式 200 φ77×310

-

1個

お見積り

AC・DC200/220 543 503.5 常時励磁式 200 φ77×350

-

1個

お見積り

AC・DC200/220 543 503.5 常時励磁式 200 φ77×350

-

1個

お見積り

AC・DC200/220 543 503.5 常時励磁式 200 φ77×350

-

1個

お見積り

AC・DC200/220 543 503.5 常時励磁式 200 φ77×350

-

1個

お見積り

AC・DC100/110 543 503.5 ラッチ式 200 φ50×260

-

1個

お見積り

AC・DC100/110 543 503.5 ラッチ式 200 φ50×260

-

1個

お見積り

AC・DC100/110 543 503.5 ラッチ式 200 φ50×260

-

1個

お見積り

AC・DC100/110 543 503.5 ラッチ式 200 φ50×260

-

1個

お見積り

AC・DC100/110 543 503.5 ラッチ式 200 φ60×200

-

1個

お見積り

AC・DC100/110 543 503.5 ラッチ式 200 φ60×200

-

1個

お見積り

AC・DC100/110 543 503.5 ラッチ式 200 φ60×200

-

1個

お見積り

AC・DC100/110 543 503.5 ラッチ式 200 φ60×200

-

1個

お見積り

AC・DC100/110 543 503.5 ラッチ式 200 φ60×310

-

1個

お見積り

AC・DC100/110 543 503.5 ラッチ式 200 φ60×310

-

1個

お見積り

AC・DC100/110 543 503.5 ラッチ式 200 φ60×310

-

1個

お見積り

AC・DC100/110 543 503.5 ラッチ式 200 φ60×310

Loading...

基本情報

動作方式 非可逆式 極数 3 寸法 幅(mm) 456
機器名 真空コンビネーションユニット 据付方式 G形 車輪付固定形 トリップ不能警報接点
操作回路端子台 位置スイッチ VTの個数(個)
VTの定格 CTの要否

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VZ-Dシリーズ 真空コンビネーションユニット車輪付固定形

VZ-Dシリーズ 真空コンビネーションユニット車輪付固定形

    VZ-Eシリーズ 真空コンビネーションユニット車輪付固定形

    VZ-Eシリーズ 真空コンビネーションユニット車輪付固定形

      VZ-Eシリーズ 真空コンビネーションユニット引出形

      VZ-Eシリーズ 真空コンビネーションユニット引出形

        VZ-Eシリーズ 真空コンタクタ単独引出形

        VZ-Eシリーズ 真空コンタクタ単独引出形

          VZ-Dシリーズ 真空コンタクタ単独引出形

          VZ-Dシリーズ 真空コンタクタ単独引出形

            VZ-Eシリーズ 真空コンタクタ固定形

            VZ-Eシリーズ 真空コンタクタ固定形

              VZ-Dシリーズ 真空コンビネーションユニット引出形

              VZ-Dシリーズ 真空コンビネーションユニット引出形

                ソリッドステートコンタクタ US-Kシリーズ

                ソリッドステートコンタクタ US-Kシリーズ

                  VZシリーズ 高圧真空コンタクタ(3.3kV 100A定格品)

                  VZシリーズ 高圧真空コンタクタ(3.3kV 100A定格品)

                    VZ-Dシリーズ 真空コンタクタ固定形

                    VZ-Dシリーズ 真空コンタクタ固定形

                      MS-Nシリーズ 真空電磁接触器

                      MS-Nシリーズ 真空電磁接触器

                        VF-20D/25Dシリーズ 高圧真空遮断器

                        VF-20D/25Dシリーズ 高圧真空遮断器

                          MS-Nシリーズ 直流用電磁接触器 交流操作

                          MS-Nシリーズ 直流用電磁接触器 交流操作

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機
                            通常価格
                            (税別)
                            - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   42日目~   お見積り   2日目~   お見積り   お見積り   41日目~   お見積り   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            動作方式 非可逆式 非可逆式 非可逆式 非可逆式 非可逆式 非可逆式 非可逆式 非可逆式 非可逆式 非可逆式 非可逆式 - 非可逆式
                            極数 3 - - - 3 - 3 - 3 3 3 - 3
                            寸法 幅(mm) 456 456 474 456 474 366 474 - - 370 - - -
                            機器名 真空コンビネーションユニット - - - 真空コンタクタ - 真空コンビネーションユニット - - 真空コンタクタ - - -
                            据付方式 G形 車輪付固定形 - - - - - - - - 固定形 - - -

                            VZ-Dシリーズ 真空コンビネーションユニット車輪付固定形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)