動力用開閉器 スターデルタ開閉器 SDシリーズ

動力用開閉器 スターデルタ開閉器 SDシリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価:
18,456円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

スターデルタ始動が可能で堅牢なドラム構造の動力用開閉器 スターデルタ開閉器 SDシリーズ。
【特長】
・手動式の始動機。
・スターデルタ始動とは、電動機の始動による電源の電圧降下を緩和させるための始動方法の一種。
・スターデルタ始動では、固定子巻線をスター接続して、電動機を始動。
・始動後、電動機の回転速度がほぼ定格になった後、デルタ接続に切り換えて定格運転を開始。
・上記方法により、始動電流を1/3に制御でき、始動トルクも1/3に減少。
・無負荷あるいは、軽負荷の状態にする必要あるが、安価で取り扱いも容易にて広く利用されている始動方法。
【用途】
・電動機の制御スイッチユニットなどに使用。

(i)ご注意

  • 春日電機株式会社 商号表記変更のお知らせ
    https://jp.misumi-ec.com/contents/info/kasuga_201710/
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、NA6FUR(SB) UL対応 ケーブルベア用はこちら
    2、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら
    3、NJCコネクタ ストレート・中継・パネル取付タイプはこちら

PDF

動力用開閉器 スターデルタ開閉器 SDシリーズの詳細

SD 2B

  • 概略質量:2.4kg
  • ブッシング:φ22(直径22mm)×3mm

SD 30

  • 概略質量:3.4kg
  • ブッシング:φ26(直径26mm)×3mm

SD 50

  • 概略質量:5.7kg
  • ブッシング:φ32(直径32mm)×3mm

一般仕様

項目 仕様
材質(色)
ケース、カバー
鋼板
アイボリー色(マンセル5Y7/1相当)
標準使用状態 周囲温度 -10~+40℃(ただし、氷結または結露しないこと)
相対湿度 45~85%
取付場所 異常な振動、衝撃を受けない所とする。
耐久性 機械的 5000回(開閉頻度 30回/時)
電気的 5000回(開閉頻度 30回/時)(AC3)
準拠規格 JEM1388(スターデルタ始動器)

接点の定格

タイプ名 定格絶縁電圧 最大適用電動機容量 絶縁抵抗 耐電圧 接続端子 締付トルク(N・m)
3φ(三相)200/220V
SD 2B AC250V 15kW 100MΩ以上(DC500Vメガー) AC1500V 1分間 M6ねじ(線押え) 4~5
SD 30 22kW M6六角ナット
SD 50 37kW M8六角ナット 8~13

動力用開閉器 スターデルタ開閉器 SDシリーズの寸法

SD 2B

 

(単位:mm)

 

動力用開閉器 スターデルタ開閉器 SDシリーズ:関連画像

SD 2B 寸法図

SD 30

 

(単位:mm)

 

動力用開閉器 スターデルタ開閉器 SDシリーズ:関連画像

SD 30 寸法図

SD 50

 

(単位:mm)

 

動力用開閉器 スターデルタ開閉器 SDシリーズ:関連画像

SD 50 寸法図

型番
SD2B
SD30
SD50
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS最大電動機容量三相200/220V
(kW)
接続端子 締付トルク
(N・m)
トラスココード

18,456円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

-15M6ねじ4~5850-0353

22,453円

1個あり

5日目

1022M6六角ナット4~5-

41,247円

1個あり

20日目

-37M8六角ナット8~13-

Loading...

  1. 1

基本情報

定格絶縁電圧(V) AC250 周囲温度(℃) -10~40 相対湿度(%) 45~85

動力用開閉器 スターデルタ開閉器 SDシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 停止状態のハンドル位置は?
回答: 右側になります。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)