ホイスト用押ボタン開閉器 単相電動機直接操作用 COB 213

ホイスト用押ボタン開閉器 単相電動機直接操作用 COB 213
  • 数量スライド割引
通常単価:
6,589
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

ボタンパッキンがケース内に装着されたボタンパッキン内蔵構造のペンダントスイッチ。
【特長】
・単相電動機専用押ボタン開閉器。
・ボタン数は2点(1組)のみ。
・機械的インターロック付き。
・上、下ボタンを同時投入できないので、安全に使用できる。
【用途】
単相電動機の直接操作に最適。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、NA6FUR(SB) UL対応 ケーブルベア用はこちら
    2、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら
    3、NJCコネクタ ストレート・中継・パネル取付タイプはこちら

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

COB213

ホイスト用押ボタン開閉器単相電動機直接操作用の外形図と仕様について

ホイスト用押ボタン開閉器単相電動機直接操作用の寸法図

ホイスト用押ボタン開閉器単相電動機直接操作用の寸法図

項目定格
保護構造IP65(JIS C 0920)
電気用品安全法(PSE):防雨形
材質/色ケース:高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)
ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)
ケーブルブッシング:合成ゴム/黒色
 100MΩ以上(DC500Vメガー)
絶縁抵抗AC2500V 1分間
耐電圧誤動作10~55Hz 複振幅1.5mm
耐振動
耐衝撃
耐久500m/s2
誤動作100m/s2
周囲温度-15℃~+40℃
(ただし、氷結または結露しないこと)
 45~85%
相対湿度M3.5ねじ(圧着端子式)
接続端子
取付姿勢
適正なキャブタイヤケーブルを使用してキャブタイヤケーブル挿入口が上になるように取り付けること
ボタンパッキン/内蔵構造
誤操作防止/機械的インターロック付き
項目定格
使用電圧1φ100/110V
1φ200/220V
定格絶縁電圧AC 250V
定格通電電流15A
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガー)
耐電圧AC2000V 1分間

定格

ボタン数タイプ名最大適用
電動機容量
付属ケーブルブッシング
(適合ケーブル径範囲)
付属文字板接点構成概略質量
(kg)
2点
(1組)
COB 2131φ100/110V
0.75 kW
C19
(φ18.4~φ19.6)
上、下3a-3a0.48
1φ200/220V
1.5 kW

製品一覧

型番
COB213
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合ケーブル径範囲
(φ)
代表規格 保護構造 寸法 縦
(mm)
寸法 幅
(mm)
寸法 奥行き
(mm)

6,589円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

18.4~19.6PSEIP652526676

Loading...

  1. 1

基本情報

最大電動機容量単相100/110V(kW) 0.75 定格絶縁電圧(V) AC250 定格通電電流(A) 15
接続端子 M3.5ねじ 周囲温度(℃) -15~40 相対湿度(%) 45~85
特長 ボタンパッキン内蔵構造 ボタン数(個) 2 文字板 上,下
使用電圧(V) 1φ100/110, 1φ200/220 接点構成 3a-3a 最大電動機容量単相200/220V(kW) 1.5

ホイスト用押ボタン開閉器 単相電動機直接操作用 COB 213の型番COB213のページです。
型番COB213に関する仕様情報を記載しております。

COB213で型番確定

ホイスト用押ボタン開閉器 単相電動機直接操作用 COB 213のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)