フットスイッチ(樹脂製ミニ形)

フットスイッチ(樹脂製ミニ形)
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,989円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

堅牢で、頻繁な操作にも確実な動作で応えるフットスイッチ樹脂製ミニ形。
【特長】
・実用性を重視した樹脂製ミニ形のデザインが疲労を感じさせず、長時間の作業が可能。
・本体が小型軽量なタイプ。
・本体とカバーは、ポリカーボネート樹脂を用いたタイプとABS樹脂を用いたタイプ。
・バック踏みタイプも用意。
・底面にすべり止めのゴム足のついた鋼板を取り付けてあり、小型軽量でありながら安定感のある操作を実現。
【用途】
・事務機器、測定機器、医療機器、民生機器等のON、OFFスイッチに最適。

(i)ご注意

  • 春日電機株式会社 商号表記変更のお知らせ
    https://jp.misumi-ec.com/contents/info/kasuga_201710/

PDF

フットスイッチ樹脂製ミニ形の仕様

共通仕様

  • 絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)
  • 耐電圧:AC1,500V1分間
  • 接触抵抗:150mΩ以下/200mΩ以下(KFKB1)
  • 周囲温度:-5~40℃(ただし、氷結または結露しないこと)
  • 相対湿度:45~85%

材質と質量

タイプ名本体/カバー材質本体/カバー色質量
(kg)
KFK1ポリカーボネート
(5BG4/1相当)
0.27
KFK1H本体:ABS樹脂
カバー:ポリカーボネート
0.26
KFKF1ABS樹脂
(N-1.0相当)
0.25
KFKB1ABS樹脂0.27

フットスイッチ樹脂製ミニ形の寸法

(単位:mm)

KFK1/KFK1Hの寸法図

フットスイッチ樹脂製ミニ形 KFK1/KFK1Hの外形寸法

フットスイッチ樹脂製ミニ形 KFK1/KFK1Hの外形寸法

KFKF1の寸法図

フットスイッチ樹脂製ミニ形 KFKF1の外形寸法

フットスイッチ樹脂製ミニ形 KFKF1の外形寸法

KFKB1の寸法図

フットスイッチ樹脂製ミニ形 KFKB1の外形寸法

フットスイッチ樹脂製ミニ形 KFKB1の外形寸法

型番
KFK1
KFK1H
KFKB1
KFKF1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 使用電圧
(V)
接点構成 動作力
(N)
接点動作 トラスココード 周囲温度
(℃)
相対湿度
(%)
代表規格

2,389円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

基本タイプAC250V/6A1c9.8モメンタリ--5~4045~85PSE

4,013円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

保持タイプAC250V/3A1a9.8オルタネイト--5~4045~85PSE

2,288円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

ABS樹脂バック踏みタイプAC250V/6A1a8モメンタリ--5~4045~85PSE

1,989円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

ABS樹脂タイプAC250V/6A1a10モメンタリ850-0186-5~4045~85PSE

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

機器用ミニ形 S5シリーズ 画像

機器用ミニ形 S5シリーズ

オジデン

ABS樹脂製で安全性、信頼性、経済性を重視した、コンパクト多機能スイッチです。各種、R(赤)・B(黒)・G(緑)の3色から選定可能。

シーソー式 FS2形シリーズ 画像

シーソー式 FS2形シリーズ

オジデン

ABS樹脂製で電子化時代にピッタリの小形機器用シーソー式ペダルです。正、逆転、上昇、下降などの操作用に最適。

熱収縮チューブ(難燃・防水) 画像

熱収縮チューブ(難燃・防水)

ミスミ

住友電工ファインポリマーのスミチューブW3F2です。肉厚が汎用タイプに比べ3倍程度ある為、柔軟性に優れ、段差の大きい被覆物体の防水に効果的です。

基本情報

特長 樹脂製ミニ形

フットスイッチ(樹脂製ミニ形)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)