• 2018/5/24 20:30 ~ 5/25 3:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

マルチユースOAタップ 抜止形15A×2ヶ口 ハーネスプラグ付コードセット

マルチユースOAタップ 抜止形15A×2ヶ口 ハーネスプラグ付コードセット
  • 数量スライド割引
通常単価:
3,695円~
通常出荷日:
3日目~

送り配線と3.5mm2電線に対応する構造を持つ、抜止形15A×2ヶ口、ハーネスプラグ付コードセットのOAタップです。

【特長】
・送り配線とVCT3.5㎟に対応する構造をもつ、難熱・耐衝撃性のナイロン樹脂ケースを採用しています。
・2つのさし込み口付きで、接地形2P15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
KC1146
KC1146(2M)
KC1146(5M)
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ケーブル長
(m)

3,790円

1個あり

3日目

3

3,695円

1個あり

20日目

2

4,455円

1個あり

4日目

5

Loading...

  1. 1

基本情報

プラグ形状 ハーネス用 ソケット形状 A-3抜け止め 差込口個数/分割口 2
定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 対応国(規格) 日本(PSE)
芯数 3

マルチユースOAタップ 抜止形15A×2ヶ口 ハーネスプラグ付コードセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
回答: 本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)