分岐用コードコネクタボディ 抜止形15A×2ヶ口 コード無し

分岐用コードコネクタボディ 抜止形15A×2ヶ口 コード無し
  • 数量スライド割引
通常単価:
5,627
通常出荷日:
3日目

カバーに耐候性・耐久性に優れる高品位クロロプレンゴムを採用した電源タップ。
【特長】
・3.5mm2、5.5mm2の電線接続が可能な送り用端子台付きのコードコネクタボディ。
・接地形2P/15A/125V。
・色:黒色。
・電線接続方式:圧着端子式。
・適用圧着端子:R3.5-5/R5.5-5。
・単重:486.9g。
【用途】
・幹線レイアウトにも最適。

(i)ご注意

  • 【LANケーブル商品のプロモーション】
     1、CAT5e(シールド付き)、"ロープライス品"はこちら
     2、CAT5e(シールド付き)、"長さ指定をご希望の方"はこちら
     3、LANケーブルのご選定にお困りの方はこちら

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

7113GRZT

複式分岐用コードコネクタボディ 7113GRZTの仕様

7113GRZTの外観

7113GRZTの外観

7113GRZTの内部構造

7113GRZTの内部構造

抜止形・2ヶ

抜止形・2ヶ

寸法図

 

(単位:mm)

 

7113GRZTの寸法図1

7113GRZTの寸法図1

7113GRZTの寸法図2

7113GRZTの寸法図2

 

※( )の数値は参考値です。

部番部品名箇数摘要
1抜止形埋込コンセント17110GDZ-5HL
2組アダプタ1-
3ゴムカバー1耐候性ゴム
4底板1ポリアミド樹脂
5グリップ4軟鋼 亜鉛メッキ黒色クロメート処理
6端子ねじ6黄銅 M4.5

その他の仕様

  • 特定電気用品適合品
  • 電線ストリップの長さ:7~8mm
  • 適用電線:2CT/2RNCT/VCT3心/3.5mm2~5.5mm2
  • 適用規格:JISC8303 配線用差込接続器
型番
7113GRZT
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,627円

1個あり

3日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

汎用3芯OAタップ 2ヶ口 画像

汎用3芯OAタップ 2ヶ口

ミスミ

定格15A-125Vの抜け止め2ヶ口タップです。スリムなデザインで省スペース化を実現しました。一目で通電状態を確認できるLEDランプとマグネットを標準装備しました。

FA用OAタップ 2ヶ口(接地形2P 15A 125V) 画像

FA用OAタップ 2ヶ口(接地形2P 15A 125V)

ミスミ

2ヶ口・定格15A-125VのOAタップです。コード付品は2mm?×3芯仕上り外形約8.5mmのコードを使用しています。本体材質は、ナイロン樹脂を使用しています。

ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ 画像

ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ

ミスミ

定格7/12A-125V、ロープライス3芯コードの片側切り落としタイププラグです。

基本情報

ソケット形状 A-3抜け止め 差込口個数/分割口 2 定格電流(A) 15
定格電圧(V) 125 対応国(規格) 日本(PSE) 芯数 3

分岐用コードコネクタボディ 抜止形15A×2ヶ口 コード無しの型番7113GRZTのページです。
型番7113GRZTに関する仕様情報を記載しております。

7113GRZTで型番確定

分岐用コードコネクタボディ 抜止形15A×2ヶ口 コード無しのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
回答: 本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
質問: 他の定格帯はありますか?
回答: マルチユースOAタップシリーズのコードなしタイプや20Aダブルタップシリーズのご用意があります。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)