• 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

OAタワータップ 平刃形15A×8ヶ口 平刃形プラグ付コードセット

OAタワータップ 平刃形15A×8ヶ口 平刃形プラグ付コードセット
  • 数量スライド割引
通常単価:
8,589
通常出荷日:
35日目

【特長】
・さし込み口を縦方向・両側面に配置した、縦置型形態の平刃形15A×8ヶ口、平刃形プラグ付コードセットのOAタップです。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KC1030T

型番
KC1030T
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

8,589円

1個あり

35日目

対応

Loading...

  1. 1

基本情報

プラグ形状 A-3 ソケット形状 A-3ソケット 差込口個数/分割口 8
ケーブル長(m) 3 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125
対応国(規格) 日本(PSE) 芯数 3 ソケット形状詳細 A-3平刃形

OAタワータップ 平刃形15A×8ヶ口 平刃形プラグ付コードセットの型番KC1030Tのページです。
型番KC1030Tに関する仕様情報を記載しております。

KC1030Tで型番確定

OAタワータップ 平刃形15A×8ヶ口 平刃形プラグ付コードセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
回答: 本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)