メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

センサブラケット シングルプレート 反射板用ジョイント ナロータイプ

型番:

FSRZS-02S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

FSRZS-02Sの仕様・寸法情報

種類
反射板取付用
取付部品 種類
その他
材質
SUS304
形状
ナロータイプ
長さ(mm)
20
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FSRZS-02S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
480
( 528 )
5日目

詳細情報

基本情報

シャフト用アタッチメントと反射板用ブラケットをつなぐジョイントです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット シングルプレート 反射板用ジョイント ナロータイプの型番FSRZS-02Sのページです。 型番FSRZS-02Sに関する仕様情報を記載しております。
センサブラケット シングルプレート 反射板用ジョイント ナロータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサブラケット シングルプレート 反射板用ジョイント ナロータイプ
センサブラケット シングルプレート 反射板用ジョイント ワイドタイプ
センサブラケット シングルプレート 反射板用 RFタイプ
センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 Lタイプ
センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 ストレートタイプ
センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 Zタイプ
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格480480890832823949
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類反射板取付用反射板取付用反射板取付用レーザーセンサ取付用レーザーセンサ取付用レーザーセンサ取付用
取付部品 種類その他その他ブラケットブラケットブラケットブラケット
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
形状ナロータイプワイドタイプLタイプ---
長さ(mm)2040-577282

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト