(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

PFAユニオン・テイ TFU-61050-011

PFAユニオン・テイ TFU-61050-011
通常単価(税別):
3,324
通常出荷日:
5日目
【仕様】
・品番:TFU-6
・Tチューブサイズ外径:6
・寸法:T(チューブ外径)×6×A(mm)29×D(mm)21
【特長】
・優れた、耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPFTE(フェルール)を使用しています。
・入数:1個

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TFU-6

  • 保存
  • CADデータ未対応
型番

TFU-6

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,324円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

基本情報

コクゴ型番 103-00301

PFAユニオン・テイ TFU-61050-011の型番TFU-6のページです。
型番TFU-6に関する仕様情報を記載しております。

TFU-6で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PFAユニオン・テイ TFU-61050-011

PFAユニオン・テイ TFU-61050-011

    PFAユニオン・テイ TFU-81050-012

    PFAユニオン・テイ TFU-81050-012

      PFAユニオン・ティ TFU-101050-013

      PFAユニオン・ティ TFU-101050-013

        PFAユニオン・ティ TFU-121050-014

        PFAユニオン・ティ TFU-121050-014

          PFAユニオン・エルボー LFU-61046-011

          PFAユニオン・エルボー LFU-61046-011

            PFAユニオン・エルボー LFU-101046-013

            PFAユニオン・エルボー LFU-101046-013

              PFAユニオン・エルボー LFU-191046-015

              PFAユニオン・エルボー LFU-191046-015

                PFAユニオン・エルボー LFU-81046-012

                PFAユニオン・エルボー LFU-81046-012

                  PFAユニオン・エルボー LFU-121046-014

                  PFAユニオン・エルボー LFU-121046-014

                    PFAストレート・ユニオン SFU-101042-013

                    PFAストレート・ユニオン SFU-101042-013

                      PFAユニオン・ティ TFU-191050-015

                      PFAユニオン・ティ TFU-191050-015

                        PFAストレート・ユニオン SFU-61042-011

                        PFAストレート・ユニオン SFU-61042-011

                          PFAストレート・ユニオン SFU-121042-014

                          PFAストレート・ユニオン SFU-121042-014

                            メーカー フロンケミカル フロンケミカル フロンケミカル フロンケミカル フロンケミカル フロンケミカル フロンケミカル フロンケミカル フロンケミカル フロンケミカル フロンケミカル フロンケミカル フロンケミカル
                            通常価格
                            (税別)
                            3,324円 3,704円 4,273円 4,844円 2,564円 2,849円 6,933円 2,660円 3,609円 2,753円 7,789円 2,469円 3,229円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            コクゴ型番 103-00301 103-00302 103-00303 103-00304 103-00201 103-00203 103-00205 103-00202 103-00204 103-00103 103-00305 103-00101 103-00104

                            PFAユニオン・テイ TFU-61050-011のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)