17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が381型番あります。

電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 LEY-X5シリーズ LECS□

通常単価(税別)
74,481363,429
税込単価
81,929399,772
通常出荷日:19日目

【特長】・保護構造:IP65相当・最大ストローク500mmまで対応可能

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が381型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

モータ上側折返し/LEY25・32

電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 LEY-X5シリーズ ACサーボモータ LECS□ モータ上側折返し/LEY25・32外形図

注1)ロッドが可動する範囲です。
      周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2)ロッド先端の四角対辺(□K)の向きは製品ごとに異なります。
注3)呼吸ポートは大気開放用のポートです。加圧しないでください。
      呼吸ポートにはチューブを取付け、チューブの先は水や粉塵がかからない場所へ設置してください。

モータストレート/LEY25・32D

電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 LEY-X5シリーズ ACサーボモータ LECS□ モータストレート/LEY25・32D外形図

注1)ロッドが可動する範囲です。
      周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2)ロッド先端の四角対辺(□K)の向きは製品ごとに異なります。
注3)呼吸ポートは大気開放用のポートです。加圧しないでください。
      呼吸ポートにはチューブを取付け、チューブの先は水や粉塵がかからない場所へ設置してください。

製品仕様

LECSA/LECSB/LECSC/LECSS

型番LEY25S2・6-X5/LEY25DS2・6-X5LEY32S3・7-X5(折返し)LEY32DS3・7-X5(ストレート)








ストローク[mm]30,50,100,150,200
250,300,350,400
30,50,100,150,200,250
300,350,400,450,500
30,50,100,150,200,250
300,350,400,450,500
可搬質量[kg]水平注1)185050306060306060
垂直注9)8163091937122446
推力[N]注2) (設定値:15~30%)65~131127~255242~48579~157154~308294~58898~197192~385368~736
最大速度注3)
[mm/s]
ストローク
範囲
~3009004502251,2006003001,000500250
305~400600300150
405~500---800400200640320160
押当て速度[mm/s]注4)35以下30以下30以下
最大加減速度[mm/s25,0005,000
繰返し位置決め精度
[mm]
基本形±0.02
高精度形±0.01
ロストモーション注5)
[mm]
基本形0.1以下
高精度形0.05以下
リード[mm]126320注6)10注6)5注6)1684
耐衝撃/耐振動[m/s2注7)50/2050/20
駆動方式ボールねじ+ベルト/ボールねじボールねじ+ベルトボールねじ
ガイド方式すべりブッシュ(ピストンロッド部)すべりブッシュ(ピストンロッド部)
保護構造注8)IP65相当
使用温度範囲[℃]5~405~40
使用湿度範囲[%]90RH以下(結露なきこと)90RH以下(結露なきこと)
回生オプション速度、搬送質量により必要な場合があります。



モータ出力/モータサイズ100W/□40200W/□60
モータ種類ACサーボモータ(AC100/200V)ACサーボモータ(AC100/200V)
エンコーダ[モータ種類:S2,S3]インクリメンタル17bitエンコーダ(分解能:131072p/rev )
[モータ種類:S6,S7]アブソリュート・インクリメンタル共用18bitエンコーダ(分解能:262144p/rev)
消費電力[W]注10)水平456565
垂直145175175
運転待機電力[W]注11)水平222
垂直888
瞬時最大電力[W]注12)445724724




形式注13)無励磁作動型
保持力[N]131255485157308588197385736
消費電力[W] at20℃注14)6.37.97.9
定格電圧[V]DC24(-10%~0)

注1)水平搬送質量の最大値です(外部にガイドが必要)。実際の可搬質量は外部のガイド条件によります。実機にてご確認ください。
注2)トルク制御モード等で推力制御する際の推力設定範囲(ドライバの設定値)です。
      コントローラLECPシリーズの押当て運転相当の制御を行う場合、ドライバ種類はLECSSを選定し、押当て運転機能を有するシンプルモーション[三菱電機㈱製]を組み合せてください。
注3)ストロークにより許容速度が変わります。速度に応じて、回転数を設定してください。
注4)トルク制御モード等でワークに衝突する際の許容衝突速度です。
注5)往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。
注6)プーリ比[1.25:1]を含む相当リードです。
注7)耐衝撃…落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
      耐振動…45~2,000Hz 1掃引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
注8)切削油等の油が飛散する環境および常時水がかかる環境では使用できません。適切な防護対策を施してください。
注9)水のかかる環境にて、垂直取付、上向きに使用する場合は、製品の構造上ロッドパッキン部に水がたまりますので、ロッドカバーに水がかからない防護対策を施してください。
注10)消費電力とは、ドライバ含む運転時の消費電力を示します。
注11)運転待機電力とは、ドライバ含む運転中に待機している時の消費電力を示します。
注12)瞬時最大電力とは、ドライバ含む運転時の瞬時最大電力を示します。
注13)モータオプション“ロック付”選択時のみ。
注14)“ロック付”を選択の場合は、消費電力を加算してください。

規格表

モータ上側折返し/LEY25・32

電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 LEY-X5シリーズ ACサーボモータ LECS□ モータ上側折返し/LEY25・32規格表

ボディ底面タップ

電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 LEY-X5シリーズ ACサーボモータ LECS□ モータ上側折返し/LEY25・32ボディ底面タップ規格表

モータストレート/LEY25・32D

電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 LEY-X5シリーズ ACサーボモータ LECS□ モータストレート/LEY25・32D規格表

ボディ底面タップ

電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 LEY-X5シリーズ ACサーボモータ LECS□ モータストレート/LEY25・32Dボディ底面タップ規格表

型番リスト

表示件数

ストローク

(mm)

最大可搬質量範囲(水平)

(kg)

最大可搬質量(水平)

(kg)

最大可搬質量範囲(垂直)

(kg)

最大可搬質量(垂直)

(kg)

リード

(mm)

位置検出

ブレーキ

最大推力(範囲)

(N)

最大推力

(N)

繰返し位置決め精度

(μm)

最高速度

(mm/sec)

サイズ

精度

モータ種類

モータ配置

モータオプション

取付支持形式

アクチュエータ・ケーブル種類

アクチュエータケーブル長さ

(m)

コントローラ/ドライバ種類

I/Oケーブル長さ/通信プラグ

(m)

ロッド先端ねじ

対応ドライバ記号

最小発注数量
150
10.1~20.0
18
5.1~10.0
8
12
インクリメンタル
なし
101~200
131
±20
900
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
2
LECSA1-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
-
1個
300
10.1~20.0
18
5.1~10.0
8
12
インクリメンタル
なし
101~200
131
±20
900
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
5
LECSA2-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
1.5
ロッド先端めねじ
-
1個
300
10.1~20.0
18
5.1~10.0
8
12
インクリメンタル
あり
101~200
131
±20
900
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
2
LECSA1-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
1.5
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
-
1個
50
20.1~50.0
50
10.1~20.0
16
6
インクリメンタル
あり
201~300
255
±20
450
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
5
LECSA1-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ロッド先端めねじ
-
1個
50
20.1~50.0
50
10.1~20.0
16
6
インクリメンタル
あり
201~300
255
±20
450
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
5
LECSA2-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ロッド先端めねじ
-
1個
50
20.1~50.0
50
10.1~20.0
16
6
インクリメンタル
あり
201~300
255
±20
450
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
ロボットケーブル(耐屈曲)
10
ドライバなし
ケーブルなし
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
-
1個
100
20.1~50.0
50
10.1~20.0
16
6
インクリメンタル
あり
201~300
255
±20
450
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
2
LECSA2-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
-
1個
200
20.1~50.0
50
10.1~20.0
16
6
インクリメンタル
なし
201~300
255
±20
450
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
2
LECSA1-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ロッド先端めねじ
-
1個
200
20.1~50.0
50
10.1~20.0
16
6
インクリメンタル
あり
201~300
255
±20
450
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
2
LECSA2-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
-
1個
200
20.1~50.0
50
10.1~20.0
16
6
インクリメンタル
あり
201~300
255
±20
450
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
10
LECSA2-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
-
1個
300
20.1~50.0
50
10.1~20.0
16
6
インクリメンタル
なし
201~300
255
±20
450
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
2
LECSA1-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
-
1個
350
20.1~50.0
50
10.1~20.0
16
6
インクリメンタル
あり
201~300
255
±20
300
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
2
LECSA1-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
-
1個
30
20.1~50.0
50
20.1~50.0
30
3
インクリメンタル
なし
301~500
485
±20
225
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
-
1個
150
20.1~50.0
50
20.1~50.0
30
3
インクリメンタル
なし
301~500
485
±20
225
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
10
LECSA1-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
-
1個
250
20.1~50.0
50
20.1~50.0
30
3
インクリメンタル
あり
301~500
485
±20
225
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
5
LECSA2-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
-
1個
300
20.1~50.0
50
20.1~50.0
30
3
インクリメンタル
なし
301~500
485
±20
225
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
2
LECSA1-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ロッド先端めねじ
-
1個
50
10.1~20.0
18
5.1~10.0
8
12
アブソリュート
なし
101~200
131
±20
900
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
5
LECSS1-S5(SSCNETIIIタイプ)
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
-
1個
100
10.1~20.0
18
5.1~10.0
8
12
アブソリュート
なし
101~200
131
±20
900
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
5
LECSB1-S5(パルス入力タイプ)
1.5
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
-
1個
150
10.1~20.0
18
5.1~10.0
8
12
アブソリュート
なし
101~200
131
±20
900
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
2
LECSB1-S5(パルス入力タイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
-
1個
150
10.1~20.0
18
5.1~10.0
8
12
アブソリュート
なし
101~200
131
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
5
LECSS2-S5(SSCNETIIIタイプ)
1.5
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
対応ドライバ記号S6
1個
200
10.1~20.0
18
5.1~10.0
8
12
アブソリュート
なし
101~200
131
±20
900
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
5
LECSC1-S5(CC-Link直接入力タイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ロッド先端めねじ
-
1個
200
10.1~20.0
18
5.1~10.0
8
12
アブソリュート
あり
101~200
131
±20
900
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
ロボットケーブル(耐屈曲)
10
LECSC2-S5(CC-Link直接入力タイプ)
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
-
1個
250
10.1~20.0
18
5.1~10.0
8
12
アブソリュート
あり
101~200
131
±20
900
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
ロッド側フランジ形
ロボットケーブル(耐屈曲)
10
LECSS1-S5(SSCNETIIIタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
-
1個
250
10.1~20.0
18
5.1~10.0
8
12
アブソリュート
あり
101~200
131
±20
900
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
ロッド側フランジ形
ロボットケーブル(耐屈曲)
10
LECSS2-S5(SSCNETIIIタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
-
1個
350
10.1~20.0
18
5.1~10.0
8
12
アブソリュート
あり
101~200
131
±20
600
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
10
ドライバなし
ケーブルなし
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
-
1個
350
10.1~20.0
18
5.1~10.0
8
12
アブソリュート
あり
101~200
131
±20
600
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
10
LECSC1-S5(CC-Link直接入力タイプ)
1.5
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
-
1個
30
20.1~50.0
50
10.1~20.0
16
6
アブソリュート
なし
201~300
255
±20
450
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
2
LECSB1-S5(パルス入力タイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ロッド先端めねじ
-
1個
50
20.1~50.0
50
10.1~20.0
16
6
アブソリュート
あり
201~300
255
±20
450
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
ロボットケーブル(耐屈曲)
5
ドライバなし
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
-
1個
50
20.1~50.0
50
10.1~20.0
16
6
アブソリュート
あり
201~300
255
±20
450
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
ロボットケーブル(耐屈曲)
5
LECSC1-S5(CC-Link直接入力タイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ロッド先端めねじ
-
1個
50
20.1~50.0
50
10.1~20.0
16
6
アブソリュート
なし
201~300
255
±20
450
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
ロボットケーブル(耐屈曲)
10
LECSC1-S5(CC-Link直接入力タイプ)
1.5
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
-
1個
50
20.1~50.0
50
10.1~20.0
16
6
アブソリュート
なし
201~300
255
±20
450
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
5
LECSC2-S5(CC-Link直接入力タイプ)
ケーブルなし
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
-
1個
50
20.1~50.0
50
10.1~20.0
16
6
アブソリュート
なし
201~300
255
±20
450
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
10
LECSC1-S5(CC-Link直接入力タイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
-
1個
50
20.1~50.0
50
10.1~20.0
16
6
アブソリュート
なし
201~300
255
±20
450
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
10
LECSC1-S5(CC-Link直接入力タイプ)
1.5
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
-
1個
100
20.1~50.0
50
10.1~20.0
16
6
アブソリュート
なし
201~300
255
±20
450
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
5
LECSC2-S5(CC-Link直接入力タイプ)
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
-
1個
150
20.1~50.0
50
10.1~20.0
16
6
アブソリュート
なし
201~300
255
±20
450
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
ロボットケーブル(耐屈曲)
10
LECSC1-S5(CC-Link直接入力タイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
-
1個
300
20.1~50.0
50
10.1~20.0
16
6
アブソリュート
なし
201~300
255
±20
450
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
ロボットケーブル(耐屈曲)
10
LECSB2-S5(パルス入力タイプ)
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
-
1個
300
20.1~50.0
50
10.1~20.0
16
6
アブソリュート
あり
201~300
255
±20
450
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
10
LECSC2-S5(CC-Link直接入力タイプ)
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
-
1個
350
20.1~50.0
50
10.1~20.0
16
6
アブソリュート
あり
201~300
255
±20
300
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
2
LECSS1-S5(SSCNETIIIタイプ)
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
-
1個
350
20.1~50.0
50
10.1~20.0
16
6
アブソリュート
あり
201~300
255
±20
300
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
5
LECSC2-S5(CC-Link直接入力タイプ)
ケーブルなし
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
-
1個
30
20.1~50.0
50
20.1~50.0
30
3
アブソリュート
あり
301~500
485
±20
225
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
ロボットケーブル(耐屈曲)
5
LECSB2-S5(パルス入力タイプ)
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
-
1個
30
20.1~50.0
50
20.1~50.0
30
3
アブソリュート
あり
301~500
485
±20
225
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
2
LECSC1-S5(CC-Link直接入力タイプ)
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
-
1個
30
20.1~50.0
50
20.1~50.0
30
3
アブソリュート
あり
301~500
485
±20
225
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
ロボットケーブル(耐屈曲)
5
ドライバなし
ケーブルなし
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
対応ドライバ記号S6
1個
50
20.1~50.0
50
20.1~50.0
30
3
アブソリュート
あり
301~500
485
±20
225
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
ロボットケーブル(耐屈曲)
5
LECSB2-S5(パルス入力タイプ)
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
-
1個
50
20.1~50.0
50
20.1~50.0
30
3
アブソリュート
あり
301~500
485
±20
225
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
ロボットケーブル(耐屈曲)
2
LECSC1-S5(CC-Link直接入力タイプ)
ケーブルなし
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
-
1個
50
20.1~50.0
50
20.1~50.0
30
3
アブソリュート
なし
301~500
485
±20
225
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
ロボットケーブル(耐屈曲)
2
LECSB1-S5(パルス入力タイプ)
ケーブルなし
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
-
1個
50
20.1~50.0
50
20.1~50.0
30
3
アブソリュート
なし
301~500
485
±20
225
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
2
LECSB1-S5(パルス入力タイプ)
ケーブルなし
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
-
1個
50
20.1~50.0
50
20.1~50.0
30
3
アブソリュート
なし
301~500
485
±20
225
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
-
1個
100
20.1~50.0
50
20.1~50.0
30
3
アブソリュート
あり
301~500
485
±20
225
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
ロボットケーブル(耐屈曲)
10
LECSB1-S5(パルス入力タイプ)
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
-
1個
100
20.1~50.0
50
20.1~50.0
30
3
アブソリュート
あり
301~500
485
±20
225
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
5
LECSC2-S5(CC-Link直接入力タイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
-
1個
100
20.1~50.0
50
20.1~50.0
30
3
アブソリュート
あり
301~500
485
±20
225
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
5
LECSC1-S5(CC-Link直接入力タイプ)
1.5
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
-
1個
100
20.1~50.0
50
20.1~50.0
30
3
アブソリュート
あり
301~500
485
±20
225
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
5
LECSS1-S5(SSCNETIIIタイプ)
1.5
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
-
1個
100
20.1~50.0
50
20.1~50.0
30
3
アブソリュート
あり
301~500
485
±20
225
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
10
LECSB2-S5(パルス入力タイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
-
1個
150
20.1~50.0
50
20.1~50.0
30
3
アブソリュート
あり
301~500
485
±20
225
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
ロボットケーブル(耐屈曲)
5
LECSC2-S5(CC-Link直接入力タイプ)
1.5
ロッド先端めねじ
-
1個
150
20.1~50.0
50
20.1~50.0
30
3
アブソリュート
あり
301~500
485
±20
225
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
5
LECSB2-S5(パルス入力タイプ)
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
-
1個
200
20.1~50.0
50
20.1~50.0
30
3
アブソリュート
あり
301~500
485
±20
225
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
10
LECSS1-S5(SSCNETIIIタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ロッド先端めねじ
-
1個
200
20.1~50.0
50
20.1~50.0
30
3
アブソリュート
なし
301~500
485
±20
225
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
10
LECSS2-S5(SSCNETIIIタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
対応ドライバ記号S6
1個
300
20.1~50.0
50
20.1~50.0
30
3
アブソリュート
あり
301~500
485
±20
225
25
-
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
ロッド側フランジ形
標準ケーブル
5
LECSB1-S5(パルス入力タイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
-
1個
50
10.1~20.0
18
5.1~10.0
8
12
インクリメンタル
あり
101~200
131
±20
900
25
-
ACサーボモータ(100W)
上側折返し
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
10
LECSA1-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
-
1個
50
10.1~20.0
18
5.1~10.0
8
12
インクリメンタル
あり
101~200
131
±20
900
25
-
ACサーボモータ(100W)
上側折返し
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
-
1個
100
10.1~20.0
18
5.1~10.0
8
12
インクリメンタル
あり
101~200
131
±20
900
25
-
ACサーボモータ(100W)
上側折返し
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
2
LECSA1-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
143,157
( 157,473 )
19日目
161,560
( 177,716 )
19日目
175,019
( 192,521 )
19日目
177,894
( 195,683 )
19日目
177,894
( 195,683 )
19日目
192,643
( 211,907 )
19日目
158,552
( 174,407 )
19日目
142,668
( 156,935 )
19日目
164,711
( 181,182 )
19日目
175,108
( 192,619 )
19日目
146,861
( 161,547 )
19日目
220,230
( 242,253 )
19日目
87,337
( 96,071 )
19日目
149,181
( 164,099 )
19日目
170,470
( 187,517 )
19日目
146,373
( 161,010 )
19日目
161,680
( 177,848 )
19日目
175,956
( 193,552 )
19日目
161,902
( 178,092 )
19日目
182,814
( 201,095 )
19日目
187,384
( 206,122 )
19日目
274,138
( 301,552 )
19日目
253,429
( 278,772 )
19日目
253,429
( 278,772 )
19日目
180,128
( 198,141 )
19日目
303,856
( 334,242 )
19日目
152,884
( 168,172 )
19日目
137,984
( 151,782 )
19日目
229,153
( 252,068 )
19日目
279,006
( 306,907 )
19日目
178,634
( 196,497 )
19日目
185,684
( 204,252 )
19日目
244,989
( 269,488 )
19日目
179,796
( 197,776 )
19日目
282,354
( 310,589 )
19日目
217,967
( 239,764 )
19日目
290,024
( 319,026 )
19日目
260,239
( 286,263 )
19日目
222,276
( 244,504 )
19日目
201,708
( 221,879 )
19日目
203,358
( 223,694 )
19日目
143,364
( 157,700 )
19日目
202,378
( 222,616 )
19日目
278,828
( 306,711 )
19日目
160,560
( 176,616 )
19日目
151,502
( 166,652 )
19日目
77,468
( 85,215 )
19日目
240,856
( 264,942 )
19日目
233,124
( 256,436 )
19日目
215,315
( 236,847 )
19日目
197,867
( 217,654 )
19日目
214,920
( 236,412 )
19日目
268,706
( 295,577 )
19日目
188,990
( 207,889 )
19日目
209,071
( 229,978 )
19日目
186,244
( 204,868 )
19日目
198,000
( 217,800 )
19日目
168,150
( 184,965 )
19日目
89,030
( 97,933 )
19日目
167,928
( 184,721 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保護構造:IP65相当
・最大ストローク500mmまで対応可能

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 LEY-X5シリーズ LECS□のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 LEY-X5シリーズ LECS□
電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 LEY-X5シリーズ
電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴仕様 LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□
電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□
電動アクチュエータ ロッドタイプ モータレス仕様 LEYシリーズ
電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ LECY□
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格74,481-57,111 -132,835 -62,742 -37,217 -73,986 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目6日目〜19日目
本体/周辺部品本体本体本体本体本体本体
種類ロッドロッドロッドロッドロッドロッド
駆動方式転造ボールねじ転造ボールねじ転造ボールねじ転造ボールねじ転造ボールねじ転造ボールねじ
ガイドなしなしなしなしありなし
ノイズフィルタなしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング