富士低圧三相モータ (屋内用)

富士低圧三相モータ (屋内用)
通常単価:
8,353円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・富士スタンダードシリーズ。
・小形・軽量化はもちろん、新たにアルミフレーム機種メニューを拡大。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

 
型番
MLH1065A-4
MLH1075C-6
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
取付方式 シャフト形状 極数

8,353円

1個

お見積り

脚付Dカット4

15,899円

1個

お見積り

丸フランジキー溝付6

Loading...

  1. 1

基本情報

電源 三相 電圧仕様 AC400V仕様 定格出力(kw) 0.2
特長 標準 環境 標準 馬力(hp) 0.27

富士低圧三相モータ (屋内用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)