(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

食品製造工程向け クイックバルブ 2QV・3QV-FP1シリーズ (2QV-08-08-FP1)

食品製造工程向け クイックバルブ 2QV・3QV-FP1シリーズ 2QV-08-08-FP1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
1,334円~
通常出荷日:
お見積り

食品製造をサポート!流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用で汚染不安を解消。
【特長】
・ストレート流路で大きな有効断面積。
・難燃性樹脂を標準で採用(UL94規格V-0相当)。
・オプションのブラケットでマニホールドが可能。
・2ポート弁、3ポート弁をラインナップ。
【用途】
・機器への空気圧入力を開閉する際に。
・ハンドバルブとして使用可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2QV-08-08-FP1

 
型番
2QV-08-08-FP1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ポート数 接続チューブ径 有効断面積【区分】
(mm2)
有効断面積
(mm2)
接続口径IN側 接続口径OUT側

1,480円

1個

お見積り

2ポートφ8~2017.5Φ8Φ8

Loading...

  1. 1

基本情報

切換位置数 2位置ノーマルクローズ 本体形状 ワンタッチ継手形 切換操作 つまみ
配管口の種類 ワンタッチ配管 配管の種類と方向 ダイレクト側面 取付方法 側面
操作状態保持 保持

食品製造工程向け クイックバルブ 2QV・3QV-FP1シリーズの型番2QV-08-08-FP1のページです。
型番2QV-08-08-FP1に関する仕様情報を記載しております。

2QV-08-08-FP1で型番確定

食品製造工程向け クイックバルブ 2QV・3QV-FP1シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2QV-04-04-FP1
2QV-06-06-FP1
2QV-08S-08S-FP1
2QV-10-10-FP1
2QV-12-12-FP1
3QV-04-04-FP1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ポート数 接続チューブ径 有効断面積【区分】
(mm2)
有効断面積
(mm2)
接続口径IN側 接続口径OUT側

1,334円

1個

お見積り

2ポートφ45以下4.2Φ4Φ4

1,334円

1個

お見積り

2ポートφ6~109.3Φ6Φ6

1,334円

1個

お見積り

2ポートφ8~1510.2Φ8Φ8

1,480円

1個

お見積り

2ポートφ10~3022.5Φ10Φ10

1,480円

1個

お見積り

2ポートφ12~3022.5Φ12Φ12

1,334円

1個

お見積り

3ポートφ45以下4.2Φ4Φ4

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)