SUS-J型自在車プレート式

SUS-J型自在車プレート式
通常単価:
4,756円~
通常出荷日:
お見積り

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。

【特長】
・旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
・耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。

(i)ご注意

  • ※画像は代表画像です。

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
SUS-GUJ-150
SUS-NJ-150
SUS-NRJ-150
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
取付け高さ H
(mm)
荷重範囲
(daN)
許容荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ
(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ
(mm)
プレート長さ
(mm)
プレート幅
(mm)
車輪径 D
(φ)
車輪幅
(mm)
旋回半径
(mm)
荷重区分 車輪ベアリング

8,384円

1個

お見積り

198140.01~220.00200[ウレタン] ウレタン耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性75(90)75(90)12012015040115重荷重コマーシャルベアリング

9,816円

1個

お見積り

198140.01~220.00180[ナイロン] ナイロン耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性75(90)75(90)12012015040115重荷重コマーシャルベアリング

10,221円

1個

お見積り

198140.01~220.00200ゴムなし75(90)75(90)12012015040115重荷重コマーシャルベアリング

Loading...

  1. 1

基本情報

キャスタタイプ プレート式自在 ストッパ なし 金具材質 ステンレス
取付穴種類 長穴 ホイル材質 ナイロン

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)