• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

クリスタルイオンゲージ 【M-336MX】

クリスタルイオンゲージ 【M-336MX】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
188,000円~
通常出荷日:
75日目

【概要】
・低真空領域の測定には優れた再現性と応答性をもつクリスタルゲージを、高真空領域には長年の実績を誇るミニチュアB-Aゲージを採用したコンビネーションゲージです。
・大気圧から超高真空まで、広い圧力領域をこの1台で測定できます。
【特長】
・クリスタルゲージとミニチュアB-Aゲージを組み合わせたコンビネーションゲージ
・超高真空から大気圧
・高精度、低真空領域において優れた再現性
【用途】
・真空装置の粗引き・到達圧力測定、半導体・電子部品製造装置の圧力測定など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

PDF

型番

8 の型番候補があります候補を表示

型番
M-336MX-RS/C70
M-336MX-RS/N16
M-336MX-RS/N25
M-336MX-RS/N40
M-336MX-SP/C70
M-336MX-SP/N16
M-336MX-SP/N25
M-336MX-SP/N40
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS取得規格 保護等級 仕様 サイズ

215,000円

1個

75日目

6CEIP40RS485φ70ICF

208,000円

1個

75日目

6CEIP40RS485NW16

209,000円

1個

75日目

6CEIP40RS485NW25

210,000円

1個

75日目

6CEIP40RS485NW40

195,000円

1個

75日目

6CEIP40セットポイント付φ70ICF

188,000円

1個

75日目

6CEIP40セットポイント付NW16

189,000円

1個

75日目

6CEIP40セットポイント付NW25

190,000円

1個

75日目

6CEIP40セットポイント付NW40

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 圧力センサ センサ・モニタ構造 分離形・コネクタ接続 配管接続方向
配管口の種類 フランジ

クリスタルイオンゲージ 【M-336MX】のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)