• 2018/12/9 17:00 ~ 12/10 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

クッションコントローラ パネル取付けタイプ

クッションコントローラ パネル取付けタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
2,793円~
通常出荷日:
3日目

シリンダ速度の二段階を実現し、ショックアブソーバ同様の制御が可能。・生産性の向上に貢献・機械のシンプル化・音、振動の軽減・調整ニードル1つでクッションのストロークが簡単で短時間に調整可能。さらにシリンダー飛び出し防止付き。

PDF

型番

12 の型番候補があります候補を表示

 
型番
SPC4-1
SPC4-2
SPC4-3
SPC6-1
SPC6-2
SPC6-3
SPC8-1
SPC8-2
SPC8-3
SPC10-1
SPC10-2
SPC10-3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS使用温度範囲
(℃)
使用圧力範囲
(MPa)
適用チューブ外径
(φ)
クッション領域(距離)

2,793円

1個

3日目

100~600.3~0.74高(長い)

2,793円

1個

3日目

100~600.3~0.74

2,793円

1個

3日目

100~600.3~0.74低(短い)

2,953円

1個

3日目

100~600.3~0.76高(長い)

2,953円

1個

3日目

100~600.3~0.76

2,953円

1個

3日目

100~600.3~0.76低(短い)

3,112円

1個

3日目

100~600.3~0.78高(長い)

3,112円

1個

3日目

100~600.3~0.78

3,112円

1個

3日目

100~600.3~0.78低(短い)

3,192円

1個

3日目

100~600.3~0.710高(長い)

3,192円

1個

3日目

100~600.3~0.710

3,192円

1個

3日目

100~600.3~0.710低(短い)

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 スピードコントローラ 本体形状 ストレート 制御方向 メータアウト
環境・用途 標準

クッションコントローラ パネル取付けタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)