• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

回転導入機/ARM

回転導入機/ARM
  • SALE 2019/01/24まで
通常単価:
- 特別価格
通常出荷日:
4日目~

【特長】
マグネットカップリング方式を採用して真空リークの心配が無い回転導入機です

PDF

 
型番
ARM-133
ARM-275
ARMH-133
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
フランジサイズ(呼び) 回転トルク
(Nm)
移動軸径
(φ)

94,286円

90,514円

1個

4日目

340.16

-

1個

33日目

701.78

109,286円

95,078円

1個

4日目

340.46

Loading...

  1. 1

基本情報

導入機種類 回転導入機 フランジ種類 CF/ICF 使用圧力(参考値)(Pa ~) 1.0×10-8
ベーキング温度(℃) ≦ 200℃

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)