真空ユニット 真空ポンプシステム ZK2シリーズ

真空ユニット 真空ポンプシステム ZK2シリーズ
通常単価:
10,539円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチ搭載をした真空ユニット 真空ポンプシステム。
【特長】
・真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減。
・小型、軽量 従来品に比べ、体積28%減(88cm³)、質量 59%減(81g)。
・単体、マニホールド共に省配線。
・供給弁は一度ONすると、通電が切れても真空発生状態を維持。これにより消費電力の削減が可能。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • オプション仕様の機能・用途については、カタログP91をご参照ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

真空ユニット 真空ポンプシステム ZK2シリーズの仕様

真空ポンプシステムの外観図

真空ポンプシステムの外観図

  • 真空圧供給(PV)ポート:φ6(直径6mm)、φ1/4"(直径1/4inch)ワンタッチ管継手
  • パイロット圧供給(PS)ポート:φ4(直径4mm)、φ5/16"(直径5/16inch)ワンタッチ管継手
  • 真空(V)ポート:φ6(直径6mm)、φ8(直径8mm)ワンタッチ管継手、φ1/4"(直径1/4inch),φ5/16"(直径5/16inch)ワンタッチ管継手

外形寸法図/単体

 

(単位:mm)

 

ZK2P00K□NL2-□、ZK2P00R□NL2-□の外形寸法図(真空ポンプシステム・単体・供給弁/破壊弁付・圧力センサ/スイッチなし)

ZK2P00K□NL2-□、ZK2P00R□NL2-□の外形寸法図(真空ポンプシステム・単体・供給弁/破壊弁付・圧力センサ/スイッチなし)

  1. ※1ブラケット取付け時の寸法はカタログを参考にしてください。
PVポートタイプB
ミリサイズ06φ6(直径6mm)9.7
インチサイズ07φ1/4"(直径1/4inch)12.3
VポートタイプAC
ミリサイズ06φ6(直径6mm)8.254
08φ8(直径8mm)11.46
インチサイズ07φ1/4"(直径1/4inch)10.84.76
09φ5/16"(直径5/16inch)11.46

ZK2シリーズの構造図

圧力センサ付

圧力センサ付

省エネ機能付スイッチ専用 コネクタ付リード線の構造拡大図

省エネ機能付スイッチ専用 コネクタ付リード線の構造拡大図

真空用圧力スイッチ付

真空用圧力スイッチ付

構成部品

番号部品名主な材質備考
1バルブボディAss'y樹脂樹脂以外にHNBR・NBR・鋼等を使用
2ニードルAss'y黄銅無電解Niめっき付き、黄銅以外に樹脂、鋼、NBRを使用
3エジェクタボディAss'y樹脂樹脂以外にHNBR・NBR・鋼等を使用
4エジェクタAss'y樹脂樹脂以外にNBRを使用
5フィルタケースAss'y樹脂ケース本体:ポリカーボネイト

交換部品

 

(単位:mm)

 

番号部品名備考
6バルブAss'y-
7コネクタAss'y電磁弁用コネクタ 3線(ダブル用)、2線(シングル用)
8ワンタッチ管継手Ass'y供給(PV)ポート標準はφ6(直径6mm)、φ1/4"(直径1/4inch)
9吸音材1セット10ヶ入り
10真空ポートアダプタAss'yワンタッチ管継手、フィルタエレメント付き(ケース材質:ポリカーボネイト)
11フィルタエレメントろ過度30μm、1セット10ヶ入り
12チェック弁交換用、マニホールド排気干渉防止のための追加用 1セット10ケ入り
13真空用圧力スイッチAss'yビス2ヶ、ガスケット1ヶ付
14コネクタ付リード線-
15圧力センサAss'yビス2ヶ、ガスケット1ヶ付

真空ポンプシステム流量特性

真空ポンプシステムの真空圧力別吸込み流量の特性グラフ

真空ポンプシステムの真空圧力別吸込み流量の特性グラフ

真空ポートへの配管条件により、最終的な吸着部での流量は変化する。
(本グラフはVポート直径8mmのときの値)

真空破壊流量特性 ZK2□□□(ポンプシステム)

真空破壊流量特性 ZK2□□□(ポンプシステム)

真空ポートへの配管条件により、最終的な吸着部での流量は変化する。

真空ポンプシステム 真空流路と真空破壊の流量特性

 

(単位:mm)

 

接続口径V⇒PVの流量特性(真空側)PS⇒Vの流量特性(真空破壊側)(※)
PVポートVポートC[dm3/(s・bar)]bCvC[dm3/(s・bar)]bCv
φ6(直径6mm)φ8(直径8mm)0.390.140.090.200.060.04

(※)ニードル全開時の特性

真空ユニット ZK2シリーズのマニホールド構造

マニホールド分解図

マニホールド分解図

構成部品

番号部品名主な材質備考
1エンドプレートD Ass'y樹脂樹脂以外にHNBR・NBR・鋼等を使用
2エンドプレートU Ass'y樹脂無電解Niめっき付き、黄銅以外に樹脂、鋼NBRを使用

交換部品

番号部品名備考
3テンションボルトAss'y1セット2本入り
4ポートプラグAss'yPVポートを片側供給仕様に変更する場合に使用するプラグ。(ミリ・インチ共通)
5ポートプラグAss'yPSポートやPDポートを片側供給仕様に変更する場合に使用するプラグ。(ミリ・インチ共通)
6ワンタッチ管継手Ass'yミリサイズ:φ8(直径8mm)、インチサイズ:φ5/16"(直径5/16inch)
7吸音材1セット2ヶ入り、材質:不織布(サイレンサのカバーは付属していません)
8DINレールマニホールド連数別の推奨長さは外形図をご参照ください。
9コネクタハウジングAss'y連数は偶数のみ(奇数が必要な場合、1連多い偶数連用を手配願います)

マニホールド増連方法(個別配線仕様の場合)

  1. 1.テンションボルトを外す(2本)。
  2. 2.エンドプレートUを外す(ガスケットの脱落に注意)。
  3. 3.増連するマニホールド用単体製品をU側端面に取付ける。(ガスケットの噛み込みに注意)
  4. 4.増連後連数に合ったテンションボルトでエンドプレートUを取付ける。(締付トルク0.75N・m)

ポート配置図

※システムは、本真空ユニットの真空源として、「真空ポンプ/真空エジェクタ」のどちらを用いるかで、選択します。

単体型式:ZK2P00□□□□-□

単体型式:ZK2P00□□□□-□

システム真空ポンプ
ボディタイプ単体
排気方式サイレンサなし
仕様の用途例・目的など真空圧力-
排気-
破壊圧PSと同圧
ポート組合せ:PV≠PS=PDの回路例

ポート組合せ:PV≠PS=PDの回路例

回路図は供給弁:自己保持、破壊弁:N.C.(Rタイプ)の場合

  • PV:空気圧供給ポート/真空源(真空ポンプ)接続ポート
  • PS:パイロット圧供給ポート
  • PD:個別破壊圧供給ポート
  • V:真空ポート
  • EXH:排気ポート
  • PE:パイロット圧排気ポート

注意事項

  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
  • ※ 商品画像は代表画像となっております。
型番
ZK2P00J5AL1-06
ZK2P00J5AL-06
ZK2P00J5AL-07-B
ZK2P00J5AL-08
ZK2P00J5BL-06
ZK2P00J5BL-06-B
ZK2P00J5BL-08
ZK2P00J5CL-06
ZK2P00J5CL-07-B
ZK2P00J5DL-06
ZK2P00J5FL-06
ZK2P00J5NL2-06
ZK2P00J5NL2-06-B
ZK2P00J5NL2-07-B
ZK2P00J5NL2-08-B
ZK2P00J5NL3-06
ZK2P00J5NL3-06-B
ZK2P00J5PL1-06
ZK2P00J5PL1-06-B
ZK2P00J5PL-06
ZK2P00J5PL-07-B
ZK2P00J6BL-06
ZK2P00J6PL-06-C
ZK2P00K5AL1-06
ZK2P00K5AL1-06-B
ZK2P00K5AL1-08
ZK2P00K5AL1-08-B
ZK2P00K5AL2-06
ZK2P00K5AL3-06
ZK2P00K5AL-06
ZK2P00K5AL-06-B
ZK2P00K5AL-06-BC
ZK2P00K5AL-06-BD
ZK2P00K5AL-06-BDK
ZK2P00K5AL-06-BJ
ZK2P00K5AL-06-BJK
ZK2P00K5AL-06-BK
ZK2P00K5AL-06-D
ZK2P00K5AL-06-J
ZK2P00K5AL-06-JK
ZK2P00K5AL-06-K
ZK2P00K5AL-07
ZK2P00K5AL-07-B
ZK2P00K5AL-07-BK
ZK2P00K5AL-07-J
ZK2P00K5AL-08
ZK2P00K5AL-08-B
ZK2P00K5AL-08-BC
ZK2P00K5AL-08-BJ
ZK2P00K5AL-08-BK
ZK2P00K5AL-08-J
ZK2P00K5AL-08-K
ZK2P00K5BL1-06
ZK2P00K5BL1-06-B
ZK2P00K5BL1-06-BJ
ZK2P00K5BL1-06-D
ZK2P00K5BL1-06-J
ZK2P00K5BL1-06-JK
ZK2P00K5BL1-08
ZK2P00K5BL2-06
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
付加機能 真空ポートワンタッチ継手サイズ エア供給ポート接続口形状 エア供給ポートワンタッチ継手サイズ 用途 使用圧力範囲
(MPa)
使用温度範囲
(℃)
供給弁・破壊弁の組合せ 定格電圧 リード線取出し方法 真空圧力検出部 出力仕様 単位仕様 リード線仕様 付属品 真空スイッチリード線取出し方法 破壊流量調整ニードル オプション

19,847円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持)φ6ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁なしDC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)単位切換機能付コネクタ付リード線なしなしセンサ用リード線ありなし-

20,101円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持)φ6ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁なしDC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)単位切換機能付コネクタ付リード線ありなしセンサ用リード線ありなし-

20,357円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持)1/4(φ6.35)ワンタッチ継手1/4(φ6.35)単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁なしDC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)単位切換機能付コネクタ付リード線あり単体用ブラケット1ケ付(本体取付ボルト添付)センサ用リード線ありなし-

20,101円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持)φ8ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁なしDC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)単位切換機能付コネクタ付リード線ありなしセンサ用リード線ありなし-

20,101円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持)φ6ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁なしDC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)SI単位固定コネクタ付リード線ありなしセンサ用リード線ありなし-

20,357円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持)φ6ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁なしDC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)SI単位固定コネクタ付リード線あり単体用ブラケット1ケ付(本体取付ボルト添付)センサ用リード線ありなし-

20,101円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持)φ8ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁なしDC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)SI単位固定コネクタ付リード線ありなしセンサ用リード線ありなし-

20,101円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持)φ6ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁なしDC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチPNP2出力(0~−101kPa)単位切換機能付コネクタ付リード線ありなしセンサ用リード線ありなし-

26,102円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持)1/4(φ6.35)ワンタッチ継手1/4(φ6.35)単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁なしDC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチPNP2出力(0~−101kPa)単位切換機能付コネクタ付リード線あり単体用ブラケット1ケ付(本体取付ボルト添付)センサ用リード線ありなし-

20,101円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持)φ6ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁なしDC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチPNP2出力(0~−101kPa)SI単位固定コネクタ付リード線ありなしセンサ用リード線ありなし-

20,101円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持)φ6ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁なしDC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(-100~100kPa)SI単位固定コネクタ付リード線ありなしセンサ用リード線ありなし-

10,794円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持)φ6ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁なしDC24VL型プラグコネクタなし圧力スイッチ・センサなし-コネクタ付リード線ありなし圧力スイッチ・センサなしなし-

11,049円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持)φ6ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁なしDC24VL型プラグコネクタなし圧力スイッチ・センサなし-コネクタ付リード線あり単体用ブラケット1ケ付(本体取付ボルト添付)圧力スイッチ・センサなしなし-

11,049円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持)1/4(φ6.35)ワンタッチ継手1/4(φ6.35)単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁なしDC24VL型プラグコネクタなし圧力スイッチ・センサなし-コネクタ付リード線あり単体用ブラケット1ケ付(本体取付ボルト添付)圧力スイッチ・センサなしなし-

11,049円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持)φ8ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁なしDC24VL型プラグコネクタなし圧力スイッチ・センサなし-コネクタ付リード線あり単体用ブラケット1ケ付(本体取付ボルト添付)圧力スイッチ・センサなしなし-

10,539円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持)φ6ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁なしDC24VL型プラグコネクタなし圧力スイッチ・センサなし-コネクタ付リード線なしなし圧力スイッチ・センサなしなし-

10,794円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持)φ6ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁なしDC24VL型プラグコネクタなし圧力スイッチ・センサなし-コネクタ付リード線なし単体用ブラケット1ケ付(本体取付ボルト添付)圧力スイッチ・センサなしなし-

15,851円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持)φ6ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁なしDC24VL型プラグコネクタ圧力センサアナログ出力1~5V(0~−101kPa)-コネクタ付リード線なしなし圧力スイッチ用リード線ありなし-

16,107円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持)φ6ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁なしDC24VL型プラグコネクタ圧力センサアナログ出力1~5V(0~−101kPa)-コネクタ付リード線なし単体用ブラケット1ケ付(本体取付ボルト添付)圧力スイッチ用リード線ありなし-

20,648円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持)φ6ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁なしDC24VL型プラグコネクタ圧力センサアナログ出力1~5V(0~−101kPa)-コネクタ付リード線ありなし圧力スイッチ用リード線ありなし-

16,361円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持)1/4(φ6.35)ワンタッチ継手1/4(φ6.35)単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁なしDC24VL型プラグコネクタ圧力センサアナログ出力1~5V(0~−101kPa)-コネクタ付リード線あり単体用ブラケット1ケ付(本体取付ボルト添付)圧力スイッチ用リード線ありなし-

20,101円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持)φ6ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁なしDC12VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)SI単位固定コネクタ付リード線ありなしセンサ用リード線ありなし-

16,234円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持)φ6ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁なしDC12VL型プラグコネクタ圧力センサアナログ出力1~5V(0~−101kPa)-コネクタ付リード線ありなし圧力スイッチ用リード線ありなしポンプシステムPEポートめねじ仕様(M3)

23,077円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブφ6ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)DC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)単位切換機能付コネクタ付リード線なしなしセンサ用リード線ありなし-

23,331円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブφ6ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)DC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)単位切換機能付コネクタ付リード線なし単体用ブラケット1ケ付(本体取付ボルト添付)センサ用リード線ありなし-

23,077円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブφ8ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)DC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)単位切換機能付コネクタ付リード線なしなしセンサ用リード線ありなし-

23,331円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブφ8ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)DC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)単位切換機能付コネクタ付リード線なし単体用ブラケット1ケ付(本体取付ボルト添付)センサ用リード線ありなし-

22,439円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブφ6ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)DC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)単位切換機能付コネクタ付リード線ありなしセンサ用リード線なしなし-

22,099円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブφ6ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)DC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)単位切換機能付コネクタ付リード線なしなしセンサ用リード線なしなし-

23,417円

1個

5日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブφ6ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)DC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)単位切換機能付コネクタ付リード線ありなしセンサ用リード線ありなし-

23,671円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブφ6ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)DC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)単位切換機能付コネクタ付リード線あり単体用ブラケット1ケ付(本体取付ボルト添付)センサ用リード線ありなし-

30,466円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブφ6ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)DC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)単位切換機能付コネクタ付リード線あり単体用ブラケット1ケ付(本体取付ボルト添付)センサ用リード線ありなしポンプシステムPEポートめねじ仕様(M3)

30,719円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブφ6ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)DC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)単位切換機能付コネクタ付リード線あり単体用ブラケット1ケ付(本体取付ボルト添付)センサ用リード線ありなし個別破壊圧力供給(PD)ポート付

31,726円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブφ6ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)DC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)単位切換機能付コネクタ付リード線あり単体用ブラケット1ケ付(本体取付ボルト添付)センサ用リード線ありドライバ操作型個別破壊圧力供給(PD)ポート付

23,927円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブφ6ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)DC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)単位切換機能付コネクタ付リード線あり単体用ブラケット1ケ付(本体取付ボルト添付)センサ用リード線ありロックナット丸型タイプ-

24,734円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブφ6ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)DC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)単位切換機能付コネクタ付リード線あり単体用ブラケット1ケ付(本体取付ボルト添付)センサ用リード線ありロックナット丸型タイプ/ドライバ操作型-

24,479円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブφ6ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)DC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)単位切換機能付コネクタ付リード線あり単体用ブラケット1ケ付(本体取付ボルト添付)センサ用リード線ありドライバ操作型-

23,757円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブφ6ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)DC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)単位切換機能付コネクタ付リード線ありなしセンサ用リード線ありなし個別破壊圧力供給(PD)ポート付

23,671円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブφ6ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)DC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)単位切換機能付コネクタ付リード線ありなしセンサ用リード線ありロックナット丸型タイプ-

24,479円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブφ6ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)DC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)単位切換機能付コネクタ付リード線ありなしセンサ用リード線ありロックナット丸型タイプ/ドライバ操作型-

24,224円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブφ6ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)DC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)単位切換機能付コネクタ付リード線ありなしセンサ用リード線ありドライバ操作型-

29,963円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブ1/4(φ6.35)ワンタッチ継手1/4(φ6.35)単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)DC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)単位切換機能付コネクタ付リード線ありなしセンサ用リード線ありなし-

23,671円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブ1/4(φ6.35)ワンタッチ継手1/4(φ6.35)単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)DC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)単位切換機能付コネクタ付リード線あり単体用ブラケット1ケ付(本体取付ボルト添付)センサ用リード線ありなし-

24,479円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブ1/4(φ6.35)ワンタッチ継手1/4(φ6.35)単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)DC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)単位切換機能付コネクタ付リード線あり単体用ブラケット1ケ付(本体取付ボルト添付)センサ用リード線ありドライバ操作型-

23,671円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブ1/4(φ6.35)ワンタッチ継手1/4(φ6.35)単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)DC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)単位切換機能付コネクタ付リード線ありなしセンサ用リード線ありロックナット丸型タイプ-

23,417円

1個

5日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブφ8ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)DC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)単位切換機能付コネクタ付リード線ありなしセンサ用リード線ありなし-

23,671円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブφ8ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)DC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)単位切換機能付コネクタ付リード線あり単体用ブラケット1ケ付(本体取付ボルト添付)センサ用リード線ありなし-

23,799円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブφ8ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)DC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)単位切換機能付コネクタ付リード線あり単体用ブラケット1ケ付(本体取付ボルト添付)センサ用リード線ありなしポンプシステムPEポートめねじ仕様(M3)

23,927円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブφ8ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)DC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)単位切換機能付コネクタ付リード線あり単体用ブラケット1ケ付(本体取付ボルト添付)センサ用リード線ありロックナット丸型タイプ-

31,306円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブφ8ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)DC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)単位切換機能付コネクタ付リード線あり単体用ブラケット1ケ付(本体取付ボルト添付)センサ用リード線ありドライバ操作型-

23,671円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブφ8ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)DC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)単位切換機能付コネクタ付リード線ありなしセンサ用リード線ありロックナット丸型タイプ-

24,224円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブφ8ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)DC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)単位切換機能付コネクタ付リード線ありなしセンサ用リード線ありドライバ操作型-

23,077円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブφ6ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)DC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)SI単位固定コネクタ付リード線なしなしセンサ用リード線ありなし-

23,331円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブφ6ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)DC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)SI単位固定コネクタ付リード線なし単体用ブラケット1ケ付(本体取付ボルト添付)センサ用リード線ありなし-

23,587円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブφ6ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)DC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)SI単位固定コネクタ付リード線なし単体用ブラケット1ケ付(本体取付ボルト添付)センサ用リード線ありロックナット丸型タイプ-

23,417円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブφ6ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)DC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)SI単位固定コネクタ付リード線なしなしセンサ用リード線ありなし個別破壊圧力供給(PD)ポート付

29,879円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブφ6ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)DC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)SI単位固定コネクタ付リード線なしなしセンサ用リード線ありロックナット丸型タイプ-

24,139円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブφ6ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)DC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)SI単位固定コネクタ付リード線なしなしセンサ用リード線ありロックナット丸型タイプ/ドライバ操作型-

23,077円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブφ8ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)DC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)SI単位固定コネクタ付リード線なしなしセンサ用リード線ありなし-

22,439円

1個

20日目

フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持) / 真空破壊用バルブφ6ワンタッチ継手φ6単体0.3~0.6-5~50供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)DC24VL型プラグコネクタ真空用デジタル圧力スイッチNPN2出力(0~−101kPa)SI単位固定コネクタ付リード線ありなしセンサ用リード線なしなし-

Loading...

商品担当おすすめ

真空ユニット 真空ポンプシステム ZXシリーズ 画像

真空ユニット 真空ポンプシステム ZXシリーズ

SMC

真空ユニット 真空ポンプシステムです。100gまでの電子部品・小物精密部品に最適です。使用目的に応じて、必要な機能を自由に組み合わせることが可能です。

大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZRシリーズ 画像

大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZRシリーズ

SMC

真空ユニット 真空ポンプシステムです。0.5~5kgまでのワークに適した真空ユニットです。モジュール設計により必要な機能の組み合せが可能です。

薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ 画像

薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

SMC

薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。

基本情報

種類 ユニット 真空ポート接続口形状 ワンタッチ継手 ランプ・サージ電圧保護回路 あり
マニュアル ノンロック式

真空ユニット 真空ポンプシステム ZK2シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: ZK2シリーズの、省エネ機能付エジェクタの制御の内容が知りたい。
回答: NPN仕様の場合は、青(DCマイナス)と灰(FUNC)間の接点をONすると
真空圧力スイッチの主回路経由でOUT2より供給弁を開く出力が出て、真空吸着になります。
所定の真空度まで上がると主回路側でOUT2の出力が自動的にOFFになり、供給弁は一旦閉じます。
その状態で真空保持しますが、真空度が低下し設定した圧力まで真空低下すると、再びOUT2が出力され供給弁を開きます。
吸着動作は青と灰間の接点をOFFするまで続きます。
破壊時は青と灰の間の接点をOFFにすると共に、白(破壊弁用入力)と青(DCマイナス)間の接点をONにします。
真空保持のためZK2内部にチェック弁がダブルでありますので、破壊弁を開かないと真空破壊できません。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)