(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。
【特長】
・切り換えスイッチの操作で、シングル/ダブルの選択が可能なソレノイドバルブ
・定格電圧:DC24V
・パイロット弁オプション:標準(0.7MPa)、高速応答(0.7MPa)
・背圧防止弁(バルブ内蔵タイプ):標準、内蔵
・コイル仕様:標準、節電回路付き(長期連続通電タイプ)
・コモン仕様:無極性、プラスコモン、マイナスコモン
お困りですか?チャットで商品に関する質問ができます
シングル/ダブル切り換え機能付き 5ポートソレノイドバルブの外観
ベース配管形のバルブ質量
直接配管形のバルブ質量
※本製品はバルブ単体となります。マニホールドは付属しておりません。
シングルソレノイド
ダブルソレノイド
シングル仕様、ダブル仕様の切り換え(左:シングル仕様/切り換えスイッチ凹状態、右:ダブル仕様 /切り換えスイッチ凸状態)
使用上のご注意
(単位:mm)
SY3(S、D)00の寸法図
(単位:mm)
SY5(S、D)00の寸法図
(単位:mm)
SY3(S、D)30の寸法図
(単位:mm)
SY5(S、D)30の寸法図
※寸法図は代表商品の寸法図になります。
型番 |
---|
型番 | 通常単価 (税別) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ソレノイドの数 | 電源切時の状態 | 配管口の種類 | 適応シリンダ径 (φ) | 接続チューブ径 | 配管 | コイル仕様 | マニュアル | ランプ・サージ電圧保護回路 | バルブ仕様 | ファンクション | 背圧防止弁 | コモン仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,743円 | 1個 | 20日目 | ダブル | 自己保持 | - | 80以下 | - | サブベース配管 | 標準 | プッシュターンロック式ドライバ操作形 | なし | SY3000 | 標準(0.7MPa) | 標準 | 無極性 | ||
10,062円 | 1個 | 15日目 | ダブル | 自己保持 | - | 80以下 | - | サブベース配管 | 標準 | ノンロックプッシュ式 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | SY3000 | 標準(0.7MPa) | 標準 | マイナスコモン | ||
10,355円 | 1個 | 15日目 | ダブル | 自己保持 | - | 80以下 | - | サブベース配管 | 標準 | ノンロックプッシュ式 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | SY3000 | 標準(0.7MPa) | 標準 | 無極性 | ||
11,390円 | 1個 | 20日目 | ダブル | 自己保持 | - | 80以下 | - | サブベース配管 | 標準 | プッシュターンロック式ドライバ操作形 | ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | SY3000 | 標準(0.7MPa) | 標準 | 無極性 | ||
10,502円 | 1個 | 15日目 | ダブル | 自己保持 | - | 80以下 | - | サブベース配管 | 標準 | プッシュターンロック式手操作形 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | SY3000 | 標準(0.7MPa) | 標準 | 無極性 | ||
10,649円 | 1個 | 15日目 | ダブル | 自己保持 | - | 80以下 | - | サブベース配管 | 標準 | スライド形ロック式 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | SY3000 | 標準(0.7MPa) | 標準 | 無極性 | ||
10,062円 | 1個 | 15日目 | ダブル | 自己保持 | - | 80以下 | - | サブベース配管 | 標準 | ノンロックプッシュ式 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | SY3000 | 標準(0.7MPa) | 標準 | プラスコモン | ||
11,089円 | 1個 | 15日目 | ダブル | 自己保持 | - | 80以下 | - | サブベース配管 | 標準 | ノンロックプッシュ式 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | SY3000 | 標準(0.7MPa) | 内蔵タイプ | 無極性 | ||
10,743円 | 1個 | 20日目 | [シングル] シングル | 自己復帰(差圧リターン) | - | 80以下 | - | サブベース配管 | 標準 | プッシュターンロック式ドライバ操作形 | なし | SY3000 | 標準(0.7MPa) | 標準 | 無極性 | ||
10,355円 | 1個 | 15日目 | [シングル] シングル | 自己復帰(差圧リターン) | - | 80以下 | - | サブベース配管 | 標準 | ノンロックプッシュ式 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | SY3000 | 標準(0.7MPa) | 標準 | 無極性 | ||
10,649円 | 1個 | 15日目 | [シングル] シングル | 自己復帰(差圧リターン) | - | 80以下 | - | サブベース配管 | 標準 | スライド形ロック式 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | SY3000 | 標準(0.7MPa) | 標準 | 無極性 | ||
10,062円 | 1個 | 15日目 | [シングル] シングル | 自己復帰(差圧リターン) | - | 80以下 | - | サブベース配管 | 標準 | ノンロックプッシュ式 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | SY3000 | 標準(0.7MPa) | 標準 | プラスコモン | ||
11,390円 | 1個 | 20日目 | [シングル] シングル | 自己復帰(差圧リターン) | - | 80以下 | - | サブベース配管 | 標準 | スライド形ロック式 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | SY3000 | 標準(0.7MPa) | 標準 | プラスコモン | ||
11,089円 | 1個 | 15日目 | [シングル] シングル | 自己復帰(差圧リターン) | - | 80以下 | - | サブベース配管 | 標準 | ノンロックプッシュ式 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | SY3000 | 標準(0.7MPa) | 内蔵タイプ | 無極性 | ||
9,519円 | 1個 | 20日目 | [シングル] シングル | 自己復帰(差圧リターン) | ワンタッチ配管 | 80以下 | φ4 | ダイレクト配管 | 標準 | ノンロックプッシュ式 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | SY3000 | 標準(0.7MPa) | 標準 | プラスコモン | ||
11,530円 | 1個 | 20日目 | [シングル] シングル | 自己復帰(差圧リターン) | ワンタッチ配管 | 80以下 | φ6 | ダイレクト配管 | 節電回路付(長期連続通電タイプ) | スライド形ロック式 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | SY3000 | 標準(0.7MPa) | 標準 | プラスコモン | ||
10,071円 | 1個 | 15日目 | ダブル | 自己保持 | - | 125以下 | - | サブベース配管 | 標準 | ノンロックプッシュ式 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | SY5000 | 標準(0.7MPa) | 標準 | 無極性 | ||
11,604円 | 1個 | 15日目 | ダブル | 自己保持 | - | 125以下 | - | サブベース配管 | 標準 | スライド形ロック式 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | SY5000 | 標準(0.7MPa) | 標準 | 無極性 | ||
9,817円 | 1個 | 15日目 | ダブル | 自己保持 | - | 125以下 | - | サブベース配管 | 標準 | ノンロックプッシュ式 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | SY5000 | 標準(0.7MPa) | 標準 | プラスコモン | ||
11,780円 | 1個 | 15日目 | ダブル | 自己保持 | - | 125以下 | - | サブベース配管 | 節電回路付(長期連続通電タイプ) | ノンロックプッシュ式 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | SY5000 | 高速応答(0.7MPa) | 標準 | プラスコモン | ||
11,780円 | 1個 | 20日目 | ダブル | 自己保持 | - | 125以下 | - | サブベース配管 | 節電回路付(長期連続通電タイプ) | プッシュターンロック式ドライバ操作形 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | SY5000 | 高速応答(0.7MPa) | 標準 | プラスコモン | ||
11,927円 | 1個 | 20日目 | ダブル | 自己保持 | - | 125以下 | - | サブベース配管 | 節電回路付(長期連続通電タイプ) | プッシュターンロック式手操作形 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | SY5000 | 高速応答(0.7MPa) | 標準 | プラスコモン | ||
12,074円 | 1個 | 20日目 | ダブル | 自己保持 | - | 125以下 | - | サブベース配管 | 節電回路付(長期連続通電タイプ) | スライド形ロック式 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | SY5000 | 高速応答(0.7MPa) | 標準 | プラスコモン | ||
12,485円 | 1個 | 20日目 | ダブル | 自己保持 | ワンタッチ配管 | 125以下 | φ8 | ダイレクト配管 | 節電回路付(長期連続通電タイプ) | スライド形ロック式 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | SY5000 | 標準(0.7MPa) | 標準 | プラスコモン | ||
10,071円 | 1個 | 15日目 | [シングル] シングル | 自己復帰(差圧リターン) | - | 125以下 | - | サブベース配管 | 標準 | ノンロックプッシュ式 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | SY5000 | 標準(0.7MPa) | 標準 | 無極性 | ||
12,010円 | 1個 | 20日目 | [シングル] シングル | 自己復帰(差圧リターン) | - | 125以下 | - | サブベース配管 | 標準 | プッシュターンロック式手操作形 | ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | SY5000 | 標準(0.7MPa) | 標準 | 無極性 | ||
10,327円 | 1個 | 15日目 | [シングル] シングル | 自己復帰(差圧リターン) | - | 125以下 | - | サブベース配管 | 標準 | スライド形ロック式 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | SY5000 | 標準(0.7MPa) | 標準 | 無極性 | ||
11,017円 | 1個 | 15日目 | [シングル] シングル | 自己復帰(差圧リターン) | - | 125以下 | - | サブベース配管 | 標準 | ノンロックプッシュ式 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | SY5000 | 標準(0.7MPa) | 標準 | プラスコモン | ||
11,193円 | 1個 | 15日目 | [シングル] シングル | 自己復帰(差圧リターン) | - | 125以下 | - | サブベース配管 | 標準 | ノンロックプッシュ式 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | SY5000 | 高速応答(0.7MPa) | 標準 | プラスコモン | ||
11,780円 | 1個 | 15日目 | [シングル] シングル | 自己復帰(差圧リターン) | - | 125以下 | - | サブベース配管 | 節電回路付(長期連続通電タイプ) | ノンロックプッシュ式 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | SY5000 | 高速応答(0.7MPa) | 標準 | プラスコモン | ||
11,780円 | 1個 | 20日目 | [シングル] シングル | 自己復帰(差圧リターン) | - | 125以下 | - | サブベース配管 | 節電回路付(長期連続通電タイプ) | プッシュターンロック式ドライバ操作形 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | SY5000 | 高速応答(0.7MPa) | 標準 | プラスコモン | ||
11,927円 | 1個 | 20日目 | [シングル] シングル | 自己復帰(差圧リターン) | - | 125以下 | - | サブベース配管 | 節電回路付(長期連続通電タイプ) | プッシュターンロック式手操作形 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | SY5000 | 高速応答(0.7MPa) | 標準 | プラスコモン | ||
12,074円 | 1個 | 20日目 | [シングル] シングル | 自己復帰(差圧リターン) | - | 125以下 | - | サブベース配管 | 節電回路付(長期連続通電タイプ) | スライド形ロック式 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | SY5000 | 高速応答(0.7MPa) | 標準 | プラスコモン | ||
12,808円 | 1個 | 20日目 | [シングル] シングル | 自己復帰(差圧リターン) | - | 125以下 | - | サブベース配管 | 節電回路付(長期連続通電タイプ) | ノンロックプッシュ式 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | SY5000 | 高速応答(0.7MPa) | 内蔵タイプ | プラスコモン | ||
11,898円 | 1個 | 15日目 | [シングル] シングル | 自己復帰(差圧リターン) | - | 125以下 | - | サブベース配管 | 節電回路付(長期連続通電タイプ) | スライド形ロック式 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | SY5000 | 標準(0.7MPa) | 標準 | プラスコモン |
Loading...
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
ポート数 | 5ポート弁 | 用途 | マニホールド搭載用単体 | 種類 | 電磁弁 |
---|---|---|---|---|---|
設置方法 | マニホールドベース | 切換の種類 | 2位置エキゾースト | 仕様 | 標準 |
電圧 | DC24V | 定格圧力(MPa) | 0.5 | 駆動の種類 | パイロット式スプール |
シールの種類 | ソフトシール | パイロット給気 | 内部 | 取付ねじ種類 | プラマイなべ小ねじ |
商品の仕様・技術のお問い合わせ
サイト改善にご協力ください
MISUMI-VONAへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針