• 2019/2/17 17:30 ~ 23:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

フッ素樹脂継手 F-MC ストレート

フッ素樹脂継手 F-MC ストレート
通常単価:
1,328円~
通常出荷日:
11日目

高い引抜強度、高いシール性能を実現。インパクトリングがチューブを強固に保持できます。

(i)ご注意

  • チューブの取付に際して、フレア加工が必要な商品です。
    施工方法はカタログ P.5を、フレア加工専用治具はカタログ P.23を参照下さい。

PDF

型番
F-MC-H1-R1
F-MC-H1-R2
F-MC-H2-N1
F-MC-H2-N2
F-MC-H2-N3
F-MC-H2-R1
F-MC-H2-R2
F-MC-H2-R3
F-MC-H3-N2
F-MC-H3-N3
F-MC-H3-N4
F-MC-H3-R2
F-MC-H3-R3
F-MC-H3-R4
F-MC-H4-N2
F-MC-H4-N3
F-MC-H4-N4
F-MC-H4-N6
F-MC-H4-R2
F-MC-H4-R3
F-MC-H4-R4
F-MC-H4-R6
F-MC-H6-N4
F-MC-H6-N6
F-MC-H6-N8
F-MC-H8-N6
F-MC-H8-N8
F-MC-H8-R6
F-MC-H8-R8
F-MC-M3-R1
F-MC-M3-R2
F-MC-M4-R1
F-MC-M4-R2
F-MC-M6-R1
F-MC-M6-R2
F-MC-M6-R3
F-MC-M8-R1
F-MC-M8-R2
F-MC-M8-R3
F-MC-M8-R4
F-MC-M10-R2
F-MC-M10-R3
F-MC-M10-R4
F-MC-M12-R2
F-MC-M12-R3
F-MC-M12-R4
F-MC-M12-R6
F-MC-M19-R4
F-MC-M19-R6
F-MC-M19-R8
F-MC-M25-R6
F-MC-M25-R8
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS適用チューブ外径(mm) D(D1) 適用チューブ外径(インチ) D(D1) 接続ねじの種類 M(M1) 接続ねじの呼び M(M1)

1,328円

1個

11日目

63.181/8R1/8B

1,373円

1個

11日目

63.181/8R1/4B

1,510円

1個

11日目

66.351/4NPT(おねじ)1/8B

1,537円

1個

11日目

66.351/4NPT(おねじ)1/4B

1,546円

1個

11日目

66.351/4NPT(おねじ)3/8B

1,510円

1個

11日目

66.351/4R1/8B

1,537円

1個

11日目

66.351/4R1/4B

1,546円

1個

11日目

66.351/4R3/8B

1,882円

1個

11日目

69.533/8NPT(おねじ)1/4B

1,910円

1個

11日目

69.533/8NPT(おねじ)3/8B

2,028円

1個

11日目

69.533/8NPT(おねじ)1/2B

1,882円

1個

11日目

69.533/8R1/4B

1,910円

1個

11日目

69.533/8R3/8B

2,028円

1個

11日目

69.533/8R1/2B

2,137円

1個

11日目

612.71/2NPT(おねじ)1/4B

2,155円

1個

11日目

612.71/2NPT(おねじ)3/8B

2,173円

1個

11日目

612.71/2NPT(おねじ)1/2B

3,073円

1個

11日目

612.71/2NPT(おねじ)3/4B

2,137円

1個

11日目

612.71/2R1/4B

2,155円

1個

11日目

612.71/2R3/8B

2,173円

1個

11日目

612.71/2R1/2B

3,073円

1個

11日目

612.71/2R3/4B

4,055円

1個

11日目

619.053/4NPT(おねじ)1/2B

4,319円

1個

11日目

619.053/4NPT(おねじ)3/4B

4,464円

1個

11日目

619.053/4NPT(おねじ)1B

6,800円

1個

11日目

625.41NPT(おねじ)3/4B

6,864円

1個

11日目

625.41NPT(おねじ)1B

6,800円

1個

11日目

625.41R3/4B

6,864円

1個

11日目

625.41R1B

1,328円

1個

11日目

63-R1/8B

1,373円

1個

11日目

63-R1/4B

1,400円

1個

11日目

64-R1/8B

1,419円

1個

11日目

64-R1/4B

1,510円

1個

11日目

66-R1/8B

1,537円

1個

11日目

66-R1/4B

1,546円

1個

11日目

66-R3/8B

1,673円

1個

11日目

68-R1/8B

1,764円

1個

11日目

68-R1/4B

1,837円

1個

11日目

68-R3/8B

1,910円

1個

11日目

68-R1/2B

1,882円

1個

11日目

610-R1/4B

1,910円

1個

11日目

610-R3/8B

2,028円

1個

11日目

610-R1/2B

2,137円

1個

11日目

612-R1/4B

2,155円

1個

11日目

612-R3/8B

2,173円

1個

11日目

612-R1/2B

3,073円

1個

11日目

612-R3/4B

4,055円

1個

11日目

619-R1/2B

4,319円

1個

11日目

619-R3/4B

4,464円

1個

11日目

619-R1B

6,800円

1個

11日目

625-R3/4B

6,864円

1個

11日目

625-R1B

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 継手本体 本体材質 PFA 接続種類 ねじ⇔管
ねじ・管 接続種類 おねじストレート 最高使用圧力(MPa) 0.7 最高使用温度(℃) 200

フッ素樹脂継手 F-MC ストレートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)