ACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ LECSS-Tシリーズ

ACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ LECSS-Tシリーズ
通常単価:
69,827円~
通常出荷日:
5日目

パルス入力タイプのACサーボモータドライバ。
【特長】
・対応モータ容量:100W、200W、400W。
・対応エンコーダ:アブソリュートタイプ。
・オートゲインチューニングによるサーボ調整。
・表示設定機能付。
・STO(Safe Torque Off)の安全機能対応。
・双方向通信速度:3倍。
・耐ノイズ性向上。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

ACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ LECSS-Tシリーズの仕様

LECSS-Tシリーズの外観

LECSS-Tシリーズの外観

型式LECSS2-T5LECSS2-T7LECSS2-T8
制御対象モータ容量[W]100200400
制御対象エンコーダアブソリュート22bitエンコーダ
(分解能4,194,304パルス/回転)
主電源電圧[V]三相AC200~240(50/60Hz)、単相AC200~240(50/60Hz)
許容電圧変動[V]三相AC170~264(50/60Hz)、単相AC170~264(50/60Hz)
定格電流[A]0.91.52.6
制御電源制御電源電圧[V]単相AC200~240(50/60Hz)
制御電源許容電圧変動[V]単相AC170~264
定格電流[A]0.2
適合フィールドバスSSCNET III/H(高速光通信)
通信機能USB通信
使用温度範囲[℃]0~55(凍結なきこと)
使用湿度範囲[%RH]90以下(結露なきこと)
保存温度範囲[℃]-20~65(凍結なきこと)
保存湿度範囲[%RH]90以下(結露なきこと)
絶縁抵抗[MΩ]ケースーSG間:10(DC500V)
質量[g]8001,000
 

外形寸法図

 

(単位:mm)

 

LECSS2-T□の寸法図

LECSS2-T□の寸法図

※バッテリは同梱になります。

 

(単位:mm)

 

コネクタ名名称
CN1ASSCNET III/H接続用(前軸)コネクタ
CN1BSSCNET III/H接続用(後軸)コネクタ
CN2エンコーダ用コネクタ
CN3入出力信号用コネクタ
CN4バッテリ用コネクタ
CN5USB通信用コネクタ
CN8STO入力信号用コネクタ
CNP1主回路電源コネクタ
CNP2制御回路電源コネクタ
CNP3サーボモータ動力コネクタ
型式WLDM
LECSS2-T54013546
LECSS2-T7
LECSS2-T81705

電源配線例

単相AC200Vの場合

単相AC200Vの場合

三相AC200Vの場合

三相AC200Vの場合

※単相AC200~240Vの場合、電源はL1、L3端子に接続し、L2には何も接続しないでください。LECS□とは配線箇所が異なるため、ご注意願います。

LECSS2-T□ 正面図例

正面例図

正面例図

※付属品等はカタログをご参照下さい。

制御信号配線例

シンク(NPN)入出力インターフェースの場合

シンク(NPN)入出力インターフェースの場合

注1)感電防止のため、ドライバの保護アース(PE)端子(マークのついた端子)を制御盤の保護アース(PE)に必ず接続してください。
注2)インタフェース用にDC24V±10%の電源を外部から供給してください。
注3)故障(ALM)はアラームなしの正常時にはONになります。OFFになったとき(アラーム発生時)に、上位側PLCプログラムにより上位側PLCの信号を停止してください。
注4)同じ名称の信号はドライバの内部で接続しています。
注5)次に示すSSCNET3光ケーブルを使用してください。
ケーブル型式につきましてはカタログをご参照願います。
ケーブル:SSCNET3光ケーブル、ケーブル型式:LE-CSS-□、ケーブル長さ:0.15~3m。
注6)第2軸目以降の結線は省略してあります。
注7)軸選択ロータリースイッチ(SW1)および軸番号補助設定スイッチ(SW2-3、SW2-4)を組み合わせて、最大64軸まで設定できます。ただし、接続軸数は上位側PLCの仕様に依存します。
注8)未使用のCN1A・CN1Bには必ずキャップを取付けてください。
注9)STO機能を使用しない場合、ドライバに付属している短絡コネクタを装着してください。
注10)ドライバの予期しない再起動を防止するため、主回路電源をオフにしたらEM2もオフにする回路を構成してください。

注意事項

  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
  • ※ 商品画像は代表画像となっております。
型番
LECSS2-T5
LECSS2-T7
LECSS2-T8
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
モータ種類

69,827円

1個

5日目

ACサーボモータ(T6)

75,564円

1個

5日目

ACサーボモータ(T7)

78,709円

1個

5日目

ACサーボモータ(T8)

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ACサーボモータドライバ インクルメンタルタイプ LECSA アブソリュートタイプ LECSB・LECSC・LECSS 画像

ACサーボモータドライバ インクルメンタルタイプ LECSA アブソリュートタイプ LECSB・LECSC・LECSS

SMC

ACサーボモータドライバです。オートチューニング機能で指令値と実際の動きの差異を抑制します。アドバンスト制振制御機能は機械の低周波振動(~100Hz)を自動で抑制します。

電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様 LEFSシリーズ 画像

電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様 LEFSシリーズ

SMC

電動アクチュエータです。モータレス仕様でさまざまなサーボモータを搭載できます。対応モータメーカ15社で、使い慣れたモータ・ドライバとの組合わせが可能です。

薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ 画像

薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

SMC

薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。

基本情報

本体/周辺部品 周辺部品 入力電源 AC単相200-240V 位置検出 アブソリュート
コントローラ/ドライバ種類 SSCNET3/Hタイプ

ACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ LECSS-Tシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: LEシリーズに原点センサーは内蔵されていますか?
回答: 原点センサーはありません。
LECSとの組み合わせ使用にて原点センサーが必要な場合は、別途センサーを取り付けてください。
また、LECP/LECPAとの組み合わせ使用での原点復帰は、押当原点方式を採用していますので原点センサは不要です。
〔押当原点方式:テーブルをストロークエンドに押当て、その位置を原点基準とする方式〕
質問: ケーブルの曲げ半径はいくつですか?
回答: ケーブル(型式LE-CP-□,LE-CA-□)の曲げ半径は50mm以上としてください。
また、ケーブル(型式LE-CSM-□,LE-CSB-□,LE-CSE-□)の曲げ半径については、
ドライバ(LECS□)取扱説明書内の「ケーブル屈曲寿命」を確認してください。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)