(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・座金・ナット
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
複合加工機用ホルダ・モジュラー式ホルダ
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
流量計
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他計測機器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
対象をつかんで挟む作業に適した電動グリッパです。【特長】・エンコーダ付ステッピ...
モデル | XEG-16 | XEG-32 | XEG-64 | ||
---|---|---|---|---|---|
電気グリッパ | ストローク[両方向](mm) | 16±0.5 | 32±0.5 | 64±0.5 | |
把持力[N] | 25~50 | 60~150 | 180~450 | ||
最大把持重量(N)[注1] | 5 | 15 | 45 | ||
速度(mm/s) | 移動 | 1~60 | 1~80 | 1~100 | |
把持[注2] | 1~20 | 1~20 | 1~20 | ||
繰り返し位置決め精度(mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ||
駆動装置 | ボールねじ+リニアガイドウェイ | ||||
駐動装置のグリース補給[注3] | 2万サイクルまたは3カ月 | ||||
耐衝撃・耐振動(m/s2) | 150/30 | ||||
作動温度範囲(℃) | 5~45 | ||||
作動湿度範囲(%) | RH35~85(無結露) | ||||
質量(kg) | 0.4 | 0.7 | 1.9 | ||
コントローラ | モータタイプ | ステッピングモータ | |||
モータ寸法(mm) | □20 | □28 | □42 | ||
電源(V) | DC24±10% | ||||
最大電流(A) | 1.5A MAX | 3A MAX | 3A MAX | ||
質量〔kg) | 0.15 |
[注1]ワーク重量は、把持力の1/10~1/20にして下さい。なお、ワーク把持後に高速移動あるいは回転が必要な場合は、余裕を持たせてください。
[注2]運用時、グリッパ付属品(指)に過度な衝撃が加わることを防ぐため、パラメータと運用モードを適切に設定して下さい。
[注3]適当量のグリースを、充填装置で単軸ロボットのグリース穴に注入するか、あるいはブラシを用いてボールねじ表面に塗ってください。
[注4]把持力と速度はケーブルの長さ、負荷、固定方法等により変わります。
[注5]付属品(指)が把持できるワークの質量は、付属品(指)の材質、形状、把持表面状態等に依存して大きく変わります。付属品(指)は軽くまた短くなるよう設計してください。
A.グリッパ本体の底にあるネジ穴を使用する時
モデル | ネジ規格 | 推奨締付トルク(N・m) | 最大締付深度(mm) |
---|---|---|---|
XEG-16 | M3×0.5P | 0.6~0.8 | 3.5 |
XEG-32 | M4×0.7P | 1.2~1.6 | 4.5 |
XEG-64 | M6×1P | 4.6~5.2 | 8 |
B.グリッパ本体の正面にある貫通穴を使用する時
モデル | ネジ規格 | 推奨締付トルク(N・m) |
---|---|---|
XEG-16 | M2.5×0.45P | 0.4~0.6 |
XEG-32 | M3×0.5P | 0.6~0.8 |
XEG-64 | M5×0.8P | 2.8~3.4 |
C.グリッパ本体の裏にあるネジ穴を使用する時
モデル | ネジ規格 | 推奨締付トルク(N・m) | 最大締付深度(mm) |
---|---|---|---|
XEG-16 | M3×0.5P | 0.6~0.8 | 8 |
XEG-32 | M4×0.7P | 1.2~1.6 | 10 |
XEG-64 | M6×1P | 4.6~5.2 | 12 |
[注1]傷や凹みをつけぬよう、装着時にはグリッパを落としたり、叩いたりしないで下さい。精度劣化や作動不良の原因になります。
[注2]指定トルクにより製品の取りつけねじを締めてください。
[注3]付属品(指)取りつけねじ締め付けには、下表に示すトルクを用いてください。
[注4]取りつけ面には位置決め用の穴を設けています。必要に応じてご使用ください。
モデル | ネジ規格 | 推奨締付トルク(N・m) | 最大締付深度(mm) |
---|---|---|---|
XEG-16 | M3×0.5P | 0.6~0.8 | 5 |
XEG-32 | M3×0.5P | 0.6~0.8 | 4 |
XEG-64 | M4×0.7P | 1.2~1.6 | 8 |
[注1]アクチュエータケーブルはフレキシブルですが、その許容曲げ半径[Rb→50mm]以上曲がるケーブルベアには収容しないで下さい。
[注2]I/Oケーブルは14芯です。[片端コネクタ付き]
型番 |
---|
XEG-64-C15L1-W1 |
通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|---|
336,539円(
370,193円
) | 85日目 |
型番 |
最大把持力(閉側 電動タイプ)(N) |
ストローク量(mm) |
アクチュエータケーブル長さ(m) |
I/Oケーブル長さ(m) |
アクチュエータケーブルコネクタ形状 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450
|
64
|
5
|
1
|
L型
| - | 1個 | 336,539円(
370,193円
) | 85日目 |
Loading...
対象をつかんで挟む作業に適した電動グリッパです。
【特長】
・エンコーダ付ステッピングモータを使用して、状態フィードバック、異常アラーム、目的物識別などの信号を出力します。
・コンパクトリニアモジュールを用いて、高速、高精度、高剛性、高効率およびコンパクトな形状を実現しました。
・自動原点復帰とクランプモデルを確立し、適応把持およびモデル調整などのインテリジェント機能を搭載しています。
・移動方向、ストローク、強さ、速度などを設定することができ、操作ソフトウェアは履歴記録機能を持っています。
・シリアル通信とI/O通信をサポートし、柔軟性と利便性を向上しています。
【用途】
・変形しやすい、壊れやすい、表面が傷つきやすい部品の把持。
・精密測定、小ストローク、高速で軽く挟み取る作業
この商品に近い類似品がありませんでした。
XEG-64-C15L1-W1で型番確定
電動グリッパ XEGシリーズの型番XEG-64-C15L1-W1のページです。
型番XEG-64-C15L1-W1に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
XEG-16-C1105-W1 |
XEG-16-C11L1-W1 |
XEG-16-C11L3-W1 |
XEG-16-C11L5-W1 |
XEG-64-C15L3-W1 |
XEG-64-C15L5-W1 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 最大把持力(閉側 電動タイプ) (N) | ストローク量 (mm) | アクチュエータケーブル長さ (m) | I/Oケーブル長さ (m) | アクチュエータケーブルコネクタ形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275,962円 ( 303,558円 ) | 1個 | - | 85日目 | - | 50 | 16 | 1,5 | 5 | 直線型 | |
275,962円 ( 303,558円 ) | 1個 | - | 85日目 | - | 50 | 16 | 1,5 | 1 | L型 | |
275,962円 ( 303,558円 ) | 1個 | - | 85日目 | - | 50 | 16 | 1,5 | 2 | L型 | |
275,962円 ( 303,558円 ) | 1個 | - | 85日目 | - | 50 | 16 | 1,5 | 3 | L型 | |
336,539円 ( 370,193円 ) | 1個 | - | 85日目 | - | 450 | 64 | 5 | 3 | L型 | |
336,539円 ( 370,193円 ) | 1個 | - | 85日目 | - | 450 | 64 | 5 | 5 | L型 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針