多段エジェクタ ZL112シリーズ

多段エジェクタ ZL112シリーズ
通常単価:
1,489円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

省エネルギーのエジェクタ。
【特長】
・大流量の3段ディフューザ構造。
・3段ディフューザ構造で吸込流量250%向上、空気消費流量20%削減。
・ワンタッチ管継手付きで配管作業が容易。
・吸込流量:100L/min(ANR)。
・空気消費流量:63L/min(ANR)。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

PDF

多段エジェクタ ZL112シリーズの仕様

多段エジェクタ ZL112シリーズ(標準)の外観

多段エジェクタ ZL112シリーズ(標準)の外観

型式ZL112
ノズル径1.2mm
最大吸込流量100L/min(ANR)
空気消費量63L/min(ANR)
最高真空圧力-84kPa
最高使用圧力0.7MPa
供給圧力範囲0.2~0.5MPa
標準供給圧力0.4MPa
使用温度範囲5~50℃

排気特性・流量特性・真空到達時間(代表値)

排気特性

ZL112シリーズの排気特性グラフ

ZL112シリーズの排気特性グラフ

流量特性(供給圧力:0.4MPa時)

ZL112シリーズの流量特性グラフ

ZL112シリーズの流量特性グラフ

構造図

ZL112シリーズ(バルブなし)の構造図

ZL112シリーズ(バルブなし)の構造図

ZL112シリーズ(バルブ付き)の構造図

ZL112シリーズ(バルブ付き)の構造図

構成部品

番号部品名部品品番備考
1サクションカバー--
2フロントカバー-バルブなし
3エンドカバー--
4ボディ--
5真空検出ユニット--
6ノズル--
7デイフュザー--
8止め栓-真空スイッチ以外
リード線カバー-真空スイッチ仕様
12フロントカバー B-バルブ付
13バルブプレート-バルブ付
14ニードル-バルブ付
15供給弁(N.C)SYJ514-□□□バルブ付
16破壊弁(N.C)SYJ514-□□□バルブ付
17コネクタAss'ySYJ100-30-□A-□バルブ付(表(1))

交換部品

番号部品名材質部品品番
9吸音材BPVFZL112-SP01
(9、10、11セット品番)
10吸音材APVF
11サクションフィルタPE

外形寸法図/ZL112(バルブなし)シリーズ

 

(単位:mm)

 

標準 ZL112の寸法図

標準 ZL112の寸法図

ポート排気 ZL112Pの寸法図

ポート排気 ZL112Pの寸法図

真空用デジタル 圧力スイッチ付き ZL112-D□□□の寸法図

真空用デジタル 圧力スイッチ付き ZL112-D□□□の寸法図

ZL112(バルブなし)シリーズの寸法図

ZL112(バルブなし)シリーズの寸法図

ZL112(バルブなし)シリーズの回路図

ZL112(バルブなし)シリーズの回路図

注意事項

  • ※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。
  • ※ 画像は代表型番です。
型番
ZL112
ZL112-DAL
ZL112-DAML
ZL112-DAPL
ZL112-DBL
ZL112-DBML
ZL112-DBPL
ZL112-DCL
ZL112-DCPL
ZL112-DDL
ZL112-DFL
ZL112-DFPL
ZL112-DPML
ZL112-DPPL
ZL112-G
ZL112-K1SHZD-DNL
ZL112-K1SMZ-DAPL
ZL112-K2SMZ-DNL
ZL112-K2SMZD-DPPL
ZL112-K11G-DAML
ZL112-K11G-DNL
ZL112-K11G-DNML
ZL112-K11G-DPL
ZL112-K11GZ-DNL
ZL112-K11GZ-G
ZL112-K11GZ-GN
ZL112-K11H-G
ZL112-K11H-GN
ZL112-K11HD
ZL112-K11HZ-DNL
ZL112-K11HZ-DNML
ZL112-K11L
ZL112-K11LN
ZL112-K11LNZ
ZL112-K11LOD-DNL
ZL112-K11LOZ
ZL112-K11LOZ-DNML
ZL112-K11LOZD-GN
ZL112-K11LZ-DAL
ZL112-K11LZ-DNL
ZL112-K11LZ-DNML
ZL112-K11LZD
ZL112-K11LZD-DNL
ZL112-K11LZD-G
ZL112-K11M
ZL112-K11M-DNL
ZL112-K11MO
ZL112-K11MOZ
ZL112-K11MZ
ZL112-K11MZ-DNL
ZL112-K11MZD
ZL112-K12G
ZL112-K12G-DNML
ZL112-K12G-G
ZL112-K12G-GN
ZL112-K12GZ
ZL112-K12GZD
ZL112-K12H
ZL112-K12HZD
ZL112-K12L-DNL
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 付加機能 到達真空度
(kPa)
空気消費流量
(l/min)
真空ポート接続口形状 真空ポートワンタッチ継手サイズ エア供給ポートワンタッチ継手サイズ 用途 使用圧力範囲
(MPa)
使用温度範囲
(℃)
吸込流量
(l/min)
ノズル径 全長 L
(mm)
関連部品種類 排気仕様 排気ポート 供給弁・破壊弁の組合せ 定格電圧 リード線取出し方法 ランプ・サージ電圧保護回路 マニュアル 真空圧力検出部 出力仕様 単位仕様 リード線仕様

14,899円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

角形サイレンサ / フィルタ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm175-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁無なしなしランプ・サージ電圧保護回路なしなしなしなしなしなし

25,669円

1個

20日目

角形サイレンサ / フィルタ / LED表示付真空用圧力スイッチ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm175-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁無なしなしランプ・サージ電圧保護回路なしなし真空用デジタル圧力スイッチNPNオープンコレクタ2出力単位切換え機能付コネクタ付リード線(長さ2m)

25,669円

1個

20日目

角形サイレンサ / フィルタ / LED表示付真空用圧力スイッチ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm175-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁無なしなしランプ・サージ電圧保護回路なしなし真空用デジタル圧力スイッチNPNオープンコレクタ2出力SI単位固定コネクタ付リード線(長さ2m)

25,669円

1個

15日目

角形サイレンサ / フィルタ / LED表示付真空用圧力スイッチ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm175-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁無なしなしランプ・サージ電圧保護回路なしなし真空用デジタル圧力スイッチNPNオープンコレクタ2出力単位切換え機能付(初期値psi)コネクタ付リード線(長さ2m)

25,669円

1個

20日目

角形サイレンサ / フィルタ / LED表示付真空用圧力スイッチ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm175-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁無なしなしランプ・サージ電圧保護回路なしなし真空用デジタル圧力スイッチPNPオープンコレクタ2出力単位切換え機能付コネクタ付リード線(長さ2m)

25,669円

1個

20日目

角形サイレンサ / フィルタ / LED表示付真空用圧力スイッチ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm175-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁無なしなしランプ・サージ電圧保護回路なしなし真空用デジタル圧力スイッチPNPオープンコレクタ2出力SI単位固定コネクタ付リード線(長さ2m)

25,669円

1個

15日目

角形サイレンサ / フィルタ / LED表示付真空用圧力スイッチ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm175-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁無なしなしランプ・サージ電圧保護回路なしなし真空用デジタル圧力スイッチPNPオープンコレクタ2出力単位切換え機能付(初期値psi)コネクタ付リード線(長さ2m)

25,797円

1個

20日目

角形サイレンサ / フィルタ / LED表示付真空用圧力スイッチ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm175-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁無なしなしランプ・サージ電圧保護回路なしなし真空用デジタル圧力スイッチNPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力単位切換え機能付コネクタ付リード線(長さ2m)

33,069円

1個

15日目

角形サイレンサ / フィルタ / LED表示付真空用圧力スイッチ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm175-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁無なしなしランプ・サージ電圧保護回路なしなし真空用デジタル圧力スイッチNPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力単位切換え機能付(初期値psi)コネクタ付リード線(長さ2m)

25,797円

1個

20日目

角形サイレンサ / フィルタ / LED表示付真空用圧力スイッチ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm175-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁無なしなしランプ・サージ電圧保護回路なしなし真空用デジタル圧力スイッチNPNオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力単位切換え機能付コネクタ付リード線(長さ2m)

25,797円

1個

20日目

角形サイレンサ / フィルタ / LED表示付真空用圧力スイッチ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm175-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁無なしなしランプ・サージ電圧保護回路なしなし真空用デジタル圧力スイッチPNPオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力単位切換え機能付コネクタ付リード線(長さ2m)

25,797円

1個

15日目

角形サイレンサ / フィルタ / LED表示付真空用圧力スイッチ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm175-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁無なしなしランプ・サージ電圧保護回路なしなし真空用デジタル圧力スイッチPNPオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力単位切換え機能付(初期値psi)コネクタ付リード線(長さ2m)

25,669円

1個

20日目

角形サイレンサ / フィルタ / LED表示付真空用圧力スイッチ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm175-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁無なしなしランプ・サージ電圧保護回路なしなし真空用デジタル圧力スイッチPNPオープンコレクタ1出力SI単位固定コネクタ付リード線(長さ2m)

25,669円

1個

15日目

角形サイレンサ / フィルタ / LED表示付真空用圧力スイッチ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm175-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁無なしなしランプ・サージ電圧保護回路なしなし真空用デジタル圧力スイッチPNPオープンコレクタ1出力単位切換え機能付(初期値psi)コネクタ付リード線(長さ2m)

16,899円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

角形サイレンサ / フィルタ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm175-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁無なしなしランプ・サージ電圧保護回路なしなし真空圧力ゲージなしなしなし

37,271円

1個

20日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付DC仕様:5Vグロメット:リード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付プッシュターンロック式ドライバ操作形真空用デジタル圧力スイッチNPNオープンコレクタ1出力単位切換え機能付コネクタ付リード線(長さ2m)

47,588円

1個

20日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付DC仕様:5VM型プラグコネクタ:リード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式真空用デジタル圧力スイッチNPNオープンコレクタ2出力単位切換え機能付(初期値psi)コネクタ付リード線(長さ2m)

32,639円

1個

20日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁付DC仕様:5VM型プラグコネクタ:リード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式真空用デジタル圧力スイッチNPNオープンコレクタ1出力単位切換え機能付コネクタ付リード線(長さ2m)

41,880円

1個

20日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁付DC仕様:5VM型プラグコネクタ:リード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付プッシュターンロック式ドライバ操作形真空用デジタル圧力スイッチPNPオープンコレクタ1出力単位切換え機能付(初期値psi)コネクタ付リード線(長さ2m)

36,591円

1個

20日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):100Vグロメット:リード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路なしノンロックプッシュ式真空用デジタル圧力スイッチNPNオープンコレクタ2出力SI単位固定コネクタ付リード線(長さ2m)

36,591円

1個

20日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):100Vグロメット:リード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路なしノンロックプッシュ式真空用デジタル圧力スイッチNPNオープンコレクタ1出力単位切換え機能付コネクタ付リード線(長さ2m)

36,591円

1個

20日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):100Vグロメット:リード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路なしノンロックプッシュ式真空用デジタル圧力スイッチNPNオープンコレクタ1出力SI単位固定コネクタ付リード線(長さ2m)

36,591円

1個

20日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):100Vグロメット:リード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路なしノンロックプッシュ式真空用デジタル圧力スイッチPNPオープンコレクタ1出力単位切換え機能付(初期値psi)コネクタ付リード線(長さ2m)

36,847円

1個

20日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):100Vグロメット:リード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式真空用デジタル圧力スイッチNPNオープンコレクタ1出力単位切換え機能付コネクタ付リード線(長さ2m)

27,581円

1個

20日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):100Vグロメット:リード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式真空圧力ゲージなしなしなし

25,457円

1個

20日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ-8463Rc1/8φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):100Vグロメット:リード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式真空ポートアダプタ Rc1/8なしなしなし

27,751円

1個

14日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):100Vグロメット:リード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路なしノンロックプッシュ式真空圧力ゲージなしなしなし

25,627円

1個

14日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ-8463Rc1/8φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):100Vグロメット:リード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路なしノンロックプッシュ式真空ポートアダプタ Rc1/8なしなしなし

25,499円

1個

14日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):100Vグロメット:リード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路なしプッシュターンロック式ドライバ操作形なしなしなしなし

37,271円

1個

20日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):100Vグロメット:リード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式真空用デジタル圧力スイッチNPNオープンコレクタ1出力単位切換え機能付コネクタ付リード線(長さ2m)

37,271円

1個

20日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):100Vグロメット:リード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式真空用デジタル圧力スイッチNPNオープンコレクタ1出力SI単位固定コネクタ付リード線(長さ2m)

25,839円

1個

20日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):100VL型プラグコネクタ:リード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路なしノンロックプッシュ式なしなしなしなし

25,244円

1個

14日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):100VL型プラグコネクタ:リード線なしランプ・サージ電圧保護回路なしノンロックプッシュ式なしなしなしなし

26,009円

1個

20日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):100VL型プラグコネクタ:リード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式なしなしなしなし

36,761円

1個

20日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):100VL型プラグコネクタ:コネクタなしランプ・サージ電圧保護回路なしプッシュターンロック式ドライバ操作形真空用デジタル圧力スイッチNPNオープンコレクタ1出力単位切換え機能付コネクタ付リード線(長さ2m)

25,499円

1個

20日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):100VL型プラグコネクタ:コネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式なしなしなしなし

37,017円

1個

20日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):100VL型プラグコネクタ:コネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式真空用デジタル圧力スイッチNPNオープンコレクタ1出力SI単位固定コネクタ付リード線(長さ2m)

25,627円

1個

14日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ-8463Rc1/8φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):100VL型プラグコネクタ:コネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付プッシュターンロック式ドライバ操作形真空ポートアダプタ Rc1/8なしなしなし

37,101円

1個

20日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):100VL型プラグコネクタ:リード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式真空用デジタル圧力スイッチNPNオープンコレクタ2出力単位切換え機能付コネクタ付リード線(長さ2m)

37,101円

1個

20日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):100VL型プラグコネクタ:リード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式真空用デジタル圧力スイッチNPNオープンコレクタ1出力単位切換え機能付コネクタ付リード線(長さ2m)

37,101円

1個

20日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):100VL型プラグコネクタ:リード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式真空用デジタル圧力スイッチNPNオープンコレクタ1出力SI単位固定コネクタ付リード線(長さ2m)

25,584円

1個

20日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):100VL型プラグコネクタ:リード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付プッシュターンロック式ドライバ操作形なしなしなしなし

37,101円

1個

20日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):100VL型プラグコネクタ:リード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付プッシュターンロック式ドライバ操作形真空用デジタル圧力スイッチNPNオープンコレクタ1出力単位切換え機能付コネクタ付リード線(長さ2m)

27,837円

1個

20日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):100VL型プラグコネクタ:リード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付プッシュターンロック式ドライバ操作形真空圧力ゲージなしなしなし

25,329円

1個

14日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):100VM型プラグコネクタ:リード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路なしノンロックプッシュ式なしなしなしなし

36,847円

1個

20日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):100VM型プラグコネクタ:リード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路なしノンロックプッシュ式真空用デジタル圧力スイッチNPNオープンコレクタ1出力単位切換え機能付コネクタ付リード線(長さ2m)

25,244円

1個

14日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):100VM型プラグコネクタ:コネクタなしランプ・サージ電圧保護回路なしノンロックプッシュ式なしなしなしなし

25,499円

1個

14日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):100VM型プラグコネクタ:コネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式なしなしなしなし

25,584円

1個

14日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):100VM型プラグコネクタ:リード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式なしなしなしなし

37,101円

1個

20日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):100VM型プラグコネクタ:リード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式真空用デジタル圧力スイッチNPNオープンコレクタ1出力単位切換え機能付コネクタ付リード線(長さ2m)

25,584円

1個

14日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):100VM型プラグコネクタ:リード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付プッシュターンロック式ドライバ操作形なしなしなしなし

25,584円

1個

14日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):200Vグロメット:リード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路なしノンロックプッシュ式なしなしなしなし

37,101円

1個

20日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):200Vグロメット:リード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路なしノンロックプッシュ式真空用デジタル圧力スイッチNPNオープンコレクタ1出力SI単位固定コネクタ付リード線(長さ2m)

25,584円

1個

20日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):200Vグロメット:リード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路なしノンロックプッシュ式真空圧力ゲージなしなしなし

25,711円

1個

14日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ-8463Rc1/8φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):200Vグロメット:リード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路なしノンロックプッシュ式真空ポートアダプタ Rc1/8なしなしなし

25,584円

1個

20日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):200Vグロメット:リード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式なしなしなしなし

25,839円

1個

20日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):200Vグロメット:リード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付プッシュターンロック式ドライバ操作形なしなしなしなし

25,584円

1個

20日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):200Vグロメット:リード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路なしノンロックプッシュ式なしなしなしなし

26,264円

1個

14日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):200Vグロメット:リード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付プッシュターンロック式ドライバ操作形なしなしなしなし

37,357円

1個

20日目

角形サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ-8463-φ12φ6単体0.2~0.55~501001.2mm215-サイレンサ内蔵Rc1/2供給弁・破壊弁付AC仕様(50/60Hz):200VL型プラグコネクタ:リード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路なしノンロックプッシュ式真空用デジタル圧力スイッチNPNオープンコレクタ1出力単位切換え機能付コネクタ付リード線(長さ2m)

Loading...

商品担当おすすめ

2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE30A(F)/ISE30Aシリーズ 画像

2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE30A(F)/ISE30Aシリーズ

SMC

圧力スイッチです。マスタ側センサの設定値をスレーブ側センサへコピーできます。真空レンジを追加し、正圧タイプの圧力範囲を真空域まで拡大しました。

真空エジェクタ 直接配管形 ZHシリーズ 画像

真空エジェクタ 直接配管形 ZHシリーズ

SMC

エジェクタです。小型・軽量化し、質量を最大74%削減しました。サイレンサ・標準ブラケットを用意しております。

薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ 画像

薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

SMC

売れ筋の薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。

多段エジェクタ ZL112シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)