17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

75W LED光源用ACアダプタ

通常単価(税別)
17,480
税込単価
19,228
通常出荷日:4日目

【特長】75W LED光源用ACアダプタです。【製品仕様】24V出力、120W。

型番:

UFLS-24V120W
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UFLS-24V120Wの仕様・寸法情報

種類
電源
製品種類
ACアダプタ

商品情報

外形図

75W LED光源用ACアダプタ 外形図

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
UFLS-24V120W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,480
( 19,228 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】75W LED光源用ACアダプタです。【製品仕様】24V出力、120W。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

75W LED光源用ACアダプタの型番UFLS-24V120Wのページです。 型番UFLS-24V120Wに関する仕様情報を記載しております。
75W LED光源用ACアダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
75W LED光源用ACアダプタ
LED光源
電圧制御コントローラー(画像処理用LED照明専用)
マイクロ・ファイバ・ヘッド専用光源 HLV3-3M-RGB-4
LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 高周波点灯型 HRシリーズ
LED照明用電源 TS-EP・TS-EP2A
メーカーU-TECHNOLOGYシーシーエスミスミシーシーエス日進電子工業中央精機
通常価格17,480354,00830,000 -234,99385,125 -24,614
通常出荷日4日目10日目在庫品1日目10日目19日目4日目
種類電源光源コントローラー光源電源電源
製品種類ACアダプタ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

画像処理用光源・電源・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト