ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ Φ12/Φ16/Φ20

ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ Φ12/Φ16/Φ20
通常単価:
-
通常出荷日:
8日目

コンパクトエアシリンダのミニフリーマウントシリンダ。
【特長】
・CUと比較し、全長64%短縮し、容積70%減少を可能にした省スペースシリンダ。
・磁石付:最大約20%短縮、容積:最大約45%減少(メーカーCQSシリンダ、複動形、磁石付での比較)。
・磁石なし:最大約64%短縮、容積:最大約70%減少(メーカーCUシリンダ、複動形、磁石なしでの比較)。
・オートスイッチ付。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

PDF

ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ  ø12、ø16、ø20の仕様

外形寸法(磁石なし)

チューブ内径A(a)B(b)C(c)
1217(−)26.5(−)15.5(−)
1621(20)29.5(32)16.5(30)
2025(26)36(40)19.5(36)

 

(単位:mm)

 

( )内は、メーカーCUシリンダの寸法。

外形寸法 CUJ(A×B×C+ストローク) CU(a×b×c+ストローク)

外形寸法 CUJ(A×B×C+ストローク) CU(a×b×c+ストローク)

仕様

取付用座ぐり付

取付用座ぐり付
取付ボルトの出っ張りがない。

パッキン交換が容易 止め輪を取外すだけでパッキンの交換が簡単

パッキン交換が容易
止め輪を取外すだけでパッキンの交換が簡単。

ダンパ標準装備

ダンパ標準装備

チューブ内径mm121620
作動方式複動形/単動押出形
使用流体空気
保証耐圧力1.05MPa
最低使用圧力複動形0.07MPa0.05MPa
単動押出形0.25MPa0.18MPa
最高使用圧力0.7MPa
周囲温度および使用流体温度オートスイッチなし:-10℃~70℃(ただし、凍結なきこと)
オートスイッチ付:-10℃~60℃(ただし、凍結なきこと)
クッションラバークッション
給油無給油
使用ピストン速度50~500mm/s
ストローク長さの許容差0~+1.0
取付CUJB:通し穴(横方向、軸方向 各2ケ所)
CUJS:通し穴(軸方向、2ケ所)

標準ストローク

JIS記号 複動/片ロッド形・ラバークッショ

JIS記号
複動/片ロッド形・ラバークッション

単動/押出形・ラバークッション

単動/押出形・ラバークッション

チューブ内径(mm)作動方式標準ストローク(mm)
12複動形5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
16
205, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
12単動押出形5, 10
16
20

スプリング反力/単動押出形

第一取付荷重のスプリングの状態 スプリングをシリンダにセットした状態

第一取付荷重のスプリングの状態 スプリングをシリンダにセットした状態

第二取付荷重のスプリングの状態 エアを入れてスプリングを縮めた状態

第二取付荷重のスプリングの状態 エアを入れてスプリングを縮めた状態

チューブ内径
(mm)
スプリングの状態ストローク(mm)
510
12第一取付63.5
第二取付9.59.5
16第一取付7.54.5
第二取付1111
20第一取付10.55.5
第二取付16.516.5

 

(単位:N)

 

※シリンダ戻り側の推力(スプリング反力)で負荷を動かすとストローク不良の要因となる。

質量表

 

(単位:g)

 

チューブ内径
(mm)
標準ストローク(mm)割増重量
5101520253035404550磁石内蔵ロッド先端おねじ
CUJ□122126313540455055606564
CUJ□163239465360677481889598
CUJ□2052627282921021121221321421213

複動形

 

 

(単位:g)

 

チューブ内径
(mm)
標準ストローク(mm)割増重量
510磁石内蔵ロッド先端おねじ
CUJ□12232864
CUJ□16344198
CUJ□2053631113

単動押出形

型番
CDUJB12-5D
CDUJB12-5DM
CDUJB12-5S
CDUJB12-5SM
CDUJB12-10D
CDUJB12-10DM
CDUJB12-10S
CDUJB12-10SM
CDUJB12-15D
CDUJB12-15DM
CDUJB12-20D
CDUJB12-20DM
CDUJB12-25D
CDUJB12-25DM
CDUJB12-30D
CDUJB12-30DM
CDUJB12-35D
CDUJB12-35DM
CDUJB12-40D
CDUJB12-40DM
CDUJB12-45D
CDUJB12-45DM
CDUJB12-50D
CDUJB12-50DM
CDUJB16-5D
CDUJB16-5DM
CDUJB16-5S
CDUJB16-5SM
CDUJB16-10D
CDUJB16-10DM
CDUJB16-10S
CDUJB16-10SM
CDUJB16-15D
CDUJB16-15DM
CDUJB16-20D
CDUJB16-20DM
CDUJB16-25D
CDUJB16-25DM
CDUJB16-30D
CDUJB16-30DM
CDUJB16-35D
CDUJB16-35DM
CDUJB16-40D
CDUJB16-40DM
CDUJB16-45D
CDUJB16-45DM
CDUJB16-50D
CDUJB16-50DM
CDUJB20-5D
CDUJB20-5DM
CDUJB20-5S
CDUJB20-5SM
CDUJB20-10D
CDUJB20-10DM
CDUJB20-10S
CDUJB20-10SM
CDUJB20-15D
CDUJB20-15DM
CDUJB20-20D
CDUJB20-20DM
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
シリンダ(チューブ)内径
(φ)
ストローク
(mm)
シリンダ作動方式 周囲温度
(℃)
仕様 ポートねじの種類 取付支持形式 ロッド先端ねじ

-

1個

8日目

125[複動] 複動-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

125[複動] 複動-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

125単動(押出し)-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

125単動(押出し)-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

1210[複動] 複動-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

1210[複動] 複動-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

1210単動(押出し)-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

1210単動(押出し)-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

1215[複動] 複動-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

1215[複動] 複動-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

1220[複動] 複動-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

1220[複動] 複動-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

1225[複動] 複動-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

1225[複動] 複動-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

1230[複動] 複動-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

1230[複動] 複動-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

1235[複動] 複動-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

1235[複動] 複動-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

1240[複動] 複動-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

1240[複動] 複動-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

1245[複動] 複動-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

1245[複動] 複動-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

1250[複動] 複動-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

1250[複動] 複動-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

165[複動] 複動-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

165[複動] 複動-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

165単動(押出し)-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

165単動(押出し)-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

1610[複動] 複動-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

1610[複動] 複動-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

1610単動(押出し)-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

1610単動(押出し)-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

1615[複動] 複動-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

1615[複動] 複動-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

1620[複動] 複動-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

1620[複動] 複動-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

1625[複動] 複動-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

1625[複動] 複動-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

1630[複動] 複動-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

1630[複動] 複動-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

1635[複動] 複動-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

1635[複動] 複動-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

1640[複動] 複動-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

1640[複動] 複動-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

1645[複動] 複動-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

1645[複動] 複動-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

1650[複動] 複動-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

1650[複動] 複動-10~60磁石内蔵M3x0.5横方向取付ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

205[複動] 複動-10~60磁石内蔵M5x0.8横方向取付ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

205[複動] 複動-10~60磁石内蔵M5x0.8横方向取付ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

205単動(押出し)-10~60磁石内蔵M5x0.8横方向取付ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

205単動(押出し)-10~60磁石内蔵M5x0.8横方向取付ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

2010[複動] 複動-10~60磁石内蔵M5x0.8横方向取付ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

2010[複動] 複動-10~60磁石内蔵M5x0.8横方向取付ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

2010単動(押出し)-10~60磁石内蔵M5x0.8横方向取付ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

2010単動(押出し)-10~60磁石内蔵M5x0.8横方向取付ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

2015[複動] 複動-10~60磁石内蔵M5x0.8横方向取付ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

2015[複動] 複動-10~60磁石内蔵M5x0.8横方向取付ロッド先端おねじ

-

1個

8日目

2020[複動] 複動-10~60磁石内蔵M5x0.8横方向取付ロッド先端めねじ

-

1個

8日目

2020[複動] 複動-10~60磁石内蔵M5x0.8横方向取付ロッド先端おねじ

Loading...

商品担当おすすめ

ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ Φ4/Φ6/Φ8/Φ10 画像

ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ Φ4/Φ6/Φ8/Φ10

SMC

同商品タイプのφ4、φ6、φ8、φ10サイズです。CUシリンダと比較し、全長:最大約64%短縮、容積:最大約70%減少を可能にした省スペースシリンダです。内径を小さく取る場合はこちらから選定ください。

ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ 画像

ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ

SMC

本商品と同時に購入することが多いSMC社のポリウレタンチューブです。消耗品のため余裕をみた数量を取り揃えておくことをおすすめします。

薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ 画像

薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

SMC

SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。

基本情報

ロッド作動方式 片ロッド 本体形状 ブロック形 付加機能 標準
環境・用途 標準 クッション ラバークッション

ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ Φ12/Φ16/Φ20のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: CUJ/CU/CUKシリーズに適応する、オートスイッチの選定基準を知りたい。
回答: 条件選択として
①取付・・直接(溝)取付のみ
②負荷電圧・・DC or AC 及び 電圧
③スイッチ接点・・有接点 or 無接点
④2線式 or 3線式 ⑤環境・・耐水性向上
⑥診断表示(2色表示)
⑦リード線長さ・・0.5 or 1or 3 or 5 m
等をご検討の上、カタログに表記するスイッチから選択してください。
質問: CDUJB6-10Dに、オートスイッチのD-M9型は2個付きますか?
回答: CDUJの全てのチューブ内径およびストロークにおいて、D-M9□スイッチは1個しか付きません。
D-M9□スイッチを選択の場合は、M9□スイッチの品番末尾に「S」を付けてください。オートスイッチが2個必要の場合は、D-F8型を選択となります。
注)CUJとCUは別シリーズです。CUのオートスイッチについては、カタログをご確認ください。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)